(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆243元-410元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自主研發的經濟型氣源處理產品。
過濾精度40μm,調壓精確穩定。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
零件名稱 | 材質 | 表面處理 |
本體 | ADC12 | 塗裝 |
濾杯 | PC | - |
旋鈕 | POM | - |
壓力計 | 碳鋼 | 塗裝 |
濾芯 | 黃銅 | - |
排水閥 | 黃銅 | 鍍鎳 |
杯體外殼 | 冷軋板 | 塗裝 |
型號 ① | 供給/控制側 連接尺寸 ② | 螺牙 種類③ | 濾杯 容量 | 濾芯 精度 | 排水 方式 | 調壓 範圍 | 壓力計 有無 | 壓力計 安裝螺牙 | 壓力刻度 單位 | 使用 流體 | 最高使用 壓力 | 耐壓力 | 溫度 範圍 | 重量(g) |
E-MFR1 | 1 (1/8) | G (G螺牙) | 15CC | 40μm | 差壓式 | 0.15~0.9Mpa (20~130Psi) | 有 | PT1/8 | Mpa/Psi | 空氣 | 1Mpa (145Psi) | 1.5Mpa (215Psi) | -5~70℃ | 297 |
2 (1/4) | ||||||||||||||
E-MFR2 | 2 (1/4) | 60CC | PT1/4 | 576 | ||||||||||
3 (3/8) | ||||||||||||||
4 (1/2) |
過濾器 | ||
No | 商品 | 次數 | 結果 |
1 | MiSUMi經濟型商品 | 2萬 | OK |
2 | 市場流通品1 | 0.6萬 | 漏氣 |
3 | 市場流通品2 | 1.3萬 | 漏氣 |
型號 | 接頭螺牙 | 流量 |
E-MFR1 | 1/8 | 500L/Min |
1/4 | 500L/Min | |
E-MFR2 | 1/4 | 2000L/Min |
3/8 | 3000L/Min | |
1/2 | 4000L/Min |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-MFR1-1-G |
E-MFR1-2-G |
E-MFR2-2-G |
E-MFR2-3-G |
E-MFR2-4-G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 供給側 接續外徑 | 控制側 連接徑 | 濾杯容量 (CC) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 1/8 | 1/8 | 15 | 297 | ||
當日可能 | 1/4 | 1/4 | 15 | 297 | ||
當日可能 | 1/4 | 1/4 | 60 | 400 | ||
當日可能 | 3/8 | 3/8 | 60 | 400 | ||
4天~ | 1/2 | 1/2 | 60 | 400 |
Loading...
調節閥/增壓閥 | 調壓閥 | 使用流體 | 壓縮空氣 | 調節閥種類 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 標準 | 壓力計 | 附壓力計 | 使用環境 | 標準 |
供給側 接續種類 | G | 控制側 連接種類 | G | 環境溫度範圍(℃) | -5~70 |
排水方式 | 差壓式 | 調壓範圍 | 0.15~0.9Mpa/20~130Psi | 有無支架 | 有 |
滤芯精度 | 40μm | 最高使用壓力 | 1Mpa/145Psi | 耐壓力 | 1.5Mpa/215Psi |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策