(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 空氣過濾器 正負壓用 (型號表)

【經濟型】 空氣過濾器 正負壓用

標準價格:◆◆118元-246元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自主研發的經濟型氣源處理產品。
過濾灰塵水分,氣路穩定安全。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
產品圖9


 
材質
零件名稱材質表面處理
本體ADC12塗裝
濾杯PC-
旋鈕POM-
濾芯黃銅-
排水閥黃銅鍍鎳
杯體外殼冷軋板塗裝
規格表
MiSUMi經濟型氣源處理適用 G螺牙規格產品。
型號①配管螺牙公稱 ②螺牙種類③排水方式濾杯容量濾芯精度使用流體最高使用壓力耐壓力溫度範圍重量(g)
E-MF11(1/8)G
(G螺牙)
差壓式
(正壓用)
15CC40μm空氣1Mpa
(145Psi)
1.5Mpa
(215Psi)
-5~70℃116
2(1/4)
E-MF22(1/4)60CC400
3(3/8)
4(1/2)
E-MVF11(1/8)G
(
G螺牙)
無排水
(負壓用)
15CC40μm空氣1Mpa
(145Psi)
1.5Mpa
(215Psi)
-5~70℃106
2(1/4)
E-MVF22(1/4)60CC386
3(3/8)
4(1/2)
 
差壓排水
正壓環境

產品圖6
無排水
負壓環境

產品圖6
商品特徵
MiSUMi自主研發的經濟型氣源處理產品,市場通用規格,顏色為MiSUMi獨有黃色加乳白色設計,外觀精美,品質可靠。
空氣過濾器(FILTER)配了兩款,普通正壓環境使用的一款和負壓(真空)環境使用的一款,過濾精度40μm且採用差壓式排水機構安全可靠

【特長】
・產品種類齊全,產品種類分兩種,一款是正常正壓環境使用,另 一款是負壓(真空)環境使用
・過濾杯體採用進口POM和鋅合金罩蓋,提高可視度且耐壓強度高
・安裝螺牙為G螺牙
 
過濾器
產品圖3
 
正壓環境
負壓環境
E-MF1
(1/8~1/4)

產品圖1
E-MF2
(1/4~1/2)

產品圖1
E-MVF1
(1/8~1/4)

產品圖2
E-MVF2
(1/4~1/2)

產品圖2
注意事項
過濾器(FILTER)使用注意事項
·確認濾杯內部O型環的狀態,如有破損或者安裝偏移容易產生漏氣現象
·過濾銅芯是否完好,如有殘缺會產生過濾不全導致整個回路有安全隱患
·我司產品只有40μm濾芯產品,如有高精度需求請慎重使用
 
 
參考流量表
型號接頭螺牙流量
E-MF1
E-MVF1
1/8500L/Min
1/4500L/Min
E-MF2
E-MVF2
1/42000L/Min
3/83000L/Min
1/24000L/Min
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MF1-1-G
E-MF1-2-G
E-MF2-2-G
E-MF2-3-G
E-MF2-4-G
E-MVF1-1-G
E-MVF1-2-G
E-MVF2-2-G
E-MVF2-3-G
E-MVF2-4-G
型號數量折扣標準
出貨日
配管螺牙No. 排水旋塞 水氣儲容量
(cm3)
重量
(g)
4天~ 1/8差壓式(正壓用)15116
4天~ 1/4差壓式(正壓用)15116
4天~ 1/4差壓式(正壓用)60400
4天~ 3/8差壓式(正壓用)60400
4天~ 1/2差壓式(正壓用)60400
4天~ 1/815106
當日可能 1/415106
4天~ 1/460386
4天~ 3/860386
4天~ 1/260386

Loading...

  1. 1

使用案例
氣源處理產品廣泛適用於自動化各個領域裡,自動化加工設備,生產線,加工中心、機械手臂周圍設備裡。
過濾空氣中雜質和水分,調整整個氣路的壓力,潤滑回路不可或缺的元件。

使用範例

基本資訊

型式 標準 流體品質 一般乾燥空氣 過濾度 40μm
接續種類 G 使用環境 標準 連接方式 管連接形
環境溫度範圍(℃) -5~70 有無支架 最高使用壓力 1Mpa/145Psi
耐壓力 1.5Mpa/215Psi

常見問題 ( FAQ )

質問: MiSUMi氣源處理產品的適用流量大小怎麽判斷比較好呢?
回答: MiSUMi經濟型氣源處理產品分兩種規格產品,分別適用流量小和大的產品,一般情況下我們推薦使用比實際流量大的產品,這樣不會出現因氣量不足而影響整個迴路運轉,詳細請參考流量表格數據。
質問: MiSUMi經濟型氣源處理產品的過濾精度是多少,具體使用在哪些行業環境呢?
回答: MiSUMi經濟型氣源處理產品的過濾精度為40μm,適用於各行各業,比如3C、鋰電池、汽車、電子等行業,而醫療、半導體對氣體質量要求很高,需要孔徑很小的過濾器,比如5μm甚至更小。我們產品標配是只有40μm產品,其餘過濾精度產品暫時沒有進行開發。
質問: MiSUMi氣源處理產品有什麽特點呢?
回答: MiSUMi經濟型氣源處理產品使用銅濾芯,過濾精度高;減壓閥採用獨特活塞機構,使壓力精準而穩定。

此分類還有這些商品

技術支援服務