(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】電纜線保護鏈架 低發塵低噪音型 內高40mm(可附分隔片)

【經濟型】電纜線保護鏈架 低發塵低噪音型 內高40mm(可附分隔片)

標準價格:◆◆1412元-8985元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
可防止連接在設備活動部位的電纜,或者氣管等,在扭轉,拉伸中發生纏繞的電纜線保護鏈架。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
特殊鏈節結構,具備低發塵,低噪音的功能。更適合靜音設備中使用。
適用內高40mm場合
*E-MXA系列預設每隔一節配置連接橫桿。

(i)請注意

  • CAD檔案準備中,預計2024年4月上線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
鏈節部分
靜音保護鏈架
靜音保護鏈架

接頭部分
靜音保護鏈架
規格表
鏈節的截面圖
规格概述
荷重
规格概述
 
技術參數
速度/加速度MLa Speed/Acceleration Mlamax.20[m/s]/max.100[m/s2]
速度/加速度MLb Speed/Acceleration MLbmax.3[m/s]/max.6[m/s2]
容許溫度 Permitted temperature-40℃~120℃
阻燃等級 Flammability classUL94 HB
 
型式開閉方式ABCWPR鏈節數H所需空間高度建議長度
預留量
BiBa
內高外高內寬外寬間距彎曲半徑(安裝高度)mmmm
E-MXA內開外開均可405040602860
75
100
125
150
10~65170
200
250
300
350
210
240
290
340
390
245
295
375
450
530
4060
50705070
60806080
70907090
75957595
8010080100
9011090110
100120100120
產品概述
可防止連接在設備活動部位的電纜,或者氣管等,在扭轉,拉伸中發生纏繞的電纜線保護鏈架。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
特殊鏈節結構,具備低發塵,低噪音的功能。更適合靜音設備中使用。
適用內高40mm場合
*E-MXA系列預設每隔一節配置連接橫桿。
 
拖链电缆保护链
拖链电缆保护链
電纜線保護鏈架
商品特徵
材質:PA+玻璃纖維
內高:40mm(另有其他內高尺寸的產品,請瀏覽相關產品頁面)
特點:鏈節之間通過彈性片連接,減少摩擦減低噪音
   可沿內徑或者外徑打開,方便安裝
噪音與MiSUMi通用型相比噪音降低40%
發塵量符合US Fed. Std CLASS 100等級
電纜線保護鏈架
注意事項NOTE:WARNING
如果是全新設計,則保護鏈架的鏈節可能不夠。建議多選1、2鏈節為備用,安裝裝置時進行調整(拆卸)。
確認在整個行程範圍內,電纜是否與電纜線保護鏈架的內周側及外周側接觸過多

●靜音保護鏈架的組裝
MiSUMi保護鏈架
●靜音保護鏈架的拆卸
MiSUMi保護鏈架
撬開彈性片係指,對彈性片卡扣結構施壓,沿朝向產品內部方向拆除彈性片。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MXA40-40-60-10
E-MXA40-40-60-10-S40-4
E-MXA40-40-60-10-S40-7
E-MXA40-40-60-10-S40-10
E-MXA40-40-60-10-Z40-2-S40-4
E-MXA40-40-60-10-Z40-2-S40-7
E-MXA40-40-60-10-Z40-2-S40-10
E-MXA40-40-60-10-Z40-4
E-MXA40-40-60-10-Z40-4-S40-4
E-MXA40-40-60-10-Z40-4-S40-7
E-MXA40-40-60-10-Z40-4-S40-10
E-MXA40-40-60-11
E-MXA40-40-60-11-S40-4
E-MXA40-40-60-11-S40-8
E-MXA40-40-60-11-S40-11
E-MXA40-40-60-11-Z40-2-S40-4
E-MXA40-40-60-11-Z40-2-S40-8
E-MXA40-40-60-11-Z40-2-S40-11
E-MXA40-40-60-11-Z40-4
E-MXA40-40-60-11-Z40-4-S40-4
E-MXA40-40-60-11-Z40-4-S40-8
E-MXA40-40-60-11-Z40-4-S40-11
E-MXA40-40-60-12
E-MXA40-40-60-12-S40-4
E-MXA40-40-60-12-S40-8
E-MXA40-40-60-12-S40-12
E-MXA40-40-60-12-Z40-2-S40-4
E-MXA40-40-60-12-Z40-2-S40-8
E-MXA40-40-60-12-Z40-2-S40-12
E-MXA40-40-60-12-Z40-4
E-MXA40-40-60-12-Z40-4-S40-4
E-MXA40-40-60-12-Z40-4-S40-8
E-MXA40-40-60-12-Z40-4-S40-12
E-MXA40-40-60-13
E-MXA40-40-60-13-S40-5
E-MXA40-40-60-13-S40-9
E-MXA40-40-60-13-S40-13
E-MXA40-40-60-13-Z40-2-S40-5
E-MXA40-40-60-13-Z40-2-S40-9
E-MXA40-40-60-13-Z40-2-S40-13
E-MXA40-40-60-13-Z40-4
E-MXA40-40-60-13-Z40-4-S40-5
E-MXA40-40-60-13-Z40-4-S40-9
E-MXA40-40-60-13-Z40-4-S40-13
E-MXA40-40-60-14
E-MXA40-40-60-14-S40-5
E-MXA40-40-60-14-S40-10
E-MXA40-40-60-14-S40-14
E-MXA40-40-60-14-Z40-2-S40-5
E-MXA40-40-60-14-Z40-2-S40-10
E-MXA40-40-60-14-Z40-2-S40-14
E-MXA40-40-60-14-Z40-4
E-MXA40-40-60-14-Z40-4-S40-5
E-MXA40-40-60-14-Z40-4-S40-10
E-MXA40-40-60-14-Z40-4-S40-14
E-MXA40-40-60-15
E-MXA40-40-60-15-S40-5
E-MXA40-40-60-15-S40-10
E-MXA40-40-60-15-S40-15
E-MXA40-40-60-15-Z40-2-S40-5
型號數量折扣標準
出貨日
内側寬度 W1
(mm)
耐彎曲半徑 R
(mm)
鏈節數 外寬 W
(mm)
分隔片
(片)
接頭梳齒
(片)
10天~ 406010(長度280mm)60
10天~ 406010(長度280mm)604
10天~ 406010(長度280mm)607
10天~ 406010(長度280mm)6010
10天~ 406010(長度280mm)6042
10天~ 406010(長度280mm)6072
10天~ 406010(長度280mm)60102
10天~ 406010(長度280mm)604
10天~ 406010(長度280mm)6044
10天~ 406010(長度280mm)6074
10天~ 406010(長度280mm)60104
10天~ 406011(長度308mm)60
10天~ 406011(長度308mm)604
10天~ 406011(長度308mm)608
10天~ 406011(長度308mm)6011
10天~ 406011(長度308mm)6042
10天~ 406011(長度308mm)6082
10天~ 406011(長度308mm)60112
10天~ 406011(長度308mm)604
10天~ 406011(長度308mm)6044
10天~ 406011(長度308mm)6084
10天~ 406011(長度308mm)60114
10天~ 406012(長度336mm)60
10天~ 406012(長度336mm)604
10天~ 406012(長度336mm)608
10天~ 406012(長度336mm)6012
10天~ 406012(長度336mm)6042
10天~ 406012(長度336mm)6082
10天~ 406012(長度336mm)60122
10天~ 406012(長度336mm)604
10天~ 406012(長度336mm)6044
10天~ 406012(長度336mm)6084
10天~ 406012(長度336mm)60124
10天~ 406013(長度364mm)60
10天~ 406013(長度364mm)605
10天~ 406013(長度364mm)609
10天~ 406013(長度364mm)6013
10天~ 406013(長度364mm)6052
10天~ 406013(長度364mm)6092
10天~ 406013(長度364mm)60132
10天~ 406013(長度364mm)604
10天~ 406013(長度364mm)6054
10天~ 406013(長度364mm)6094
10天~ 406013(長度364mm)60134
10天~ 406014(長度392mm)60
10天~ 406014(長度392mm)605
10天~ 406014(長度392mm)6010
10天~ 406014(長度392mm)6014
10天~ 406014(長度392mm)6052
10天~ 406014(長度392mm)60102
10天~ 406014(長度392mm)60142
10天~ 406014(長度392mm)604
10天~ 406014(長度392mm)6054
10天~ 406014(長度392mm)60104
10天~ 406014(長度392mm)60144
10天~ 406015(長度420mm)60
10天~ 406015(長度420mm)605
10天~ 406015(長度420mm)6010
10天~ 406015(長度420mm)6015
10天~ 406015(長度420mm)6052

Loading...

實際商品拆解示意圖

基本資訊

特性 低發塵 / 低噪音 / 低磨損 内側高度 H1(mm) 40 間距 P(mm) 28
纜線插入面 雙面 外高 B(mm) 50

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767