(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】迷你接頭 直柱六角外螺牙

【經濟型】迷你接頭 直柱六角外螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【經濟型】迷你接頭 直柱六角外螺牙
  • 【經濟型】迷你接頭 直柱六角外螺牙
  • 【經濟型】迷你接頭 直柱六角外螺牙

標準價格:◆◆13元-17元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

MISUMI自行研發經濟型快速接頭,市場通用規格,顏色為乳白色,外觀精美,品質可靠。
適用於外徑4mm、6mm的軟管,可對應螺牙M3、M5、M6、R1/8,壁厚保證、耐壓密封性良好。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購30個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
 
商品圖1
材  質:黃銅
表面處理:鍍鎳
商品圖2
商品圖3
規格概要
適用於外徑4mm、6mm的氣管,可對應螺牙M3、M5、M6、R1/8的經濟型快速接頭商品,規格齊全,保證尺寸
 
商品圖5
型式適用管外徑
D
螺牙尺寸公稱型號
R
螺牙尺寸
R
ABL二面寬度
H
XY重量
(g)
E-MNPC4M3M3×0.5316.712.281083
M5M5×0.83.517.383.1
M6M6×14.518.493.3
1R1/87.516.2105.2
6M5M5×0.83.517.4121011.69.77.2
M6M6×14.518.87.5
1R1/87.518.96
商品特徵
【特長】
・MISUMI品牌自主研發商品,有MISUMI標識LOGO,品質可靠放心,外觀精美
・使用優質黃銅材料,不偷工減料,耐壓密封性好,不易漏氣
・氣管插拔輕鬆方便,備有庫存可當天出貨
 
商品圖3
商品圖4
注意事項
快速接頭適用環境及緊固扭矩請參考下表
■接頭使用環境
使用流體壓縮空氣
使用壓力範圍-0.1~0.8MPa
耐壓1.5MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍*-5~60℃
*不得凍結
■接頭緊固扭矩表
螺牙種類螺牙尺寸
(螺牙公稱)
緊固扭矩
(N·m)
公制螺牙M51.4~1.8
錐形螺牙(R)R1/8(1)7 ~9
R1/4(2)12 ~14
R3/8(3)22 ~24
R1/2(4)27 ~29
型號
E-MNPC4-1
E-MNPC4-M3
E-MNPC4-M5
E-MNPC4-M6
E-MNPC6-1
E-MNPC6-M5
E-MNPC6-M6
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 接續螺牙No.
當日可能 41(R1/8)
當日可能 4M3
當日可能 4M5
當日可能 4M6
當日可能 61(R1/8)
當日可能 6M5
當日可能 6M6

Loading...

  1. 1

仕様・概要
快速接頭適用於多種工業領域中,如自動化加工設備、生產線、夾具、機械手臂周邊設備等。

使用範例
使用範例

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 空氣
本體材質 黃銅 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
螺牙安裝 方向 直柱

常見問題 ( FAQ )

質問: 經濟型快速接頭什麽材質產品,使用環境可以介紹一下嗎?
回答: 快速接頭是自主研發的黃銅鍍鎳產品,不易生鏽,品質穩定,通常使用溫度為-5~60℃、適用壓力範圍為-0.1~0.8MPa以下,耐壓力1.5MPa,詳情參考注意事項資訊。
質問: 經濟型快速接頭產品是有什麽特點?
回答: 經濟型快速接頭是自主研發的一款產品,使用優質黃銅和業界通用的乳白色接頭,從材料、生產、品質、銷售嚴格進行把控。由專業廠商生產、價格便宜、品質保證、交期短。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767