(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆15元-76元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MISUMI自行研發經濟型快速接頭,市場通用規格,顏色為MISUMI獨有黃色,外觀精美,品質可靠。
適用於外徑4mm~12mm的軟管,可對應螺牙M5~R1/2 ,壁厚保證、耐壓密封性良好。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 適用管外徑![]() | 螺牙尺寸公稱型號![]() | 螺牙尺寸 R | SW1 | L1 | L | A | D1 | 二面寬度 H | 重量 (g) |
E-MPLL | 4 | M5 | M5 | 3.5 | 34 | 18.8 | 11.3 | 3.2 | 10 | 15 |
1 | R1/8 | 7.5 | 37 | 3.2 | 10 | 17 | ||||
6 | M5 | R1/8 | 3.5 | 37 | 19.3 | 13.3 | 3.2 | 12 | 18 | |
1 | R1/8 | 7.5 | 40 | 3.2 | 12 | 26 | ||||
2 | R1/4 | 9.5 | 42.5 | 3.2 | 14 | 32 | ||||
8 | 1 | R1/8 | 7.5 | 45 | 22.8 | 15 | 4.2 | 14 | 18.6 | |
2 | R1/4 | 9.5 | 47 | 4.2 | 14 | 29 | ||||
3 | R3/8 | 10.5 | 48 | 4.2 | 17 | 35.8 | ||||
10 | 1 | R1/8 | 7.5 | 54.3 | 28 | 18.7 | 4.2 | 17 | 42 | |
2 | R1/4 | 9.5 | 56.3 | 4.2 | 17 | 49 | ||||
3 | R3/8 | 10.5 | 57.3 | 4.2 | 17 | 59.4 | ||||
12 | 2 | R1/4 | 9.5 | 61.5 | 29.8 | 21.3 | 4.2 | 21 | 55 | |
3 | R3/8 | 10.5 | 62.5 | 4.2 | 21 | 59.4 | ||||
4 | R1/2 | 13.5 | 65.5 | 4.2 | 21 | 69 |
使用流體 | 壓縮空氣 |
使用壓力範圍 | -0.1~0.8MPa |
耐壓 | 1.5MPa |
使用真空壓力 | -100kPa |
使用溫度範圍* | -5~60℃ |
螺牙種類 | 螺牙尺寸 (螺牙公稱) | 緊固扭矩 (N·m) |
公制螺牙 | M5 | 1.4~1.8 |
錐形螺牙(R) | R1/8(1) | 7 ~9 |
R1/4(2) | 12 ~14 | |
R3/8(3) | 22 ~24 | |
R1/2(4) | 27 ~29 |
型號 |
---|
E-MPLL4-1 |
E-MPLL4-M5 |
E-MPLL6-1 |
E-MPLL6-2 |
E-MPLL6-M5 |
E-MPLL8-1 |
E-MPLL8-2 |
E-MPLL8-3 |
E-MPLL10-1 |
E-MPLL10-2 |
E-MPLL10-3 |
E-MPLL12-2 |
E-MPLL12-3 |
E-MPLL12-4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 接續螺牙No. |
---|---|---|---|---|
當日可能 | 4 | 1(R1/8) | ||
當日可能 | 4 | M5 | ||
當日可能 | 6 | 1(R1/8) | ||
當日可能 | 6 | 2(R1/4) | ||
當日可能 | 6 | M5 | ||
當日可能 | 8 | 1(R1/8) | ||
當日可能 | 8 | 2(R1/4) | ||
當日可能 | 8 | 3(R3/8) | ||
當日可能 | 10 | 1(R1/8) | ||
當日可能 | 10 | 2(R1/4) | ||
當日可能 | 10 | 3(R3/8) | ||
當日可能 | 12 | 2(R1/4) | ||
當日可能 | 12 | 3(R3/8) | ||
當日可能 | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 螺牙安裝 方向 | 本體材質 | PBT |
---|---|---|---|---|---|
使用用途 | 標準・迷你 | 螺牙部材質 | 黃銅 | 螺牙安裝 方向 | L型 |
L型 | 長L型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策