(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆135元-319元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。
適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-PXYKT10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺紋 | 類型 | Type | 旋鈕 | 本體 | 銷 | 彈簧 | (鎖緊螺帽) | |||||
球面型 | 錐形 | 材質 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | 表面處理 | ||
細螺紋 | 回復型 | C-PXAN | C-PXAT | A6061 (黑色陽極氧化處理) | 1215 | 染黑處理 | 45# | 45~55HRC | 染黑處理 | SUS304 | - | - |
卡鎖型 | C-PXYAN | C-PXYAT | ||||||||||
回復型 | C-PXKN | C-PXKT | 35# | 染黑處理 | ||||||||
卡鎖型 | C-PXYKN | C-PXYKT | ||||||||||
回復型 | C-SXPAN | C-SXPAT | SUS303 | - | SUS420F | 40~50HRC | 鍍鎳 | - | - | |||
卡鎖型 | C-SXYAN | C-SXYAT | ||||||||||
回復型 | C-SXPKN | C-SXPKT | SUS304 | - | ||||||||
卡鎖型 | C-SCYKN | C-SXYKT |
型式 | 螺距 (細螺紋) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | 荷重(N) | |||
Type | M | min. | max. | |||||||||||||||
6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 36 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 2.1 | 7.3 | ||
回復型 | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 11.3 | |
球面型 | 錐形 | 8L | 6 | 42 | 2.5 | 11.3 | ||||||||||||
C-PXAN | C-PXAT | 10 | 1 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2 | 12 | 17 | 2.5 | 3.9 | 13.5 |
C-PXKN | C-PXKT | 10L | 8 | 48 | 3.9 | 13.5 | ||||||||||||
C-SXPAN | C-SXPAT | 12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.4 | 18 |
C-SXPKN | C-SXPKT | 12L | 10 | 58.5 | 6.4 | 18 | ||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3 | 19 | 24 | 4 | 11.3 | 23 | ||
16L | 12 | 73 | 11.3 | 23 | ||||||||||||||
kgf=N×0.101972 |
型式 | 螺距 (細螺紋) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | 荷重(N) | |||
Type | M | min. | max. | |||||||||||||||
6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 42 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 2.1 | 7.3 | ||
卡鎖型 | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 11.3 | |
球面型 | 錐形 | 8L | 6 | 48 | 2.5 | 11.3 | ||||||||||||
C-PXYAN | C-PXYAT | 10 | 1 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2 | 12 | 17 | 2.5 | 3.9 | 13.5 |
C-PXYKN | C-PXYKT | 10L | 8 | 53 | 3.9 | 13.5 | ||||||||||||
C-SXYAN | C-SXYAT | 12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.4 | 18 |
C-SXYKN | C-SXYKT | 12L | 10 | 64.5 | 6.4 | 18 | ||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3 | 19 | 24 | 4 | 11.3 | 23 | ||
16L | 12 | 80.5 | 11.3 | 23 | ||||||||||||||
kgf=N×0.101972 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-PXYKT10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 固鎖裝置 | 本體材質 | 銷材質 | 螺牙徑M (mm) | 行程 (S) (mm) | 本體表面處理 | 銷表面處理 | 前端部外徑 B (φ) | 長度 L (mm) | 前端形狀 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | 鋼 | S45C | 10 | 5 | 染黑處理 | 染黑處理 | 5 | 50 | 錐度 | 鎖緊螺帽 |
Loading...
型式 | 標準型 | 安裝方式 | 栓入式 | 全長 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 | 有 | 全不鏽鋼 | 非對應 |
【經濟型】分度定位柱 標準型 細螺紋的型號C-PXYKT10頁面。
記載關於型號C-PXYKT10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-PXAN12L |
C-PXAN16 |
C-PXAN16L |
C-PXYKT10L |
C-PXYKT12 |
C-PXYKT12L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 固鎖裝置 | 本體材質 | 銷材質 | 螺牙徑M (mm) | 行程 (S) (mm) | 本體表面處理 | 銷表面處理 | 前端部外徑 B (φ) | 長度 L (mm) | 前端形狀 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [回復] 回復型 | - | S45C | 12 | 10 | 染黑處理 | 染黑處理 | 6 | 58.5 | 球面型 | 無 | ||
當日可能 | [回復] 回復型 | - | S45C | 16 | 7 | 染黑處理 | 染黑處理 | 8 | 68 | 球面型 | 無 | ||
當日可能 | [回復] 回復型 | - | S45C | 16 | 12 | 染黑處理 | 染黑處理 | 8 | 73 | 球面型 | 無 | ||
當日可能 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | 鋼 | S45C | 10 | 8 | 染黑處理 | 染黑處理 | 5 | 53 | 錐度 | 鎖緊螺帽 | ||
當日可能 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | 鋼 | S45C | 12 | 6 | 染黑處理 | 染黑處理 | 6 | 60.5 | 錐度 | 鎖緊螺帽 | ||
當日可能 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | 鋼 | S45C | 12 | 10 | 染黑處理 | 染黑處理 | 6 | 64.5 | 錐度 | 鎖緊螺帽 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策