(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆21元-54元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型拉伸彈簧採用優質材質,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,CP值更高。
●不鏽鋼材質採用日本進口材質,防鏽能力優於一般彈簧。
●拉伸彈簧的工作原理是在伸展或拉開的時候反向作用,利用拉伸後的回彈力(拉力)工作,用以控制機件的運動、吸收與貯蓄能量、測量力的大小等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-AUT5-25
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
自由長L | 公差 |
D<18 | ± 1.0 |
D≧18 | ± 1.5 |
Type | 材質 |
C-AWT | 硬鋼線 |
C-AUT | SUS304-WPB |
型式 | 線徑 d (mm) | 動態荷重時 | 初張力 N (參考值) | 彈簧常數 N/mm (參考值) | |||
Type | D-L | 最大拉伸量 Fmax. (mm) | 最大荷重 N | ||||
C-AWT C-AUT | 3- | 10 | 0.5 | 2.0 | 8.8 | 2.16 | 3.24 |
15 | 0.5 | 3.7 | 8.8 | 2.16 | 1.77 | ||
25 | 0.5 | 6.8 | 8.8 | 2.16 | 0.98 | ||
4- | 15 | 0.6 | 4.0 | 11.1 | 2.55 | 2.16 | |
20 | 0.6 | 6.4 | 11.1 | 2.55 | 1.37 | ||
5- | 15 | 0.8 | 2.9 | 20.79 | 5.1 | 5.39 | |
20 | 0.8 | 4.6 | 20.79 | 5.1 | 3.43 | ||
25 | 0.8 | 6.4 | 20.79 | 5.1 | 2.45 | ||
30 | 0.8 | 8.4 | 20.79 | 5.1 | 1.86 | ||
35 | 0.8 | 10.0 | 20.79 | 5.1 | 1.57 | ||
6- | 20 | 1.0 | 3.7 | 33.15 | 8.6 | 6.57 | |
25 | 1.0 | 5.3 | 33.15 | 8.6 | 4.61 | ||
30 | 1.0 | 6.9 | 33.15 | 8.6 | 3.53 | ||
35 | 1.0 | 8.3 | 33.15 | 8.6 | 2.94 | ||
40 | 1.0 | 10.0 | 33.15 | 8.6 | 2.45 | ||
55 | 1.0 | 14.3 | 33.15 | 8.6 | 1.71 | ||
8- | 25 | 1.2 | 5.3 | 41.19 | 9.81 | 5.88 | |
30 | 1.2 | 7.3 | 41.19 | 9.81 | 4.31 | ||
35 | 1.2 | 9.1 | 41.19 | 9.81 | 3.43 | ||
40 | 1.2 | 11.9 | 41.19 | 9.81 | 2.65 | ||
50 | 1.2 | 15.5 | 41.19 | 9.81 | 2.06 | ||
60 | 1.2 | 18.8 | 41.19 | 9.81 | 1.67 | ||
10- | 30 | 1.6 | 5.2 | 77.47 | 20.59 | 10.89 | |
35 | 1.6 | 6.8 | 77.47 | 20.59 | 8.34 | ||
40 | 1.6 | 8.4 | 77.47 | 20.59 | 6.77 | ||
45 | 1.6 | 10.0 | 77.47 | 20.59 | 5.69 | ||
50 | 1.6 | 11.6 | 77.47 | 20.59 | 4.9 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-AUT5-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 使用時長度 L+F (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D (φ) | 初張力 (N) | 基準彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 最大拉伸量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 15.01~30.00 | 20.79 | 31.4 | 25 | 5 | 5.1 | 2.45 | 0.8 | 6.4 |
Loading...
型式 | 標準型 | 掛鈎對向角 | 180°(標準) |
---|
【經濟型】拉伸彈簧 重荷重型的型號C-AUT5-25頁面。
記載關於型號C-AUT5-25之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-AUT10-45 |
C-AUT10-50 |
C-AUT3-10 |
C-AUT5-30 |
C-AUT5-35 |
C-AUT6-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 使用時長度 L+F (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D (φ) | 初張力 (N) | 基準彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 最大拉伸量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 60.01~110.00 | 77.47 | 55 | 45 | 10 | 20.59 | 5.69 | 1.6 | 10 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 60.01~110.00 | 77.47 | 61.6 | 50 | 10 | 20.59 | 4.9 | 1.6 | 11.6 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 8.01~15.00 | 8.8 | 12 | 10 | 3 | 2.16 | 3.24 | 0.5 | 2.0 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 15.01~30.00 | 20.79 | 38.4 | 30 | 5 | 5.1 | 1.86 | 0.8 | 8.4 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 15.01~30.00 | 20.79 | 45 | 35 | 5 | 5.1 | 1.57 | 0.8 | 10 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 30.01~60.00 | 33.15 | 23.7 | 20 | 6 | 8.6 | 6.57 | 1 | 3.7 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策