(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆21元-48元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型拉伸彈簧採用優質材質,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,CP值更高。
●不鏽鋼材質採用日本進口材質,防鏽能力優於一般彈簧。
●拉伸彈簧的工作原理是在伸展或拉開的時候反向作用,利用拉伸後的回彈力(拉力)工作,用以控制機件的運動、吸收與貯蓄能量、測量力的大小等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-AWY4-30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
自由長L | 公差 |
D<18 | ± 1.0 |
D≧18 | ± 1.5 |
類型 | Type | ![]() |
極輕荷重型 | C-AWA | 硬鋼線 |
C-AUA | SUS304-WPB | |
輕荷重型 | C-AWY | 硬鋼線 |
C-AUY | SUS304-WPB |
型式 | 線徑 d (mm) | 動態荷重時 | 初張力 N (參考值) | 彈簧常數 N/mm (參考值) | ||
![]() | ![]() ![]() | 最大 拉伸量 Fmax. (mm) | 最大 荷重 N | |||
C-AWA C-AUA | 3-10 | 0.25 | 10.4 | 1.27 | 0.15 | 0.11 |
15 | 0.25 | 23.0 | 1.27 | 0.15 | 0.049 | |
20 | 0.25 | 35.9 | 1.27 | 0.15 | 0.031 | |
25 | 0.25 | 47.9 | 1.27 | 0.15 | 0.024 | |
4-15 | 0.35 | 14.6 | 2.26 | 0.25 | 0.14 | |
20 | 0.35 | 24.1 | 2.26 | 0.25 | 0.083 | |
30 | 0.35 | 42.7 | 2.26 | 0.25 | 0.047 | |
40 | 0.35 | 60.3 | 2.26 | 0.25 | 0.033 | |
5-15 | 0.45 | 8.2 | 3.24 | 0.49 | 0.33 | |
25 | 0.45 | 21.5 | 3.24 | 0.49 | 0.13 | |
30 | 0.45 | 29.4 | 3.24 | 0.49 | 0.093 | |
35 | 0.45 | 35.0 | 3.24 | 0.49 | 0.078 | |
40 | 0.45 | 43.0 | 3.24 | 0.49 | 0.064 | |
6-20 | 0.55 | 16.2 | 6.08 | 0.64 | 0.34 | |
25 | 0.55 | 25.2 | 6.08 | 0.64 | 0.22 | |
30 | 0.55 | 34.7 | 6.08 | 0.64 | 0.16 | |
35 | 0.55 | 42.7 | 6.08 | 0.64 | 0.13 | |
40 | 0.55 | 50.4 | 6.08 | 0.64 | 0.11 | |
45 | 0.55 | 61.6 | 6.08 | 0.64 | 0.088 | |
60 | 0.55 | 85.3 | 6.08 | 0.64 | 0.064 | |
8-35 | 0.7 | 36.2 | 8.53 | 1.08 | 0.21 | |
40 | 0.7 | 44.7 | 8.53 | 1.08 | 0.17 |
型式 | 線徑 d (mm) | 動態負荷時 | 初張力 N (參考值) | 彈簧常數 N/mm (參考值) | ||
![]() | ![]() ![]() | 最大 拉伸量 Fmax. (mm) | 最大 荷重 N | |||
C-AWY C-AUY | 3-10 | 0.3 | 8.7 | 2.25 | 0.29 | 0.23 |
15 | 0.3 | 16.6 | 2.25 | 0.29 | 0.12 | |
20 | 0.3 | 25.0 | 2.25 | 0.29 | 0.08 | |
25 | 0.3 | 33.3 | 2.25 | 0.29 | 0.06 | |
4-15 | 0.4 | 10.0 | 3.24 | 0.59 | 0.26 | |
20 | 0.4 | 16.8 | 3.24 | 0.59 | 0.16 | |
25 | 0.4 | 22.5 | 3.24 | 0.59 | 0.12 | |
30 | 0.4 | 28.4 | 3.24 | 0.59 | 0.09 | |
35 | 0.4 | 33.7 | 3.24 | 0.59 | 0.08 | |
40 | 0.4 | 38.5 | 3.24 | 0.59 | 0.07 | |
5-15 | 0.5 | 6.8 | 4.22 | 0.88 | 0.49 | |
20 | 0.5 | 11.7 | 4.22 | 0.88 | 0.28 | |
25 | 0.5 | 17.0 | 4.22 | 0.88 | 0.20 | |
30 | 0.5 | 21.2 | 4.22 | 0.88 | 0.16 | |
35 | 0.5 | 26.1 | 4.22 | 0.88 | 0.16 | |
40 | 0.5 | 34.0 | 4.22 | 0.88 | 0.10 | |
45 | 0.5 | 37.7 | 4.22 | 0.88 | 0.09 | |
6-20 | 0.6 | 14.0 | 8.14 | 1.27 | 0.49 | |
25 | 0.6 | 21.2 | 8.14 | 1.27 | 0.32 | |
30 | 0.6 | 28.0 | 8.14 | 1.27 | 0.25 | |
35 | 0.6 | 35.0 | 8.14 | 1.27 | 0.20 | |
40 | 0.6 | 41.1 | 8.14 | 1.27 | 0.17 | |
45 | 0.6 | 50.0 | 8.14 | 1.27 | 0.14 | |
(50) | 0.6 | 53.8 | 8.14 | 1.27 | 0.13 | |
8-25 | 0.8 | 15.1 | 12.75 | 2.35 | 0.69 | |
30 | 0.8 | 21.2 | 12.75 | 2.35 | 0.49 | |
35 | 0.8 | 26.5 | 12.75 | 2.35 | 0.39 | |
40 | 0.8 | 33.1 | 12.75 | 2.35 | 0.3 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-AWY4-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 使用時長度 L+F (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D (φ) | 初張力 (N) | 基準彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 最大拉伸量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [硬鋼線] 硬鋼線 | 1.26~3.50 | 3.24 | 58.4 | 30 | 4 | 0.59 | 0.09 | 0.4 | 28.4 |
Loading...
型式 | 標準型 | 掛鈎對向角 | 180°(標準) |
---|
【經濟型】拉伸彈簧 極輕荷重 輕荷重型的型號C-AWY4-30頁面。
記載關於型號C-AWY4-30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-AUA3-25 |
C-AUA4-15 |
C-AUA4-20 |
C-AWY4-35 |
C-AWY4-40 |
C-AWY5-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 使用時長度 L+F (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D (φ) | 初張力 (N) | 基準彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 最大拉伸量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 1.26~3.50 | 1.27 | 72.9 | 25 | 3 | 0.15 | 0.024 | 0.25 | 47.9 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 1.26~3.50 | 2.26 | 29.6 | 15 | 4 | 0.25 | 0.14 | 0.35 | 14.6 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 1.26~3.50 | 2.26 | 44.1 | 20 | 4 | 0.25 | 0.083 | 0.35 | 24.1 | ||
當日可能 | [硬鋼線] 硬鋼線 | 1.26~3.50 | 3.24 | 68.7 | 35 | 4 | 0.59 | 0.08 | 0.4 | 33.7 | ||
當日可能 | [硬鋼線] 硬鋼線 | 1.26~3.50 | 3.24 | 78.5 | 40 | 4 | 0.59 | 0.07 | 0.4 | 38.5 | ||
當日可能 | [硬鋼線] 硬鋼線 | 3.51~8.00 | 4.22 | 21.8 | 15 | 5 | 0.88 | 0.49 | 0.5 | 6.8 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策