(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極輕荷重型 (型號表)

經濟型壓縮彈簧

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極輕荷重型

標準價格:◆◆12元-32元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購10個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-UY10-30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
外徑Dφ10以下 自由長度L50以下±1.5mm
 φ12以上  60以上±2.5mm
材質表
材質:SUS304-WPB
彈簧係數:±10%
規格表
■ C-UV:Fmax. (容許壓縮量)=L×70%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
型式d貼緊長度F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
TypeD-L
C-UV 3-50.151.140.18{0.018}70
 100.182.570.35{0.036}
 150.182.5110.53{0.054}
C-UV 4-50.181.240.18{0.018}70
 100.201.770.35{0.036}
 150.233.0110.53{0.054}
 200.233.0140.70{0.071}
C-UV 5-100.231.870.35{0.036}70
 150.262.9110.53{0.054}
 200.294.5140.70{0.071}
C-UV 6-100.262.070.35{0.036}70
 150.303.3110.53{0.054}
C-UV 8-100.301.970.35{0.036}70
 150.353.2110.53{0.054}
 200.353.2140.70{0.071}
 250.405.6180.88{0.089}
 400.459.3281.40{0.143}
 
■ C-UY:Fmax. (容許壓縮量)=L×Fa%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
型式d貼緊長度F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
TypeD-L
C-UY 2-50.131.53.00.15{0.015}60
 100.131.56.00.29{0.03}
 150.152.79.00.44{0.045}
C-UY 3-100.202.07.50.74{0.075}75
 150.233.4511.251.1{0.1125}
C-UY 4-50.201.053.750.37{0.0375}75
 100.231.847.50.74{0.075}
 150.262.8611.251.1{0.1125}
 200.294.6415.01.47{0.15}
 250.305.418.751.84{0.1875}
 300.305.422.52.26{0.23}
C-UY 5-100.261.827.50.74{0.075}75
 150.303.1511.251.1{0.1125}
 200.303.1515.01.47{0.15}
 250.324.1618.751.84{0.1875}
C-UY 6-50.261.243.50.34{0.035}70
 100.302.17.50.74{0.075}75
 150.322.6411.251.1{0.1125}
 200.353.8515.01.47{0.15}
 250.385.3218.751.84{0.1875}
 300.406.822.52.21{0.225}
C-UY 8-100.352.197.50.74{0.075}75
 150.403.411.251.1{0.1125}
 200.403.415.01.47{0.15}
 250.455.418.751.84{0.1875}
 300.455.422.52.21{0.225}
C-UY 10-150.503.2511.252.21{0.225}75
 200.554.415.02.94{0.3}
 250.554.418.753.68{0.375}
 300.606.1522.54.41{0.45}
 350.606.326.255.1{0.52}
C-UY 12-150.553.311.252.206{0.225}75
kgf (荷重) =N/mm (彈簧常數) ×0.101972×F (壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
有*符號者,兩端端面皆無研磨加工。
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
請務必在容許壓縮量F max.(mm)的範圍內使用,若超過容許壓縮量時,彈簧可能會變形或使用幾次就損毀。
圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
 總圈數=緊貼長度 ÷ 線徑(d)-1
 有效圈數=總圈數-2
■ C-UR:Fmax. (容許壓縮量)=L×Fa%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
型式d貼緊長度F
max.
N{kgf}
max.
Fa%
TypeD-L
C-UR 2-50.182.02.50.49{0.05}50
 100.182.050.98{0.1 }
 150.236.07.51.5{0.15}
C-UR 3-50.231.630.9{0.09}60
 100.252.161.8{0.18}
 150.304.592.6{0.27}
 200.304.5123.5{0.36}
 250.326.4154.4{0.45}
C-UR 4-50.261.430.9{0.09}60
 100.292.061.8{0.18}
 150.323.092.6{0.27}
 200.386.1123.5{0.36}
 250.386.1154.4{0.45}
 300.408.0185.3{0.54}
C-UR 5-100.352.7161.8{0.18}60
 150.383.6192.6{0.27}
 200.383.61123.5{0.36}
 250.457.43154.4{0.45}
 300.457.43185.3{0.54}
 350.5012.25216.2{0.63}
C-UR 6-50.321.530.9{0.09}60
 100.403.061.8{0.18}
 150.403.092.6{0.27}
 200.507.0123.5{0.36}
 250.507.0154.4{0.45}
 300.507.0185.3{0.54}
C-UR 8-100.452.661.8{0.18}60
 150.503.692.6{0.27}
 200.503.6123.5{0.36}
 250.555.9154.4{0.45}
 300.6510.4185.3{0.54}
 350.6510.4216.2{0.63}
C-UR 10-100.553.361.8{0.18}60
 150.604.292.6{0.27}
 200.656.2123.5{0.36}
 250.656.2154.4{0.45}
 300.708.4185.3{0.54}
 
■ C-UF:Fmax. (容許壓縮量)=L×45%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
型式d貼緊長度F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
TypeD-L
C-UF 2-50.22.352.250.66{0.068}45
 100.22.354.51.3{0.14 }
C-UF 3-50.261.82.251.1{0.11 }45
 100.324.54.52.2{0.22 }
 150.324.56.73.2{0.33 }
 200.356.39.04.4{0.45 }
 250.356.311.25.5{0.56 }
C-UF 4-50.322.02.251.1{0.11 }45
 100.353.04.52.2{0.22 }
 150.45.26.73.2{0.33 }
 200.45.29.04.4{0.45 }
 250.459.511.25.5{0.56 }
 300.459.513.56.6{0.67 }
C-UF 5-100.43.24.52.2{0.23 }45
 150.43.26.753.3{0.34 }
 200.454.959.04.4{0.45 }
 250.454.9511.255.5{0.56 }
 300.57.7513.56.7{0.68 }
 350.57.7515.757.7{0.79 }
C-UF 6-100.55.04.52.2{0.22 }45
 150.557.76.73.2{0.33 }
 200.557.79.04.4{0.45 }
 250.610.811.25.5{0.56 }
 300.6515.613.56.6{0.67 }
C-UF 8-100.65.44.52.2{0.22 }45
 150.657.26.73.2{0.33 }
 200.710.59.04.4{0.45 }
 250.710.511.25.5{0.56 }
 300.7513.513.56.6{0.67 }
 350.7513.515.77.6{0.78 }
C-UF 10-150.654.66.73.2{0.33 }45
 200.89.69.04.4{0.45 }
 250.89.611.25.5{0.56 }
 300.8512.813.56.6{0.67 }
C-UF 12-200.86.89.04.4{0.45 }45
C-UF 16-351.112.115.77.6{0.78 }45
C-UF 20-251.39.111.311.1{1.13 }45
kgf (荷重) =N/mm (彈簧常數) ×0.101972×F (壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
有*符號者,兩端端面皆無研磨加工。
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
請務必在容許壓縮量F max.(mm)的範圍內使用,若超過容許壓縮量時,彈簧可能會變形或使用幾次就損毀。
圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
 總圈數=緊貼長度 ÷ 線徑(d)-1
 有效圈數=總圈數-2
商品特點
● MISUMI壓縮彈簧有別於市售一般彈簧,更加精準精細化,分為內徑基準型和外徑基準型,
 外徑基準型以外徑公差為製作的優先考量,內徑基準型則以內徑公差為製作的優先考量。
● 根據安裝實際情況選擇合適的彈簧種類,具體內外徑公差請參考資料刊載內容。
● 貼緊長度為參考值。若超過容許壓縮量使用時.彈簧可能會變形或使用幾次就毀損。因此,請在容許壓縮量Fmax.(mm)範圍以內使用。
 如果希望使用較多次數時,建議在容許壓縮量Fmax.的70%以內使用。
 內徑安裝示意圖
內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖
注意事項
● 使用溫度
 SWP—A製……常溫(0〜40℃)
 不鏽鋼製……-10〜100℃
 彈簧用油回火線……常溫(0〜40℃)
● 超過上述溫度範圍的環境下使用,荷重值會依條件不同而有所衰減
● 需在室外等有冷熱溫差及濕氣的環境下使用時.建議選擇不鏽鋼製品。
● 另有耐熱用彈簧可選用。詳情請參照《塑膠模具用標準零件型錄》。
● 不鏽鋼製彈簧也有磁性。請務必注意。
 
相關商品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-UY10-30
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 1.51~4.50無研磨4.417.530108.80.20.66.159.322.5

Loading...

  1. 1
使用範例
彈簧使用案例
孔基準定位機構
以孔基準對工件進行定位的機構。
透過角錐銷消除各工件孔公差產生的偏移,可減少定位時的鬆脫。
選擇壓縮彈簧以便自定位接觸工件開始移動

 

基本資訊

材質 SUS304-WPB

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極輕荷重型的型號C-UY10-30頁面。
記載關於型號C-UY10-30之規格、尺寸、型式情報。

  • 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照 廠牌產品型錄 。

常見問題 ( FAQ )

質問: 經濟型壓縮彈簧的壽命是多少?
回答: 因為壽命在一定程度上有個體偏差,具體安裝情況複雜因此關於經濟型壓縮彈簧的壽命次數,雖然很遺憾但是沒有具體的試驗數值作為參考。
使用次數因使用溫度或者環境、變形量而發生變化。要增加使用次數,建議在容許位移量Fmax.的70%以下使用。
質問: 無彈簧導軌的使用會對彈簧造成什麼影響?
回答: 沒有彈簧導軌的情況下使用,彈簧會有屈曲、軀幹彎曲等發生,彎曲內側局部產生高應力,導致折損。為了保證彈簧使用壽命請使用軸、外徑導軌等安裝彈簧。
※基本上,在內徑側導軌中軸從上表面貫穿下面使用是比較理想的。
質問: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)會對彈簧造成什麼影響?
回答: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)斷面會產生計算值以上的高應力折損。
另外,在壓緊長度附近,有效卷部會慢慢貼緊,彈簧常數變高。因此請務必容許位移Fmax.(mm)範圍以內使用。

本商品分類

型號
C-UF10-30
C-UF12-20
C-UF16-35
C-UY10-35
C-UY12-15
C-UY2-10
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 4.51~8.50有研磨6.616.530108.30.490.8512.814.113.5
當日可能 1.51~4.50有研磨4.411201210.40.490.86.87.59
當日可能 4.51~8.50有研磨7.619.3351613.80.491.112.11015.7
當日可能 4.51~8.50無研磨5.18.7535108.80.20.66.39.526.25
當日可能 1.51~4.50無研磨2.2063.75151210.90.20.553.3511.25
當日可能 ~1.50無研磨0.2941021.740.050.131.510.56

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767