(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆12元-32元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-UV5-10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | d | 貼緊長度 | F max. | N {kgf} max. | Fa% | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||
C-UV 3- | 5* | 0.15 | 1.1 | 4 | 0.18 | {0.018} | 70 |
10* | 0.18 | 2.5 | 7 | 0.35 | {0.036} | ||
15* | 0.18 | 2.5 | 11 | 0.53 | {0.054} | ||
C-UV 4- | 5* | 0.18 | 1.2 | 4 | 0.18 | {0.018} | 70 |
10* | 0.20 | 1.7 | 7 | 0.35 | {0.036} | ||
15* | 0.23 | 3.0 | 11 | 0.53 | {0.054} | ||
20* | 0.23 | 3.0 | 14 | 0.70 | {0.071} | ||
C-UV 5- | 10* | 0.23 | 1.8 | 7 | 0.35 | {0.036} | 70 |
15* | 0.26 | 2.9 | 11 | 0.53 | {0.054} | ||
20* | 0.29 | 4.5 | 14 | 0.70 | {0.071} | ||
C-UV 6- | 10* | 0.26 | 2.0 | 7 | 0.35 | {0.036} | 70 |
15* | 0.30 | 3.3 | 11 | 0.53 | {0.054} | ||
C-UV 8- | 10* | 0.30 | 1.9 | 7 | 0.35 | {0.036} | 70 |
15* | 0.35 | 3.2 | 11 | 0.53 | {0.054} | ||
20* | 0.35 | 3.2 | 14 | 0.70 | {0.071} | ||
25* | 0.40 | 5.6 | 18 | 0.88 | {0.089} | ||
40* | 0.45 | 9.3 | 28 | 1.40 | {0.143} |
型式 | d | 貼緊長度 | F max. | N {kgf} max. | Fa% | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||
C-UY 2- | 5* | 0.13 | 1.5 | 3.0 | 0.15 | {0.015} | 60 |
10* | 0.13 | 1.5 | 6.0 | 0.29 | {0.03} | ||
15* | 0.15 | 2.7 | 9.0 | 0.44 | {0.045} | ||
C-UY 3- | 10* | 0.20 | 2.0 | 7.5 | 0.74 | {0.075} | 75 |
15* | 0.23 | 3.45 | 11.25 | 1.1 | {0.1125} | ||
C-UY 4- | 5* | 0.20 | 1.05 | 3.75 | 0.37 | {0.0375} | 75 |
10* | 0.23 | 1.84 | 7.5 | 0.74 | {0.075} | ||
15* | 0.26 | 2.86 | 11.25 | 1.1 | {0.1125} | ||
20* | 0.29 | 4.64 | 15.0 | 1.47 | {0.15} | ||
25* | 0.30 | 5.4 | 18.75 | 1.84 | {0.1875} | ||
30* | 0.30 | 5.4 | 22.5 | 2.26 | {0.23} | ||
C-UY 5- | 10* | 0.26 | 1.82 | 7.5 | 0.74 | {0.075} | 75 |
15* | 0.30 | 3.15 | 11.25 | 1.1 | {0.1125} | ||
20* | 0.30 | 3.15 | 15.0 | 1.47 | {0.15} | ||
25* | 0.32 | 4.16 | 18.75 | 1.84 | {0.1875} | ||
C-UY 6- | 5* | 0.26 | 1.24 | 3.5 | 0.34 | {0.035} | 70 |
10* | 0.30 | 2.1 | 7.5 | 0.74 | {0.075} | 75 | |
15* | 0.32 | 2.64 | 11.25 | 1.1 | {0.1125} | ||
20* | 0.35 | 3.85 | 15.0 | 1.47 | {0.15} | ||
25* | 0.38 | 5.32 | 18.75 | 1.84 | {0.1875} | ||
30* | 0.40 | 6.8 | 22.5 | 2.21 | {0.225} | ||
C-UY 8- | 10* | 0.35 | 2.19 | 7.5 | 0.74 | {0.075} | 75 |
15* | 0.40 | 3.4 | 11.25 | 1.1 | {0.1125} | ||
20* | 0.40 | 3.4 | 15.0 | 1.47 | {0.15} | ||
25* | 0.45 | 5.4 | 18.75 | 1.84 | {0.1875} | ||
30* | 0.45 | 5.4 | 22.5 | 2.21 | {0.225} | ||
C-UY 10- | 15* | 0.50 | 3.25 | 11.25 | 2.21 | {0.225} | 75 |
20* | 0.55 | 4.4 | 15.0 | 2.94 | {0.3} | ||
25* | 0.55 | 4.4 | 18.75 | 3.68 | {0.375} | ||
30* | 0.60 | 6.15 | 22.5 | 4.41 | {0.45} | ||
35* | 0.60 | 6.3 | 26.25 | 5.1 | {0.52} | ||
C-UY 12- | 15* | 0.55 | 3.3 | 11.25 | 2.206 | {0.225} | 75 |
型式 | d | 貼緊長度 | F max. | N{kgf} max. | Fa% | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||
C-UR 2- | 5* | 0.18 | 2.0 | 2.5 | 0.49 | {0.05} | 50 |
10* | 0.18 | 2.0 | 5 | 0.98 | {0.1 } | ||
15* | 0.23 | 6.0 | 7.5 | 1.5 | {0.15} | ||
C-UR 3- | 5* | 0.23 | 1.6 | 3 | 0.9 | {0.09} | 60 |
10* | 0.25 | 2.1 | 6 | 1.8 | {0.18} | ||
15* | 0.30 | 4.5 | 9 | 2.6 | {0.27} | ||
20* | 0.30 | 4.5 | 12 | 3.5 | {0.36} | ||
25 | 0.32 | 6.4 | 15 | 4.4 | {0.45} | ||
C-UR 4- | 5* | 0.26 | 1.4 | 3 | 0.9 | {0.09} | 60 |
10* | 0.29 | 2.0 | 6 | 1.8 | {0.18} | ||
15* | 0.32 | 3.0 | 9 | 2.6 | {0.27} | ||
20* | 0.38 | 6.1 | 12 | 3.5 | {0.36} | ||
25* | 0.38 | 6.1 | 15 | 4.4 | {0.45} | ||
30* | 0.40 | 8.0 | 18 | 5.3 | {0.54} | ||
C-UR 5- | 10* | 0.35 | 2.71 | 6 | 1.8 | {0.18} | 60 |
15* | 0.38 | 3.61 | 9 | 2.6 | {0.27} | ||
20* | 0.38 | 3.61 | 12 | 3.5 | {0.36} | ||
25* | 0.45 | 7.43 | 15 | 4.4 | {0.45} | ||
30* | 0.45 | 7.43 | 18 | 5.3 | {0.54} | ||
35* | 0.50 | 12.25 | 21 | 6.2 | {0.63} | ||
C-UR 6- | 5* | 0.32 | 1.5 | 3 | 0.9 | {0.09} | 60 |
10* | 0.40 | 3.0 | 6 | 1.8 | {0.18} | ||
15* | 0.40 | 3.0 | 9 | 2.6 | {0.27} | ||
20* | 0.50 | 7.0 | 12 | 3.5 | {0.36} | ||
25* | 0.50 | 7.0 | 15 | 4.4 | {0.45} | ||
30* | 0.50 | 7.0 | 18 | 5.3 | {0.54} | ||
C-UR 8- | 10* | 0.45 | 2.6 | 6 | 1.8 | {0.18} | 60 |
15* | 0.50 | 3.6 | 9 | 2.6 | {0.27} | ||
20* | 0.50 | 3.6 | 12 | 3.5 | {0.36} | ||
25* | 0.55 | 5.9 | 15 | 4.4 | {0.45} | ||
30* | 0.65 | 10.4 | 18 | 5.3 | {0.54} | ||
35* | 0.65 | 10.4 | 21 | 6.2 | {0.63} | ||
C-UR 10- | 10* | 0.55 | 3.3 | 6 | 1.8 | {0.18} | 60 |
15* | 0.60 | 4.2 | 9 | 2.6 | {0.27} | ||
20* | 0.65 | 6.2 | 12 | 3.5 | {0.36} | ||
25* | 0.65 | 6.2 | 15 | 4.4 | {0.45} | ||
30* | 0.70 | 8.4 | 18 | 5.3 | {0.54} |
型式 | d | 貼緊長度 | F max. | N {kgf} max. | Fa% | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||
C-UF 2- | 5* | 0.2 | 2.35 | 2.25 | 0.66 | {0.068} | 45 |
10* | 0.2 | 2.35 | 4.5 | 1.3 | {0.14 } | ||
C-UF 3- | 5* | 0.26 | 1.8 | 2.25 | 1.1 | {0.11 } | 45 |
10* | 0.32 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | {0.22 } | ||
15* | 0.32 | 4.5 | 6.7 | 3.2 | {0.33 } | ||
20* | 0.35 | 6.3 | 9.0 | 4.4 | {0.45 } | ||
25* | 0.35 | 6.3 | 11.2 | 5.5 | {0.56 } | ||
C-UF 4- | 5* | 0.32 | 2.0 | 2.25 | 1.1 | {0.11 } | 45 |
10* | 0.35 | 3.0 | 4.5 | 2.2 | {0.22 } | ||
15* | 0.4 | 5.2 | 6.7 | 3.2 | {0.33 } | ||
20* | 0.4 | 5.2 | 9.0 | 4.4 | {0.45 } | ||
25* | 0.45 | 9.5 | 11.2 | 5.5 | {0.56 } | ||
30* | 0.45 | 9.5 | 13.5 | 6.6 | {0.67 } | ||
C-UF 5- | 10* | 0.4 | 3.2 | 4.5 | 2.2 | {0.23 } | 45 |
15* | 0.4 | 3.2 | 6.75 | 3.3 | {0.34 } | ||
20* | 0.45 | 4.95 | 9.0 | 4.4 | {0.45 } | ||
25* | 0.45 | 4.95 | 11.25 | 5.5 | {0.56 } | ||
30* | 0.5 | 7.75 | 13.5 | 6.7 | {0.68 } | ||
35* | 0.5 | 7.75 | 15.75 | 7.7 | {0.79 } | ||
C-UF 6- | 10* | 0.5 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | {0.22 } | 45 |
15* | 0.55 | 7.7 | 6.7 | 3.2 | {0.33 } | ||
20* | 0.55 | 7.7 | 9.0 | 4.4 | {0.45 } | ||
25 | 0.6 | 10.8 | 11.2 | 5.5 | {0.56 } | ||
30 | 0.65 | 15.6 | 13.5 | 6.6 | {0.67 } | ||
C-UF 8- | 10 | 0.6 | 5.4 | 4.5 | 2.2 | {0.22 } | 45 |
15 | 0.65 | 7.2 | 6.7 | 3.2 | {0.33 } | ||
20 | 0.7 | 10.5 | 9.0 | 4.4 | {0.45 } | ||
25 | 0.7 | 10.5 | 11.2 | 5.5 | {0.56 } | ||
30 | 0.75 | 13.5 | 13.5 | 6.6 | {0.67 } | ||
35 | 0.75 | 13.5 | 15.7 | 7.6 | {0.78 } | ||
C-UF 10- | 15 | 0.65 | 4.6 | 6.7 | 3.2 | {0.33 } | 45 |
20 | 0.8 | 9.6 | 9.0 | 4.4 | {0.45 } | ||
25 | 0.8 | 9.6 | 11.2 | 5.5 | {0.56 } | ||
30 | 0.85 | 12.8 | 13.5 | 6.6 | {0.67 } | ||
C-UF 12- | 20 | 0.8 | 6.8 | 9.0 | 4.4 | {0.45 } | 45 |
C-UF 16- | 35 | 1.1 | 12.1 | 15.7 | 7.6 | {0.78 } | 45 |
C-UF 20- | 25 | 1.3 | 9.1 | 11.3 | 11.1 | {1.13 } | 45 |
![]() 內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-UV5-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | ~1.50 | 無研磨 | 0.35 | 3 | 10 | 5 | 4.54 | 0.05 | 0.23 | 1.8 | 6.8 | 7 |
Loading...
材質 | SUS304-WPB |
---|
【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極輕荷重型的型號C-UV5-10頁面。
記載關於型號C-UV5-10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-UF10-30 |
C-UF12-20 |
C-UF16-35 |
C-UV5-15 |
C-UV5-20 |
C-UV6-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 4.51~8.50 | 有研磨 | 6.6 | 16.5 | 30 | 10 | 8.3 | 0.49 | 0.85 | 12.8 | 14.1 | 13.5 | ||
當日可能 | 1.51~4.50 | 有研磨 | 4.4 | 11 | 20 | 12 | 10.4 | 0.49 | 0.8 | 6.8 | 7.5 | 9 | ||
當日可能 | 4.51~8.50 | 有研磨 | 7.6 | 19.3 | 35 | 16 | 13.8 | 0.49 | 1.1 | 12.1 | 10 | 15.7 | ||
當日可能 | ~1.50 | 無研磨 | 0.53 | 4 | 15 | 5 | 4.48 | 0.05 | 0.26 | 2.9 | 10.2 | 11 | ||
當日可能 | ~1.50 | 無研磨 | 0.7 | 6 | 20 | 5 | 4.42 | 0.05 | 0.29 | 4.5 | 14.5 | 14 | ||
當日可能 | ~1.50 | 無研磨 | 0.35 | 3 | 10 | 6 | 5.48 | 0.05 | 0.26 | 2 | 6.7 | 7 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策