(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆12元-49元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-UTT13-30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | d | 貼緊長度 | F max. | N {kgf} max. | ||
TypeD-L | ||||||
C-UL 2- | 5* | 0.20 | 1.65 | 2 | 0.98 | {0.1} |
10* | 0.26 | 5.07 | 4 | 1.96 | {0.2} | |
15* | 0.26 | 5.07 | 6 | 2.94 | {0.3} | |
C-UL 3- | 5* | 0.30 | 2.00 | 2 | 2.0 | {0.2} |
10* | 0.35 | 3.70 | 4 | 3.9 | {0.4} | |
15* | 0.40 | 6.60 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20* | 0.40 | 6.60 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25* | 0.45 | 11.70 | 10 | 9.8 | {1.0} | |
30* | 0.45 | 11.70 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
C-UL 4- | 5* | 0.35 | 2.10 | 2 | 2.0 | {0.2} |
10* | 0.45 | 5.30 | 4 | 3.9 | {0.4} | |
15* | 0.45 | 5.30 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20* | 0.50 | 8.00 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25* | 0.50 | 8.00 | 10 | 9.8 | {1.0} | |
30* | 0.55 | 12.70 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
40 | 0.60 | 19.80 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
C-UL 5- | 5* | 0.40 | 2.20 | 2 | 2.0 | {0.2} |
10* | 0.50 | 4.75 | 4 | 3.9 | {0.4} | |
15* | 0.50 | 4.75 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20* | 0.55 | 6.88 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25* | 0.55 | 6.88 | 10 | 9.8 | {1.0} | |
30 | 0.65 | 14.95 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
40 | 0.65 | 14.95 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
C-UL 6- | 5* | 0.45 | 2.30 | 2 | 2.0 | {0.2} |
10* | 0.55 | 4.40 | 4 | 3.9 | {0.4} | |
15* | 0.55 | 4.40 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20 | 0.65 | 8.50 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25 | 0.65 | 8.50 | 10 | 9.8 | {1.0} | |
30 | 0.70 | 12.60 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35 | 0.70 | 12.60 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
C-UL 8- | 10 | 0.65 | 4.60 | 4 | 3.9 | {0.4} |
15 | 0.75 | 8.30 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20 | 0.75 | 8.30 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25 | 0.75 | 8.30 | 10 | 9.8 | {1.0} | |
30 | 0.80 | 10.40 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35 | 0.80 | 10.40 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
40 | 0.80 | 10.40 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
C-UL 10- | 10 | 0.75 | 4.70 | 4 | 3.9 | {0.4} |
15 | 0.80 | 6.20 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20 | 0.80 | 6.20 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25 | 0.90 | 9.50 | 10 | 9.8 | {1.0} | |
30 | 0.90 | 9.50 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35 | 0.90 | 9.50 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
C-UL 12- | 25 | 1.0 | 10,0 | 10 | 9.8 | {1.0} |
C-UL 13- | 20 | 1.0 | 8.25 | 8 | 7.8 | {0.8} |
30 | 1.1 | 12.1 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
C-UL 20- | 30 | 1.7 | 12.8 | 12 | 35.3 | {3.6} |
型式 | d | 貼緊長度 | F max. | N {kgf} max. | Fa% | ||
TypeD-L | |||||||
C-UTT 3- | 5* | 0.35 | 2.8 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 |
10* | 0.40 | 4.8 | 4 | 5.9 | {0.6} | ||
15* | 0.45 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | ||
20* | 0.45 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | 30 | |
C-UTT 4- | 5* | 0.40 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 |
10* | 0.45 | 3.9 | 4 | 5.9 | {0.6} | ||
15* | 0.50 | 6.0 | 6 | 8.8 | {0.9} | ||
20* | 0.55 | 9.4 | 8 | 11.8 | {1.2} | ||
30 | 0.60 | 14.4 | 10 | 14.7 | {1.5} | 33 | |
C-UTT 5- | 5* | 0.45 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 |
10* | 0.50 | 3.6 | 4 | 5.9 | {0.6} | ||
15 | 0.60 | 7.5 | 6 | 8.8 | {0.9} | ||
20 | 0.60 | 7.5 | 8 | 11.8 | {1.2} | ||
25 | 0.65 | 10.7 | 10 | 14.7 | {1.5} | ||
30 | 0.70 | 15.4 | 12 | 17.7 | {1.8} | ||
C-UTT 6- | 5* | 0.50 | 2.4 | 2 | 3.9 | {0.4} | 40 |
10 | 0.60 | 4.2 | 4 | 7.8 | {0.8} | ||
15 | 0.70 | 7.4 | 6 | 11.8 | {1.2} | ||
20 | 0.70 | 7.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | ||
25 | 0.80 | 13.6 | 10 | 19.6 | {2.0} | ||
30 | 0.80 | 13.6 | 12 | 23.5 | {2.4} | ||
35 | 0.85 | 17.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | ||
C-UTT 8- | 10 | 0.75 | 5.3 | 4 | 7.8 | {0.08} | 40 |
15 | 0.75 | 5.3 | 6 | 11.8 | {1.2} | ||
20 | 0.90 | 10.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | ||
25 | 0.90 | 10.4 | 10 | 19.6 | {2.0} | ||
30 | 1.00 | 17.0 | 12 | 23.5 | {2.4} | ||
35 | 1.00 | 17.0 | 14 | 27.5 | {2.8} | ||
40 | 1.00 | 17.0 | 16 | 31.4 | {3.2} | ||
C-UTT 10- | 10 | 0.85 | 5.1 | 4 | 7.8 | {0.8} | 40 |
15 | 0.85 | 5.1 | 6 | 11.8 | {1.2} | ||
20 | 1.00 | 9.5 | 8 | 15.7 | {1.6} | ||
25 | 1.00 | 9.5 | 10 | 19.6 | {2.0} | ||
30 | 1.10 | 14.3 | 12 | 23.5 | {2.4} | ||
35 | 1.10 | 14.3 | 14 | 27.5 | {2.8} | ||
C-UTT 13- | 15 | 1.0 | 5.75 | 6 | 11.8 | {1.2} | 40 |
20 | 1.2 | 10.5 | 8 | 15.7 | {1.6} | ||
25 | 1.2 | 10.5 | 10 | 19.6 | {2.0} | ||
30 | 1.3 | 15.0 | 12 | 23.5 | {2.4} | ||
35 | 1.3 | 15.0 | 14 | 27.5 | {2.8} | ||
40 | 1.4 | 20.3 | 16 | 31.4 | {3.2} | ||
C-UTT 16- | 15 | 1.2 | 7.2 | 6 | 11.8 | {1.2} | 40 |
35 | 1.5 | 16.5 | 14 | 27.5 | {2.8} |
※實驗數據系本公司檢測所得,僅供參考 ※市場流通品,系本公司自網路或實體市場隨機採購的同類產品 | 內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖 |
【經濟型】圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 極輕荷重用 彈簧常數0.05~0.98N/mm | 【經濟型】圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 重荷重用 彈簧常數2.0~14.7N/mm |
推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 極輕荷重用 | 推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 重荷重用 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-UTT13-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 16.01~30.00 | 有研磨 | 23.5 | 18 | 30 | 13 | 10.4 | 2 | 1.3 | 15 | 10.5 | 12 |
Loading...
材質 | SUS304-WPB |
---|
【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 輕荷重型的型號C-UTT13-30頁面。
記載關於型號C-UTT13-30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-UL10-25 |
C-UL10-30 |
C-UL10-35 |
C-UTT13-35 |
C-UTT13-40 |
C-UTT16-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 8.51~16.00 | 有研磨 | 9.8 | 15 | 25 | 10 | 8.2 | 0.98 | 0.9 | 9.5 | 9.6 | 10 | ||
當日可能 | 8.51~16.00 | 有研磨 | 11.8 | 18 | 30 | 10 | 8.2 | 0.98 | 0.9 | 9.5 | 9.6 | 12 | ||
當日可能 | 8.51~16.00 | 有研磨 | 13.7 | 21 | 35 | 10 | 8.2 | 0.98 | 0.9 | 9.5 | 9.6 | 14 | ||
當日可能 | 16.01~30.00 | 有研磨 | 27.5 | 21 | 35 | 13 | 10.4 | 2 | 1.3 | 15 | 10.5 | 14 | ||
當日可能 | 30.01~50.00 | 有研磨 | 31.4 | 24 | 40 | 13 | 10.2 | 2 | 1.4 | 20.3 | 13.5 | 16 | ||
當日可能 | 8.51~16.00 | 有研磨 | 11.8 | 9 | 15 | 16 | 13.6 | 2 | 1.2 | 7.2 | 5 | 6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策