(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附止推滾子軸承滾針軸承(無內輪・開放型/附蓋板)

附止推滾子軸承滾針軸承(無內輪・開放型/附蓋板)

■特長:具備高動態額定荷重以支撐徑向荷重,可用於支撐低速旋轉體。
附護蓋型由於附有防塵蓋,可防止污垢侵入或潤滑劑洩漏。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■建議嵌合
外殼
k5K6
材質  相當於SUJ2
附屬品 護蓋(僅附護蓋型)
軸承精度 JIS B 1514 0級

規格表

型式
NKXRN20
NKXRZN15
型式DLTr
(min)
D1D2a徑向的軸向容許轉速
rpm
(參考)
安裝相關尺寸
基本動態
額定荷重
Cr(動態)kN
基本靜態
額定荷重
Cor(靜態)kN
基本動態
額定荷重
Ca(動態)kN
基本靜態
額定荷重
Cpa(靜態)kN
Ds
(min)
R
(max)
Typed
NKXRN
(開放型)

NKXRZN
(附護蓋型)
15242390.3296.523.78.210.212.226.82800250.3
17262530825.710.414.412.729250027
203030103510.530.716.427.120.246.5210032
3042110.6479.542.722.339.527.872.51500440.6
35471252947.720363187140049
40523213601055.725.952.543121120056
45581465960.527.65945.5135110061
50623571.51065.527.96248.5150100066
kgf=N×0.101972
型式重量
(g)
(參考)
TypedNKXRNNKXRZN
NKXRN
(開放型)

NKXRZN
(附護蓋型)
1552
1750
2090
30162
35184
40226
45267
50329

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NKXRN17
NKXRN20
NKXRN30
NKXRN35
NKXRN40
NKXRN45
NKXRZN15
NKXRZN50
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
基本額定荷重 動態額定(Ca)
(N)
基本額定荷重 靜額定(Coa)
(N)
密封部構造
3天~ 172625250010400144001270029000開放型
3天~ 203030210016400271002020046500開放型
3天~ 304230150022300395002780072500開放型
3天~ 354730140020000360003100087000開放型
3天~ 4052321200259005250043000121000開放型
3天~ 4558321100276005900045500135000開放型
3天~ 15242328008200102001220026800附護蓋
3天~ 5062351000279006200048500150000附護蓋
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
基本額定荷重 動態額定(Ca)
(N)
基本額定荷重 靜額定(Coa)
(N)
密封部構造

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 止推滾子軸承複合滾針軸承 荷重方向 徑向 內外輪材質 相當於SUJ2
精密度(JIS) 等級0 規格 標準