(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
■特長:由於可同時承受徑向荷重與軸向荷重,固定側軸承部可做較精巧的設計。
附護蓋型由於附有防塵蓋,可防止污垢侵入或潤滑劑洩漏。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
軸 | 外殼 |
k5 | K6 |
型式 |
NKXN10 NKXZN15 |
型式 | D | L | T | r (min) | D1 | D2 | ℓ | a | 徑向的 | 軸向 | 容許轉速 rpm (參考) | 安裝相關尺寸 | ||||
基本動態 額定荷重 Cr(動態)kN | 基本靜態 額定荷重 Cor(靜態)kN | 基本動態 額定荷重 Ca(動態)kN | 基本靜態 額定荷重 Cpa(靜態)kN | Ds (min) | R (max) | |||||||||||
Type | d | |||||||||||||||
NKXN (開放型) NKXZN (附護蓋型) | 10 | 19 | 23 | 9 | 0.3 | 24 | 25 | 6.5 | 19.7 | 5.4 | 6.4 | 10 | 14 | 6700 | 18 | 0.3 |
12 | 21 | 26 | − | − | 6 | 7.7 | 10.3 | 15.4 | 6400 | 20 | ||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 23.7 | 8.2 | 10.2 | 10.5 | 16.8 | 6200 | 23 | ||||||
17 | 26 | 25 | 30 | − | 8 | − | 10.4 | 14.4 | 10.8 | 18.2 | 6000 | 25 | ||||
20 | 30 | 30 | 10 | 35 | − | 10.5 | − | 16.4 | 27.1 | 14.2 | 24.7 | 5200 | 29 | |||
25 | 37 | 11 | 0.6 | 42 | − | 9.5 | − | 14.2 | 24 | 19.6 | 37 | 4600 | 35 | 0.6 | ||
30 | 42 | 47 | − | − | 22.3 | 39.5 | 20.4 | 42 | 4300 | 40 | ||||||
35 | 47 | 12 | 52 | − | 9 | − | 20 | 36 | 20.4 | 44.5 | 3900 | 45 | ||||
40 | 52 | 32 | 13 | 60 | − | 10 | − | 25.9 | 52.5 | 26.9 | 63 | 3500 | 52 | |||
45 | 58 | 14 | 65 | − | 9 | − | 27.6 | 59 | 27.9 | 69 | 3200 | 57 | ||||
50 | 62 | 35 | 70 | − | 10 | − | 27.9 | 62 | 28.8 | 75.5 | 3100 | 62 | ||||
60 | 72 | 40 | 17 | 1 | 85 | 87 | 12 | 80.5 | 29.8 | 71.5 | 41.5 | 113 | 2600 | 75 | 1 | |
70 | 85 | 18 | 95 | − | 11 | − | 36.5 | 86 | 43 | 127 | 2400 | 85 |
型式 | 重量 (g) (參考) | ||
Type | d | NKXN | NKXZN |
NKXN (開放型) NKXZN (附護蓋型) | 10 | 37 | 39 |
12 | 42 | - | |
15 | 44 | 48 | |
17 | 51 | − | |
20 | 85 | − | |
25 | 125 | − | |
30 | 140 | − | |
35 | 167 | − | |
40 | 216 | − | |
45 | 252 | − | |
50 | 302 | − | |
60 | 465 | 484 | |
70 | 612 | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
NKXN10 |
NKXN12 |
NKXN15 |
NKXN17 |
NKXN20 |
NKXN25 |
NKXN30 |
NKXN35 |
NKXN40 |
NKXN45 |
NKXN50 |
NKXN60 |
NKXN70 |
NKXZN10 |
NKXZN15 |
NKXZN60 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 基本額定荷重 動態額定(Ca) (N) | 基本額定荷重 靜額定(Coa) (N) | 密封部構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 19 | 23 | 6700 | 5400 | 6400 | 10000 | 14000 | 開放型 | ||
3天~ | 12 | 21 | 23 | 6400 | 6000 | 7700 | 10300 | 15400 | 開放型 | ||
3天~ | 15 | 24 | 23 | 6200 | 8200 | 10200 | 10500 | 16800 | 開放型 | ||
3天~ | 17 | 26 | 25 | 6000 | 10400 | 14400 | 10800 | 18200 | 開放型 | ||
3天~ | 20 | 30 | 30 | 5200 | 16400 | 27100 | 14200 | 24700 | 開放型 | ||
3天~ | 25 | 37 | 30 | 4600 | 14200 | 24000 | 19600 | 37000 | 開放型 | ||
3天~ | 30 | 42 | 30 | 4300 | 22300 | 39500 | 20400 | 42000 | 開放型 | ||
3天~ | 35 | 47 | 30 | 3900 | 20000 | 36000 | 20400 | 44500 | 開放型 | ||
3天~ | 40 | 52 | 32 | 3500 | 25900 | 52500 | 26900 | 63000 | 開放型 | ||
3天~ | 45 | 58 | 32 | 3200 | 27600 | 59000 | 27900 | 69000 | 開放型 | ||
3天~ | 50 | 62 | 35 | 3100 | 27900 | 62000 | 28800 | 75500 | 開放型 | ||
3天~ | 60 | 72 | 40 | 2600 | 29800 | 71500 | 41500 | 113000 | 開放型 | ||
3天~ | 70 | 85 | 40 | 2400 | 36500 | 86000 | 43000 | 127000 | 開放型 | ||
3天~ | 10 | 19 | 23 | 6700 | 5400 | 6400 | 10000 | 14000 | 附護蓋 | ||
3天~ | 15 | 24 | 23 | 6200 | 8200 | 10200 | 10500 | 16800 | 附護蓋 | ||
3天~ | 60 | 72 | 40 | 2600 | 29800 | 71500 | 41500 | 113000 | 附護蓋 |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 止推滾珠軸承複合滾針軸承 | 荷重方向 | 推力荷重・軸向 | 內外輪材質 | 相當於SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 標準 | 滾動體材質 | 相當於SUJ2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策