(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
材質‧外框:中碳鋼S45C。‧鋼珠:鉻鉬軸承鋼SUJ-2, 熱處理HRC 56˚±2,鍍硬鉻。‧襯墊:合金銅。■ 間隙(mm)徑向間隙值:小於0.035軸向間隙值:小於0.1
■ 間隙(mm)
徑向間隙值:小於0.035
軸向間隙值:小於0.1
型式(Type・d) |
CT-RBPB5 |
型式 | B1 +0 -0.1 | d1 | B +0 -0.1 | D h7 | H | R | 旋角 α | 球徑 Ø | 徑向荷重 (kgf) | 重量 (g) | |
TYPE | d | ||||||||||
CT-RBPB | 5 | 8 | 7.7 | 6 | 16 | 0.8 | 0.5 | 13 | 11.11 | 790 | 9 |
6 | 9 | 8.9 | 6.7 | 18 | 1.0 | 12.70 | 990 | 13 | |||
8 | 12 | 10.4 | 9 | 22 | 1 | 15.88 | 1630 | 24 | |||
10 | 14 | 12.9 | 10.5 | 26 | 1.5 | 19.05 | 2340 | 39 | |||
12 | 16 | 15.4 | 12 | 30 | 22.23 | 3160 | 58 | ||||
14 | 19 | 16.8 | 14 | 34 | 1.2 | 2.0 | 15 | 25.40 | 4080 | 84 | |
16 | 21 | 19.3 | 15 | 38 | 28.58 | 5090 | 111 | ||||
18 | 23 | 21.8 | 17 | 42 | 1.5 | 31.75 | 6220 | 160 | |||
20 | 25 | 24.3 | 18 | 46 | 3.0 | 34.93 | 7440 | 210 | |||
22 | 28 | 25.8 | 20 | 50 | 38.10 | 8970 | 265 | ||||
25 | 31 | 29.6 | 22 | 56 | 42.85 | 11210 | 390 |
型式 | 球面軸承 | 球面軸承的種類 | 標準 | 本體 材質 | S45C |
---|---|---|---|---|---|
滾珠 材質 | SUJ2 | 襯套 材質 | 特殊銅合金 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策