(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
材質‧主體:高強度鋅合金‧活動柄:碳鋼, 表面鍍鋅(Cr3+)‧防塵套:特殊合成橡膠,NBR■ 間隙(mm)徑向間隙值:0.02~0.06軸向間隙值:小於0.3
■ 間隙(mm)
徑向間隙值:0.02~0.06
軸向間隙值:小於0.3
型式(Type・M) |
CT-RBLD6 |
CT-RBLDL6 |
型式 | 外型尺寸 | 螺紋 | 主體尺寸 | 活動柄尺寸 | 旋角 α | 荷重 (kgf) | 重量 (g) | |||||||||||||
TYPE | M | L | D2 | ℓ | MxP | L1 | L2 | L3 | D | D1 | W +0 -0.3 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 ±0.3 | dh9 -0.05 | 六角HEX B +0 -0.3 | 球徑 Ø | |||
CT-RBLD (右螺牙) CT-RBLDL (左螺牙) | 6 | 38 | 16 | 32.6 | 6x1.0 | 30 | 16 | 5 | 10 | 13 | 11 | 26 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11.11 | 40 | 380 | 26 |
8 | 45.5 | 19 | 38.6 | 8x1.25 | 36 | 19 | 6 | 12.5 | 16 | 14 | 31 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12.7 | 630 | 49 | ||
10 | 55.5 | 25 | 52.3 | 10x1.5 | 43 | 23 | 7 | 14.5 | 19 | 17 | 43 | 17 | 21 | 10 | 14 | 15.88 | 1090 | 90 | ||
10A | 46.3 | 10x1.25 | 37 | 15 | 87 | |||||||||||||||
12 | 65.5 | 31 | 60 | 12x1.75 | 50 | 26 | 8 | 17.5 | 22 | 19 | 49 | 19 | 24 | 12 | 17 | 19.05 | 1750 | 150 | ||
12A | 53 | 12x1.25 | 17 | 145 |
型號 |
---|
CT-RBLD6 |
CT-RBLD8 |
CT-RBLD10 |
CT-RBLD10A |
CT-RBLD12 |
CT-RBLD12A |
CT-RBLDL6 |
CT-RBLDL8 |
CT-RBLDL10 |
CT-RBLDL10A |
CT-RBLDL12 |
CT-RBLDL12A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接續螺牙 | 接續螺牙方向 |
---|---|---|---|---|
3天 | M6×1.0 | 右螺牙 | ||
3天 | M8×1.25 | 右螺牙 | ||
3天 | [M10] M10×1.5 | 右螺牙 | ||
3天 | [M10] M10×1.25 | 右螺牙 | ||
3天 | [M12] M12×1.75 | 右螺牙 | ||
3天 | [M12] M12×1.25 | 右螺牙 | ||
3天 | M6×1.0 | 左螺牙 | ||
3天 | M8×1.25 | 左螺牙 | ||
3天 | [M10] M10×1.5 | 左螺牙 | ||
3天 | [M10] M10×1.25 | 左螺牙 | ||
3天 | [M12] M12×1.75 | 左螺牙 | ||
3天 | [M12] M12×1.25 | 左螺牙 |
Loading...
型式 | 關節軸承 | 關節軸承的種類 | 連接球 L型 | 本體 材質 | 高強度鋅合金 |
---|---|---|---|---|---|
容許傾斜角度 θ(deg) | 40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策