(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠軸承組件 鑄件製枕型(重荷重型)

滾珠軸承組件 鑄件製枕型(重荷重型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

採用基本動態額定荷重、基本靜態額定荷重較高的設計,可用於重荷重用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
構成零件材質
固定座 FC200
軸承 SUJ2
橡膠密封合成橡膠 (NBR)
止迴螺絲 SCM435

精度:JIS B 1558
JIS B 1559
軸承箱的球狀軸承座直徑精度:H7(餘隙配合)
使用溫度:−15〜+100℃
滾珠軸承組件具有調心功能,因此軸承會有些許移動。

規格表

型式
PDRX25
 
型式JIS公稱HLL1Ad1dtH1BS基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量(g)
TypeDCr(動態)Cor(靜態)M1鎖緊扭力(N・cm)軸向
負荷能力(N)
PDRX25UCPX0544.4159119512517188538.115.919.611.3M6×0.753909801500
30UCPX0647.617512757209442.917.525.915.4M8×183012952000
35UCPX0754203144302210549.21929.317.914652700
40UCPX0858.7222156673220261133320.516503500
45UCPX093311651.635.523.2M10×1.2516201775
50UCPX1063.524117173362712655.622.24329.421504200
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PDRX25
PDRX30
PDRX35
PDRX40
PDRX45
PDRX50
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
安裝高度 H
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
3天~ 2544.41960011300
3天~ 3047.62590015400
3天~ 35542930017900
3天~ 4058.73300020500
3天~ 4558.73550023200
3天~ 5063.54300029400

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 枕型 組件本體材質 FC200
軸承內徑形狀 圓柱孔止迴螺絲 枕形 種類 標準 轉動體材質 SUJ2
表面處理 規格・環境 重荷重 給油方式 給油式

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767