(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠軸承組件 鑄件製枕型(錐形孔型)

滾珠軸承組件 鑄件製枕型(錐形孔型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

軸承內徑為錐形孔,採用藉由轉接器安裝於軸的型式,多使用於傳動裝置等。

(i)請注意

  • 軸承內徑形狀為「錐形孔轉接器」的產品須以使用另售的轉接器為前提條件。規格、尺寸資訊表中的軸孔徑也是使用轉接器狀態下的軸孔徑。
    選擇時請多加注意。轉接器請參閱規格表記載的JIS公稱規格尺寸,由下列產品中選擇。
    轉接器

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
構成零件材質
固定座 FC200
軸承 SUJ2
橡膠密封合成橡膠 (NBR)

精度:JIS B 1558
JIS B 1559
軸承箱的球狀軸承座直徑精度:H7(餘隙配合)
使用溫度:−15〜+100℃
滾珠軸承組件具有調心功能,因此軸承會有些許移動。

規格表

型式
PDK20
 
型式JIS公稱HLL1Ad1dtH1B基本額定荷重(kN)重量(g)
TypeDCr(動態)Cor(靜態)
PDK20UKP20536.5140105381613167035147.9840
25UKP20642.916512148211718833819.611.31400
30UKP20747.616712719944325.915.41600
35UKP20849.21841375425191004629.317.92100
40UKP209541901462220108503320.52400
45UKP21057.2206159602520221145535.523.22800
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PDK20
PDK25
PDK30
PDK35
PDK40
PDK45
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
安裝高度 H
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天~ 2036.5140007900
4天~ 2542.91960011300
4天~ 3047.62590015400
4天~ 3549.22930017900
4天~ 40543300020500
4天~ 4557.23550023200

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 枕型 組件本體材質 FC200
軸承內徑形狀 錐形孔中繼器 枕形 種類 標準 轉動體材質 SUJ2
表面處理 給油方式 給油式

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767