(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 不鏽鋼型 接頭 (型號表)

快速接頭 不鏽鋼型 接頭

・不鏽鋼製管接頭
・尺寸多樣
・優越的耐用性和應用特性
・連接可靠、結構精巧、拆裝簡單快速

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 SUS304

規格表

型式(Type・No)
CT-QBSFS2
型式PLAC
TypeNo.Rc(PT)
CT-QBSFS21/45815.725
33/86520.232
41/27225.640
63/49032.950
型號
CT-QBSFS2
CT-QBSFS3
CT-QBSFS4
CT-QBSFS6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙種類 全長 L
(mm)
4天 10Rc(PT)1/458
4天 10Rc(PT)3/865
4天 10Rc(PT)1/272
4天 10Rc(PT)3/490

Loading...

  1. 1

■經濟型插頭・管接頭組合表
類型插頭管接頭不同尺寸
組合
外螺牙CT-QNPMSCT-QNSMS不可
內螺牙CT-QNPFSCT-QNSFS
軟管用插入型CT-QNPHSCT-QNSHS
軟管用CT-QNPNSCT-QNSNS
閥型CT-QBPFSCT-QBSFS

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 內螺牙型 公/母 管接頭(母)
材質 SUS304 使用流體 水 / 空氣 / 油 使用環境・用途 標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767