(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋼製U型把手STEEL U-SHAPED HANDLE鍍亮鉻鋼製的U形傾斜式圓棒把手,附加墊圈造型穩重,價格實惠安裝部內螺牙,孔徑固定M5,螺牙深度固定12mm握柄寬度固定10mm,安裝孔間距88-120mm,高度50-57mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
名稱 | 材質 | 表面處理 |
把手 | 鋼 | 鍍亮鉻 |
墊片 | 鋼 |
型式 |
CT-UHFNZ88 |
型式 | H | |
Type | L | |
CT-UHFNZ | 88 | 50 |
100 | 53 | |
120 | 57 |
型號 |
---|
CT-UHFNZ88 |
CT-UHFNZ100 |
CT-UHFNZ120 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 L (mm) | 全高 (mm) |
---|---|---|---|---|
當日可能 | 88 | 50 | ||
當日可能 | 100 | 53 | ||
4天 | 120 | 57 |
Loading...
平面安裝種類 | 平面安裝型 | 把手形狀 | U字形 | U字形種類 | 彎角把手 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋼 | 附加功能 | 無 | 表面處理 | 鍍鉻 |
安裝方式 | 內螺牙 | 握柄粗細(mm) | 10 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
安裝必要深度(mm) | 12 | 螺牙No. M | M5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策