(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋁合金材質的U型把手ALUMINUM U-SHAPED HANDLE鋁合金材質,表面處理烤漆有3種顏色可以選擇握柄寬度固定為26mm,安裝部為貫穿兩側把手的沉頭孔,間距116-196mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
名稱 | 材質 | 表面處理 |
把手 | 鋁合金 | 銀色烤漆 黑色烤漆 紅色烤漆 |
型式 | − | L | − | 表面處理 |
CT-UADR | − | 116 | − | BK |
型式 | L | 表面處理 |
CT-UADR | 116 | BK RD SR |
132 | ||
164 | ||
196 |
型號 |
---|
CT-UADR116-BK |
CT-UADR116-RD |
CT-UADR116-SR |
CT-UADR132-BK |
CT-UADR132-RD |
CT-UADR132-SR |
CT-UADR164-BK |
CT-UADR164-RD |
CT-UADR164-SR |
CT-UADR196-BK |
CT-UADR196-RD |
CT-UADR196-SR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 (mm) | 把手顏色 |
---|---|---|---|---|
當日可能 | 116 | 黑色烤漆 | ||
當日可能 | 116 | 紅色烤漆 | ||
當日可能 | 116 | 銀色烤漆 | ||
當日可能 | 132 | 黑色烤漆 | ||
8天 | 132 | 紅色烤漆 | ||
當日可能 | 132 | 銀色烤漆 | ||
8天 | 164 | 黑色烤漆 | ||
8天 | 164 | 紅色烤漆 | ||
當日可能 | 164 | 銀色烤漆 | ||
8天 | 196 | 黑色烤漆 | ||
8天 | 196 | 紅色烤漆 | ||
當日可能 | 196 | 銀色烤漆 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝型 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁合金 | 全高(mm) | 55 | 附加功能 | 無 |
表面處理 | 烤漆 | 安裝方式 | 沉頭孔 | 握柄粗細(mm) | 26 |
握柄截面形狀 | 橢圓形 | 安裝必要深度(mm) | 17 | 螺牙No. M | 6.3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策