(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

扁平門閂(4孔型)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


*附屬附十字孔皿頭自攻螺絲2.7×16(不鏽鋼)。
*附2種支座,可配合安裝場所選擇使用。
零件名稱材質表面處理
本體SUS304髮絲紋
栓棒滾筒研磨
旋鈕髮絲紋
支座髮絲紋

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HHMFLW35
HHMFLW55
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長 L
(mm)
4天~ 1035
4天~ 1055

Loading...

  1. 1

規格表

型式
HHMFLW35
型式PCD質量
(g)
¥基準單價
TypeL1~20個
HHMFLW352311.51232 
5538201547 

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767