(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

噴嘴接頭 樹脂型

噴嘴接頭 樹脂型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可於任何位置固定的樹脂接頭。
    鬆開帽蓋,移動球體並擰緊,將其固定在任何位置。
   可調角度範圍為50°。可用於空氣和液體。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質最高使用壓力
公・母型
NJMPPP樹脂1.0MPa

規格表

型式
NJMP12
型式R/Rc(PT)LNT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.T1T21〜4 pcs5~910~1920~30
公・母型
NJMP
1-11/81/834.5
1-21/81/4
2-21/41/4
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NJMP1-1
NJMP1-2
NJMP2-2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.徑 1 螺牙No.徑 2
4天~ 101(Rc1/8)1(R1/8)
4天~ 101(Rc1/8)2(R1/4)
4天~ 102(R1/4)2(R1/4)

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
適合朝任何地點吹氣的活動型接頭。
將護蓋鬆開,移動滾珠再加以緊固,即可固定於任何位置。
可調整角度範圍為50°。

使用範例

基本資訊

噴霧形狀 空氣噴嘴相關零件 材質 聚丙烯(PP) 型式 相關零件
使用壓力範圍(MPa) ::1.0

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767