(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

伸縮式鼓風機專用感應器

伸縮式鼓風機專用感應器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 伸縮式鼓風機專用感應器
  • 伸縮式鼓風機專用感應器

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

伸縮式鼓風機專用感應器:關聯圖像

規格表

型式
MRBF
型式負荷電壓負荷電流顯示燈感應器種類線數引線長度(m)引線
取出
¥基準單價
MRBFDC10~28V4~20mALED無接點22後方 
MRNFDC4.5~28V50mA無接點(NPN)3
MRPF無接點(PNP)3
MRBFVDC10~28V4~20mA無接點2上方
MRNFVDC4.5~28V50mA無接點(NPN)3
MRPFV無接點(PNP)3

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MRBF
MRBFV
MRNF
MRNFV
MRPF
MRPFV
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10
4天~ 10
4天~ 10
4天~ 10
4天~ 10
4天~ 10

Loading...

  1. 1

概要·規格

■伸縮式鼓風機專用感應器的基本規格

型式(暫定)MRBF/MRBFVMRNF/MRNFVMRPF/MRPFV
接點形式無接點無接點(NPN)無接點(PNP)
接點構成常開型
使用電壓DC10~28VDC4.5~28V
使用電流4~20mAMAX.50mA
消耗電力MAX.0.6WMAX.1.5W
環境溫度5~70℃
引線2線×2m3線×2m
顯示燈ON時點燈(紅)
保護等級IP67
產品質量24g


■使用注意事項
・使用前請仔細確認規格。
・請安裝在考量到維修空間的場所使用。
・配線請盡量短一些。
・請勿施加落下等衝擊。
・請確認實際的動作狀況後,將感應器安裝在適當的位置。
・請務必連接繼電器等負載后使用。無負載的狀態下,開啟感應器可能造成損壞。
・配線時請留意極性。
・在行程途中進行感測時,活塞速度過快可能導致感應器的感測時間變短,以致無法完全反應。

伸縮式鼓風機專用感應器:關聯圖像

基本資訊

噴霧形狀 點狀

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767