(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安全保護蓋

安全保護蓋

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 安全保護蓋
  • 安全保護蓋

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材  質 EPDM橡膠
[ H ]硬  度 蕭氏硬度A60
[ ! ]耐熱溫度:-40〜120℃
 

規格表

型式顏色長度
HSCD6
HSCDF8


B
B


12
1500
■固定尺寸
型式顏色長度
m
適用擠型架
(型式)
TypeNo.
HSCD5S
(淺灰)
125系列
66系列
88・8-45系列
■指定尺寸
型式顏色長度
指定單位1mm
適用擠型架
(型式)
TypeNo.
HSCDF5S
(淺灰)
503000 5系列
66系列
88・8-45系列

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HSCD5-S-12
HSCD6-S-12
HSCD8-S-12
HSCDF5-S-[50-3000/1]
HSCDF6-S-[50-3000/1]
HSCDF8-S-[50-3000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用擠型架 長度 長度
(mm)
4天~ 105系列固定長12m-
4天~ 106系列固定長12m-
4天~ 108系列,8-45系列兼用固定長12m-
5天~ 105系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 106系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 108系列,8-45系列兼用指定長度50 ~ 3000

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 EPDM 顏色 S(淺灰) 規格 安全保護蓋1面型