(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Magnet - Countersunk with Holder - Square Type / Rectangle Type
【特色】結合磁鐵與固定座使磁鐵得到保護。
Type | ① | ② | 耐熱溫度 | 磁極 | ||||
正方型 | 長方型 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | 正 | 反 | |
HXCS | HXCR | 相當於SS400 | 鍍鎳 | 釹磁鐵 | 鍍鎳 | 80℃ | N | S |
型式 |
HXCS10 |
型式 | T | d1 | H | d2 | d3 | t | B | P | 附屬品(不鏽鋼皿頭螺栓) | 吸附力N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | |||
Type | A | HXCS | HXCR | HXCS | HXCR | |||||||||
(正方型) HXCS (長方型) HXCR | 8 | 4 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 | 15 | 8 | M2.5-8×1 pcs | M2.5-8×2 pcs | 7.8{0.8} | 17.6{1.8} | 1200~3900 |
10 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 20 | 10 | M3-10×1 pcs | M3-10×2 pcs | 19.6{2.0} | 39.2{4.0} | 1500~4000 | |
12 | 6 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | 25 | 12 | M3-10×1 pcs | M3-10×2 pcs | 29.4{3.0} | 68.6{7.0} | 3200~4000 | |
15 | 6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 4.8 | 1.0 | 30 | 15 | M4-12×1 pcs | M4-12×2 pcs | 49.0{5.0} | 98.1{10.0} | 3800~4000 | |
20 | 7 | 17.2 | 5.6 | 11 | 5.8 | 1.2 | 40 | 20 | M5-15×1 pcs | M5-15×2 pcs | 127.5{13.0} | 230.5{23.5} | 3800~4000 | |
25 | 8 | 21.2 | 6.2 | 13 | 7.0 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1 pcs | M6-16×2 pcs | 181.4{18.5} | 294.2{30.0} | 3700~4000 | |
28 | 8 | 24.2 | 6.2 | 13 | 7.0 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1 pcs | M6-16×2 pcs | 208.9{21.3} | 327.1{33.3} | 4200~4700 | |
30 | 8 | 26.2 | 6.2 | 13 | 7.0 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1 pcs | M6-16×2 pcs | 236.2{24.1} | 363.4{37.0} | 4200~4700 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HXCR8 |
HXCR10 |
HXCR12 |
HXCR15 |
HXCR20 |
HXCR25 |
HXCR28 |
HXCR30 |
HXCS8 |
HXCS10 |
HXCS12 |
HXCS15 |
HXCS20 |
HXCS25 |
HXCS28 |
HXCS30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 吸附力(範圍選擇) (N) | 吸附力(數値指定) (N) | 寬度 (mm) | 方形 寬度 A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 10.1~20.0 | 17.6 | 8 | 8 | ||
當日可能 | 10 | 30.1~40.0 | 39.2 | 10 | 10 | ||
當日可能 | 10 | 60.1~70.0 | 68.6 | 12 | 12 | ||
當日可能 | 10 | 90.1~100.0 | 98.1 | 15 | 15 | ||
當日可能 | 10 | 100.1~ | 230.5 | 20 | 20 | ||
當日可能 | 10 | 100.1~ | 294.2 | 25 | 25 | ||
5天~ | 10 | 100.1~ | 327.1 | 28 | - | ||
5天~ | 10 | 100.1~ | 363.4 | 30 | - | ||
5天~ | 10 | ~10.0 | 7.8 | 8 | 8 | ||
當日可能 | 10 | 10.1~20.0 | 19.6 | 10 | 10 | ||
5天~ | 10 | 20.1~30.0 | 29.4 | 12 | 12 | ||
當日可能 | 10 | 40.1~50.0 | 49 | 15 | 15 | ||
5天~ | 10 | 100.1~ | 127.5 | 20 | 20 | ||
5天~ | 10 | 100.1~ | 181.4 | 25 | 25 | ||
5天~ | 10 | 100.1~ | 208.9 | 28 | - | ||
5天~ | 10 | 100.1~ | 236.2 | 30 | - |
Loading...
形狀 | 方形 | 磁鐵種類(材質) | 釹磁鐵 | 固定座材質 | 相當於SS400 |
---|---|---|---|---|---|
固定座表面處理 | 鍍鎳 | 磁鐵表面處理 | 鍍鎳 | 磁極(正) | N |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策