(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

檢查治具用襯套 四角孔 直柱

檢查治具用襯套 四角孔 直柱

為孔形狀呈四角之檢查治具用襯套。
Bushings for Inspection Components - Square - Straight (Dowel Pin / D Cut)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質[ H ]硬度Type
定位止迴一面平面
P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7
相當於SKS9350〜60HRCKJBSRKJBHSRKJBSRDKJBHSRD
SUS304KJBSRSKJBHSRSKJBSRDS

規格表

型式PWRL
TypeD
KJBSR12P8.00W5.00R0.3L12
P,WH7
3.00〜6.00+0.012
0
6.01〜10.00+0.015
0
10.01〜18.00+0.018
0
18.01〜22.00+0.021
0
型式P
指定單位0.01mm
W
指定單位0.01mm
R
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
Type[ ! ]3
D
直柱
定位止迴[ ! ]2一面平面
P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7
KJBSRKJBHSRKJBSRDKJBHSRD10 4.00~ 8.00P>W
(W≧3.00)
0.20≦R≦W/25~20
12 4.00~10.00
KJBSRSKJBHSRSKJBSRDS16 6.00~14.00
2010.00~18.00
2514.00~22.00
[ ! ]2 定位孔與四角孔間的壁厚必須要1mm以上({(D−W)/2}−2≧1)。
[ ! ]3 外徑與四角孔間的壁厚必須要1mm以上(但是,D=25時必須要1.5mm以上)。(K≦Pmax)

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJBHSR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 硬度 材質 硬度詳細 型式 內徑公差 襯套徑 D
(φ)
L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
W
(mm)
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC定位止迴直柱H7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC定位止迴直柱H7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC定位止迴直柱H7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC定位止迴直柱H7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC定位止迴直柱H7255 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC一面平面直柱H7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC一面平面直柱H7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC一面平面直柱H7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC一面平面直柱H7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC一面平面直柱H7255 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
5天~ 10不鏽鋼SUS304-定位止迴直柱H7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
5天~ 10不鏽鋼SUS304-定位止迴直柱H7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
5天~ 10不鏽鋼SUS304-定位止迴直柱H7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
5天~ 10不鏽鋼SUS304-定位止迴直柱H7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
6天~ 10不鏽鋼SUS304-定位止迴直柱H7255 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC定位止迴直柱+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC定位止迴直柱+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC定位止迴直柱+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC定位止迴直柱+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC定位止迴直柱+0.03/+0.01255 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC一面平面直柱+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC一面平面直柱+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC一面平面直柱+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC一面平面直柱+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC一面平面直柱+0.03/+0.01255 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
6天~ 10不鏽鋼SUS304-一面平面直柱+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
6天~ 10不鏽鋼SUS304-一面平面直柱+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
6天~ 10不鏽鋼SUS304-一面平面直柱+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
6天~ 10不鏽鋼SUS304-一面平面直柱+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
6天~ 10不鏽鋼SUS304-一面平面直柱+0.03/+0.01255 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
6天~ 10不鏽鋼SUS304-定位止迴直柱+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
6天~ 10不鏽鋼SUS304-定位止迴直柱+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
6天~ 10不鏽鋼SUS304-定位止迴直柱+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
6天~ 10不鏽鋼SUS304-定位止迴直柱+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
6天~ 10不鏽鋼SUS304-定位止迴直柱+0.03/+0.01255 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 直柱 孔種類選擇 直柱 孔形狀 四角孔
有無攻牙 無攻牙孔 外形公差 標準 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767