(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

鎖緊螺栓 防止反轉鋸齒型

鎖緊螺栓 防止反轉鋸齒型

不希望滾珠出現反轉狀態時,請使用防止反轉型。
Clamping Screws - Non-Reverse Serrated Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體
[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ H ]硬度
HFMG相當於SCM435染黑處理相當於SUJ255〜60HRC

規格表

型式L
HFMG1030
型式L選擇L1AEBCd2S2耐荷重(kN)
TypeM
(防止反轉鋸齒)
HFMG
616202530403106533.20.453.3
820303540503.5138644.50.53.9
1025304050604.516108560.63.4
12305080518121067.20.754.8
164060806241614810.719.6
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFMG6-16
HFMG6-20
HFMG6-25
HFMG6-30
HFMG6-40
HFMG8-20
HFMG8-30
HFMG8-35
HFMG8-40
HFMG8-50
HFMG10-25
HFMG10-30
HFMG10-40
HFMG10-50
HFMG10-60
HFMG12-30
HFMG12-50
HFMG12-80
HFMG16-40
HFMG16-60
HFMG16-80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 全長L
(mm)
4天~ 10616
4天~ 10620
4天~ 10625
4天~ 10630
4天~ 10640
4天~ 10820
4天~ 10830
4天~ 10835
4天~ 10840
4天~ 10850
4天~ 101025
4天~ 101030
4天~ 101040
4天~ 101050
4天~ 101060
4天~ 101230
4天~ 101250
4天~ 101280
4天~ 101640
4天~ 101660
4天~ 101680

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]本商品的螺牙精密度,使用相當於JIS6H的市售螺帽作為合格判斷。
 

基本資訊

前端形狀 鋸齒 螺牙種類 螺栓型 材質(螺牙部) SUS304
材質(前端部) SUJ2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767