(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9220系列 合金鋼動向定位珠螺桿
前端使用鋼製滾珠,直徑2.5~15mm
螺牙部尺寸:M4~M20
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
9220-M4-10 |
9220-M4-15 |
9220-M5-10 |
9220-M5-20 |
9220-M6-10 |
9220-M6-20 |
9220-M8-20 |
9220-M8-30 |
9220-M10-25 |
9220-M12-30 |
9220-M16-45 |
9220-M20-60 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙徑 | 前端尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|
5天 | M4 | 2.5 | ||
5天 | M4 | 2.5 | ||
5天 | M5 | 3 | ||
5天 | M5 | 3 | ||
5天 | M6 | 4 | ||
5天 | M6 | 4 | ||
5天 | M8 | 5.5 | ||
5天 | M8 | 5.5 | ||
5天 | M10 | 7 | ||
5天 | M12 | 8.7 | ||
5天 | M16 | 12 | ||
5天 | M20 | 15 |
Loading...
前端形狀 | 平面 | 螺牙種類 | 全螺牙型 | 螺牙部材質 | 合金鋼 |
---|---|---|---|---|---|
前端部材質 | 鋼 | 本體熱處理 | HRC28°~32° | 鋼珠熱處理 | HRC55°~58° |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策