(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
由於以六角支柱銷使頭部變成軸頸錐型,因此可在上位定位。
Hex Support Pins - Stepped -Threaded
[ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 | Type |
外螺牙 | |||
①相當於S45C | 染黑處理 | − | SRPCB |
②相當於S45C | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度 750HV〜 | SRPCR |
③相當於S45C | 染黑處理 | 淬火硬度 45〜50HRC | SRPCHB |
④相當於S45C | 鍍硬鉻 | 淬火硬度 45〜50HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | SRPCHR |
⑥SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度 50〜55HRC | SRPCC |
型式 | − | L | − | P | − | F | − | G | ||
Type | B | |||||||||
SRPCB | 10 | − | L50.00 | − | P5.98 | − | F3.0 | − | G5 |
M(粗螺紋) | 緊固扭矩 N・cm |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
型式 | L 指定單位0.01mm | P 指定單位0.01mm | F 指定單位0.1mm | G 指定單位1mm | m | (C) | d | M (粗螺紋) | |
Type | B | ||||||||
僅限外螺牙型 | |||||||||
外螺牙 SRPCB SRPCR SRPCHB SRPCHR SRPCC | 6 | 10.00〜50.00 | 3.00〜4.00 | 2.0〜12.0 | 0 或 2≦G≦d×2 | 1 | 6.9 | 4 | M4 |
7 | 3.00〜6.00 | 2.0〜15.0 | 1 | 8.1 | 4 | M4 | |||
8 | 15.00〜50.00 | 1 | 9.2 | 5 | M5 | ||||
10 | 20.00〜80.00 | 4.00〜8.00 | 2.0〜20.0 | 2 | 11.5 | 5 | M5 | ||
12 | 4.00〜10.00 | 2 | 13.9 | 6 | M6 | ||||
13 | 5.00〜10.00 | 2.0〜25.0 | 3 | 15 | 6 | M6 | |||
14 | 3 | 16.2 | 6 | M6 | |||||
17 | 8.00〜15.00 | 2.0〜30.0 | 3 | 19.6 | 8 | M8 | |||
19 | 3 | 21.9 | 8 | M8 | |||||
24 | 10.00〜15.00 | 4 | 27.7 | 10 | M10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SRPCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G0 |
SRPCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G[2-8/1] |
SRPCB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-8/1] |
SRPCB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-20/1] |
SRPCC8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCC8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCC13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCC13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCC14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCC14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCC17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCC17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCC19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCC19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCC24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCC24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-20/1] |
SRPCHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G0 |
SRPCHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G[2-8/1] |
SRPCHB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCHB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-8/1] |
SRPCHB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCHB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCHB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCHB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCHB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCHB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCHB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCHB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCHB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCHB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCHB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCHB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCHB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCHB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCHB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCHB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-20/1] |
SRPCHR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G0 |
SRPCHR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G[2-8/1] |
SRPCHR7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCHR7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-8/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 淬火 | 硬度 | 二面寬度 B (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 6 | 2 ~ 12 | 0 | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 7 | 2 ~ 15 | 0 | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 7 | 2 ~ 15 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 8 | 2 ~ 15 | 0 | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 8 | 2 ~ 15 | 2 ~ 10 | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 10 | 2 ~ 20 | 0 | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 10 | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 12 | 2 ~ 20 | 0 | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 12 | 2 ~ 20 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 13 | 2 ~ 25 | 0 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 13 | 2 ~ 25 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 14 | 2 ~ 25 | 0 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 14 | 2 ~ 25 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 17 | 2 ~ 30 | 0 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 17 | 2 ~ 30 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 19 | 2 ~ 30 | 0 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 19 | 2 ~ 30 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 24 | 2 ~ 30 | 0 | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 無 | 無 | 24 | 2 ~ 30 | 2 ~ 20 | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 8 | 2 ~ 15 | 0 | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 8 | 2 ~ 15 | 2 ~ 10 | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 10 | 2 ~ 20 | 0 | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 10 | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 12 | 2 ~ 20 | 0 | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 12 | 2 ~ 20 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 13 | 2 ~ 25 | 0 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 13 | 2 ~ 25 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 14 | 2 ~ 25 | 0 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 14 | 2 ~ 25 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 17 | 2 ~ 30 | 0 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 17 | 2 ~ 30 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 19 | 2 ~ 30 | 0 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 19 | 2 ~ 30 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 24 | 2 ~ 30 | 0 | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 24 | 2 ~ 30 | 2 ~ 20 | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 6 | 2 ~ 12 | 0 | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 7 | 2 ~ 15 | 0 | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 7 | 2 ~ 15 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 8 | 2 ~ 15 | 0 | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 8 | 2 ~ 15 | 2 ~ 10 | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 10 | 2 ~ 20 | 0 | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 10 | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 12 | 2 ~ 20 | 0 | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 12 | 2 ~ 20 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 13 | 2 ~ 25 | 0 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 13 | 2 ~ 25 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 14 | 2 ~ 25 | 0 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 14 | 2 ~ 25 | 2 ~ 12 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 17 | 2 ~ 30 | 0 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 17 | 2 ~ 30 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 19 | 2 ~ 30 | 0 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 19 | 2 ~ 30 | 2 ~ 16 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 24 | 2 ~ 30 | 0 | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 24 | 2 ~ 30 | 2 ~ 20 | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
7天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 6 | 2 ~ 12 | 0 | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
7天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
7天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 7 | 2 ~ 15 | 0 | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
7天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 7 | 2 ~ 15 | 2 ~ 8 | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 |
型號 |
---|
Loading...
形狀 | 支柱銷 | 高度公差 | 0/+0.05 | 固定方法 | 外螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
前端形狀 | 錐形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策