(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附頭緣型的各部尺寸可任意指定。
Locating Pins - Shouldered-Taper Angle (D,P Tolerance Selectable-Tapped)
材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 | Type |
內螺牙 | ||||
① | 相當於SKS3 | − | 淬火硬度 60〜63HRC | KFHTA |
② | 相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度 50〜55HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | GKFHTA |
③ | SUS304 | − | − | SKFHTA |
⑤ | 相當於SUS440C | − | 淬火硬度 50〜55HRC | CKFHTA |
型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | − | A | ||||||
Type | D公差 | P公差 | D | |||||||||||||
KFHTA | M | S | 6 | − | P6.00 | − | L6 | − | B3.0 | − | E3.0 | − | A30 |
D 或 P | 一般級 | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | − | |
4.00 〜 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | ー0.004 ー0.012 | 0 ー0.012 | 0 -0.01 |
6.01 〜 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | ー0.005 ー0.014 | 0 ー0.015 | |
10.01 〜 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | ー0.006 ー0.017 | 0 ー0.018 | |
18.01 〜 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | ー0.007 ー0.020 | 0 ー0.021 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | E 指定單位0.1mm | A 選擇 | H | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ℓ | |||
Type | D公差 選擇 | P公差 選擇 | D | |||||||||
KFHTA GKFHTA SKFHTA CKFHTA | M P G H | S M P G H | 6 | 4.00〜7.00 | 6〜12 | 2.0〜15.0 | 0.5〜10.0 | 15 30 45 60 | 8 | M3 | 98 | 5 |
6T | 8 | M2.6 | − | 4 | ||||||||
8 | 5.00〜9.00 | 8〜16 | 2.0〜20.0 | 11 | M5 | 461 | 8 | |||||
8T | 11 | M4 | 225 | 6 | ||||||||
10 | 7.00〜12.00 | 10〜20 | 2.0〜30.0 | 13 | M5 | 461 | 8 | |||||
12 | 7.00〜12.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0 | 15 | M5 | 461 | 8 | |||||
13 | 8.00〜13.00 | 13〜26 | 3.0〜30.0 | 16 | M8 | 1911 | 10 | |||||
16 | 13.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 19 | M8 | 1911 | 12 | |||||
20 | 16.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 23 | M8 | 1911 | 12 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CKFHTAGG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGG6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGG8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGG10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGG16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGG20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGH6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGH6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGH8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGH8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGH10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGH16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGH20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGM6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGM8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGM10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGM16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGM20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGP6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGP6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGP8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGP8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGP10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGP16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGP20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGS6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGS6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGS8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGS8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGS10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGS16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAGS20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHG6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHG8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHG10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHG16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHG20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHH6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHH6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHH8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHH8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHH10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHTAHH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 定位側外徑公差 | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 螺牙徑M (mm) | A (°) | B (mm) | E (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | g6 | 6 | g6 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | g6 | 6T | g6 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | g6 | 8 | g6 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | g6 | 8T | g6 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | g6 | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | g6 | 12 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | g6 | 13 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | g6 | 16 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | g6 | 20 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | h7 | 6 | g6 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | h7 | 6T | g6 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | h7 | 8 | g6 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | h7 | 8T | g6 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | h7 | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | h7 | 12 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | h7 | 13 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | h7 | 16 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | h7 | 20 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | m6 | 6 | g6 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | m6 | 6T | g6 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | m6 | 8 | g6 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | m6 | 8T | g6 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | m6 | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | m6 | 12 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | m6 | 13 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | m6 | 16 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | m6 | 20 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | p6 | 6 | g6 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | p6 | 6T | g6 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | p6 | 8 | g6 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | p6 | 8T | g6 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | p6 | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | p6 | 12 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | p6 | 13 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | p6 | 16 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | p6 | 20 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | 0/-0.01 | 6 | g6 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | 0/-0.01 | 6T | g6 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | 0/-0.01 | 8 | g6 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | 0/-0.01 | 8T | g6 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | 0/-0.01 | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | 0/-0.01 | 12 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | 0/-0.01 | 13 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | 0/-0.01 | 16 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | 0/-0.01 | 20 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | g6 | 6 | h7 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | g6 | 6T | h7 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | g6 | 8 | h7 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | g6 | 8T | h7 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | g6 | 10 | h7 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | g6 | 12 | h7 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | g6 | 13 | h7 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | g6 | 16 | h7 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | g6 | 20 | h7 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | h7 | 6 | h7 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | h7 | 6T | h7 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | h7 | 8 | h7 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | h7 | 8T | h7 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 16 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | h7 | 10 | h7 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | h7 | 12 | h7 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 |
型號 |
---|
Loading...
基本形狀 | 附頭緣 | 導入側先端形狀 | 圓 | 導入側前端型 | 錐形 |
---|---|---|---|---|---|
導入側樣式 | 無 | 安裝側形狀 | 內螺牙 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策