(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 【半日配送】於中秋節繁盛期暫停服務 : 依據本公司寄送業者_統一速達 (黑貓宅急便) 公告,於中秋節繁盛期 (9/21~10/3) 此一特定區間交寄之包裹,無法提供"半日配送服務",感謝您的支持與體諒

定位銷 小頭平面 DP公差選擇 -內螺牙型-

定位銷 小頭平面 DP公差選擇 -內螺牙型-

除了小頭平面型的各部尺寸以外,亦可指定兩端部公差。
Locating Pins - Small Flat Head (D,P Tolerance Selectable-Tapped)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

定位銷 小頭平面 DP公差選擇 -內螺牙型-:關聯圖像
[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。
[ ! ]SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
內螺牙
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCKFFSTA
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GKFFSTA
相當於SKS3BKFFSTA
SUS304SKFFSTA
相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCKFFSTA

規格表

型式PLB
    
Type D公差 P公差 D
KFFSTA G S 10P8.00L12B8.0
■公差選擇
D

P
一般級
MPGHS
m6p6g6h7
4.00

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
 0
ー 0.012
 0
ー 0.01
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
 0
ー 0.015
10.01

18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
 0
ー 0.018
18.01

30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
ー0.007
ー0.020
 0
ー 0.021
■內螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
M緊固扭矩
N・cm
C
TypeD公差
選擇
P公差
選擇
D
KFFSTA
GKFFSTA
BKFFSTA
SKFFSTA
CKFFSTA
M
P
G
S
M
P
G
 64.00〜6.00 8〜173.0〜15.0M3   98 50.5
 6TM2.6 40.5
 86.00〜8.0011〜216.0〜30.0M5 461 81
 8TM4 225 61
10 7.00〜10.0011〜236.0〜30.0M5 461 81
12 7.00〜12.0012〜246.0〜30.0M5 461 81.5
13 8.00〜13.0013〜266.0〜30.0M81911102
1610.00〜16.0016〜327.0〜30.0M81911123
2013.00〜20.0020〜407.0〜30.0M81911123
[ ! ]D尺寸附T規格的螺牙小一級且增加壁厚。(D尺寸為去掉T的數字。)
[ ! ]請注意軸頸部的強度 >> P.1618 [ ! ]請確認下孔深度(>>P.1618)。孔可能會貫穿。
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

定位銷 小頭平面 DP公差選擇 -內螺牙型-:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
BKFFSTAGG6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAGG6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAGG8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAGG8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAGG10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAGH6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAGH6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAGH8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAGH8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAGH10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAGM6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAGM6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAGM8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAGM8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAGM10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAGP6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAGP6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAGP8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAGP8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAGP10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAGP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAGS6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAGS6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAGS8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAGS8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAGS10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAGS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAHG6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAHG6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAHG8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAHG8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAHG10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAHG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAHG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSTAHH6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAHH6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSTAHH8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAHH8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSTAHH10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSTAHH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 鋼種類 不銹鋼種類 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6g66g634 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6g66Tg62.64 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8g68g656 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8g68Tg646 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-7 ~ 10g610g6-6 ~ 2011 ~ 20
3天 10相當於SKS3-7 ~ 12g612g6-6 ~ 2012 ~ 24
3天 10相當於SKS3-8 ~ 13g613g6-6 ~ 2013 ~ 26
3天 10相當於SKS3-10 ~ 16g616g6-7 ~ 2016 ~ 32
3天 10相當於SKS3-13 ~ 20g620g6-7 ~ 2020 ~ 40
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6h76g634 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6h76Tg62.64 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8h78g656 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8h78Tg646 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-7 ~ 10h710g6-6 ~ 2011 ~ 20
3天 10相當於SKS3-7 ~ 12h712g6-6 ~ 2012 ~ 24
3天 10相當於SKS3-8 ~ 13h713g6-6 ~ 2013 ~ 26
3天 10相當於SKS3-10 ~ 16h716g6-7 ~ 2016 ~ 32
3天 10相當於SKS3-13 ~ 20h720g6-7 ~ 2020 ~ 40
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6m66g634 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6m66Tg62.64 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8m68g656 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8m68Tg646 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-7 ~ 10m610g6-6 ~ 2011 ~ 20
3天 10相當於SKS3-7 ~ 12m612g6-6 ~ 2012 ~ 24
3天 10相當於SKS3-8 ~ 13m613g6-6 ~ 2013 ~ 26
3天 10相當於SKS3-10 ~ 16m616g6-7 ~ 2016 ~ 32
3天 10相當於SKS3-13 ~ 20m620g6-7 ~ 2020 ~ 40
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6p66g634 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6p66Tg62.64 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8p68g656 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8p68Tg646 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-7 ~ 10p610g6-6 ~ 2011 ~ 20
3天 10相當於SKS3-7 ~ 12p612g6-6 ~ 2012 ~ 24
3天 10相當於SKS3-8 ~ 13p613g6-6 ~ 2013 ~ 26
3天 10相當於SKS3-10 ~ 16p616g6-7 ~ 2016 ~ 32
3天 10相當於SKS3-13 ~ 20p620g6-7 ~ 2020 ~ 40
3天 10相當於SKS3-4 ~ 60/-0.016g634 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-4 ~ 60/-0.016Tg62.64 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-6 ~ 80/-0.018g656 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-6 ~ 80/-0.018Tg646 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-7 ~ 100/-0.0110g6-6 ~ 2011 ~ 20
3天 10相當於SKS3-7 ~ 120/-0.0112g6-6 ~ 2012 ~ 24
3天 10相當於SKS3-8 ~ 130/-0.0113g6-6 ~ 2013 ~ 26
3天 10相當於SKS3-10 ~ 160/-0.0116g6-7 ~ 2016 ~ 32
3天 10相當於SKS3-13 ~ 200/-0.0120g6-7 ~ 2020 ~ 40
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6g66h734 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6g66Th72.64 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8g68h756 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8g68Th746 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-7 ~ 10g610h7-6 ~ 2011 ~ 20
3天 10相當於SKS3-7 ~ 12g612h7-6 ~ 2012 ~ 24
3天 10相當於SKS3-8 ~ 13g613h7-6 ~ 2013 ~ 26
3天 10相當於SKS3-10 ~ 16g616h7-7 ~ 2016 ~ 32
3天 10相當於SKS3-13 ~ 20g620h7-7 ~ 2020 ~ 40
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6h76h734 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-4 ~ 6h76Th72.64 ~ 128 ~ 12
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8h78h756 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-6 ~ 8h78Th746 ~ 1511 ~ 16
3天 10相當於SKS3-7 ~ 10h710h7-6 ~ 2011 ~ 20
3天 10相當於SKS3-7 ~ 12h712h7-6 ~ 2012 ~ 24

Loading...

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767