(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
除了小頭球面型的各部尺寸以外,亦可指定兩端部公差。
Locating Pins - Sphere Small Head (D,P Tolerance Selectable-Tapped)
材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 | Type | |
圓形 | 鑽石形 | ||||
① | 相當於SKS3 | − | 淬火硬度 60〜63HRC | KFQSTA | KFQSTD |
② | 相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度 50〜55HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | GKFQSTA | GKFQSTD |
③ | SUS304 | − | − | SKFQSTA | SKFQSTD |
型式 | − | P | − | L | − | B | ||||||||
Type | 形狀 | D公差 | P公差 | D | ||||||||||
KFQST | A | G | S | 10 | − | P8.00 | − | L12 | − | B8.0 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | (W) | M (粗螺紋) | *緊固 扭矩 N・cm | ℓ | ||||
Type | 形狀 | D公差 選擇 | P公差 選擇 | D | |||||||
KFQST GKFQST SKFQST | A(圓形) D(鑽石形) | M P G H | S M P G H | 6 | 4.00〜6.00 | 8(9)〜17 | 2.0〜15.0 | 1.5 | M3 | 98 | 5 |
8 | 6.00〜8.00 | 11(12)〜21 | 2.0〜20.0(15.0) | 1.8 | M5 | 461 | 8 | ||||
10 | 7.00〜10.00 | 11(12)〜23 | 3.0〜20.0 | 2.2 | M5 | 461 | 8 | ||||
12 | 7.00〜12.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 2.5 | M5 | 461 | 8 | ||||
13 | 8.00〜13.00 | 13(14)〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 3 | M8 | 1911 | 10 | ||||
16 | 10.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 4 | M8 | 1911 | 12 | ||||
20 | 13.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 5 | M8 | 1911 | 12 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
GKFQSTAGG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1] |
GKFQSTAGG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1] |
GKFQSTAGG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1] |
GKFQSTAGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
GKFQSTAGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGH6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1] |
GKFQSTAGH8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1] |
GKFQSTAGH10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1] |
GKFQSTAGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
GKFQSTAGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGM6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1] |
GKFQSTAGM8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1] |
GKFQSTAGM10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1] |
GKFQSTAGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
GKFQSTAGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGP6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1] |
GKFQSTAGP8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1] |
GKFQSTAGP10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1] |
GKFQSTAGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
GKFQSTAGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGS6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1] |
GKFQSTAGS8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1] |
GKFQSTAGS10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1] |
GKFQSTAGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
GKFQSTAGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAGS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAHG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1] |
GKFQSTAHG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1] |
GKFQSTAHG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1] |
GKFQSTAHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
GKFQSTAHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAHG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAHG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAHH6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1] |
GKFQSTAHH8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1] |
GKFQSTAHH10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1] |
GKFQSTAHH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
GKFQSTAHH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAHH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAHH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAHM6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1] |
GKFQSTAHM8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1] |
GKFQSTAHM10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1] |
GKFQSTAHM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
GKFQSTAHM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAHM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAHM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
GKFQSTAHP6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1] |
GKFQSTAHP8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1] |
GKFQSTAHP10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1] |
GKFQSTAHP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 定位側外徑公差 | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | B (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | g6 | 6 | g6 | 2 ~ 15 | 8 ~ 17 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6 ~ 8 | g6 | 8 | g6 | 2 ~ 20 | 11 ~ 21 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 10 | g6 | 10 | g6 | 3 ~ 20 | 11 ~ 23 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | g6 | 12 | g6 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | g6 | 13 | g6 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 10 ~ 16 | g6 | 16 | g6 | 5 ~ 30 | 16 ~ 32 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 20 | g6 | 20 | g6 | 5 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | h7 | 6 | g6 | 2 ~ 15 | 8 ~ 17 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6 ~ 8 | h7 | 8 | g6 | 2 ~ 20 | 11 ~ 21 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 10 | h7 | 10 | g6 | 3 ~ 20 | 11 ~ 23 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | h7 | 12 | g6 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | h7 | 13 | g6 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 10 ~ 16 | h7 | 16 | g6 | 5 ~ 30 | 16 ~ 32 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 20 | h7 | 20 | g6 | 5 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | m6 | 6 | g6 | 2 ~ 15 | 8 ~ 17 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6 ~ 8 | m6 | 8 | g6 | 2 ~ 20 | 11 ~ 21 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 10 | m6 | 10 | g6 | 3 ~ 20 | 11 ~ 23 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | m6 | 12 | g6 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | m6 | 13 | g6 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 10 ~ 16 | m6 | 16 | g6 | 5 ~ 30 | 16 ~ 32 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 20 | m6 | 20 | g6 | 5 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | p6 | 6 | g6 | 2 ~ 15 | 8 ~ 17 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6 ~ 8 | p6 | 8 | g6 | 2 ~ 20 | 11 ~ 21 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 10 | p6 | 10 | g6 | 3 ~ 20 | 11 ~ 23 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | p6 | 12 | g6 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | p6 | 13 | g6 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 10 ~ 16 | p6 | 16 | g6 | 5 ~ 30 | 16 ~ 32 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 20 | p6 | 20 | g6 | 5 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | 0/-0.01 | 6 | g6 | 2 ~ 15 | 8 ~ 17 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6 ~ 8 | 0/-0.01 | 8 | g6 | 2 ~ 20 | 11 ~ 21 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 10 | 0/-0.01 | 10 | g6 | 3 ~ 20 | 11 ~ 23 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | 0/-0.01 | 12 | g6 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | 0/-0.01 | 13 | g6 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 10 ~ 16 | 0/-0.01 | 16 | g6 | 5 ~ 30 | 16 ~ 32 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 20 | 0/-0.01 | 20 | g6 | 5 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | g6 | 6 | h7 | 2 ~ 15 | 8 ~ 17 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6 ~ 8 | g6 | 8 | h7 | 2 ~ 20 | 11 ~ 21 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 10 | g6 | 10 | h7 | 3 ~ 20 | 11 ~ 23 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | g6 | 12 | h7 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | g6 | 13 | h7 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 10 ~ 16 | g6 | 16 | h7 | 5 ~ 30 | 16 ~ 32 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 20 | g6 | 20 | h7 | 5 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | h7 | 6 | h7 | 2 ~ 15 | 8 ~ 17 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6 ~ 8 | h7 | 8 | h7 | 2 ~ 20 | 11 ~ 21 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 10 | h7 | 10 | h7 | 3 ~ 20 | 11 ~ 23 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | h7 | 12 | h7 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | h7 | 13 | h7 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 10 ~ 16 | h7 | 16 | h7 | 5 ~ 30 | 16 ~ 32 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 20 | h7 | 20 | h7 | 5 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | m6 | 6 | h7 | 2 ~ 15 | 8 ~ 17 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6 ~ 8 | m6 | 8 | h7 | 2 ~ 20 | 11 ~ 21 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 10 | m6 | 10 | h7 | 3 ~ 20 | 11 ~ 23 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | m6 | 12 | h7 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | m6 | 13 | h7 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 10 ~ 16 | m6 | 16 | h7 | 5 ~ 30 | 16 ~ 32 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 20 | m6 | 20 | h7 | 5 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 4 ~ 6 | p6 | 6 | h7 | 2 ~ 15 | 8 ~ 17 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6 ~ 8 | p6 | 8 | h7 | 2 ~ 20 | 11 ~ 21 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 10 | p6 | 10 | h7 | 3 ~ 20 | 11 ~ 23 | ||
5天~ | 10 | 圓 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 7 ~ 12 | p6 | 12 | h7 | 3 ~ 30 | 12 ~ 24 |
型號 |
---|
Loading...
基本形狀 | 小頭 | 導入側前端型 | 球面 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 內螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策