(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

迷你型滾珠導引用導桿 兩軸端加工兩端內螺牙型

迷你型滾珠導引用導桿 兩軸端加工兩端內螺牙型

可因應不同用途改變安裝方法的雙邊軸端加工規格
Shafts for Miniature Ball Guides - Both Ends Machined - Both Ends Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

迷你型滾珠導引用導桿 兩軸端加工兩端內螺牙型:關聯圖像

Type [ M ] 材質 [ H ] 硬度
兩端內螺牙型 BGFP SUJ2 58HRC〜
[ ! ]D和P的同軸度 φ0.1以下

規格表

型式L
BGFP570
型式L
選擇
M
(粗螺紋)
TypeD軸徑公差
BGFP50
−0.005
405060708090 M3
60
−0.005
M3
80
−0.005
405060708090100M4
100
−0.005
M5
120
−0.005
M6

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BGFP5-40
BGFP5-50
BGFP5-60
BGFP5-70
BGFP5-80
BGFP5-90
BGFP6-40
BGFP6-50
BGFP6-60
BGFP6-70
BGFP6-80
BGFP6-90
BGFP8-40
BGFP8-50
BGFP8-60
BGFP8-70
BGFP8-80
BGFP8-90
BGFP8-100
BGFP10-40
BGFP10-50
BGFP10-60
BGFP10-70
BGFP10-80
BGFP10-90
BGFP10-100
BGFP12-40
BGFP12-50
BGFP12-60
BGFP12-70
BGFP12-80
BGFP12-90
BGFP12-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導桿外徑D
(φ)
導桿長度L
(mm)
6天 10540
6天 10550
6天 10560
6天 10570
6天 10580
6天 10590
6天 10640
6天 10650
6天 10660
6天 10670
6天 10680
6天 10690
6天 10840
6天 10850
6天 10860
6天 10870
6天 10880
6天 10890
6天 108100
6天 101040
6天 101050
6天 101060
6天 101070
6天 101080
6天 101090
6天 1010100
6天 101240
6天 101250
6天 101260
6天 101270
6天 101280
6天 101290
6天 1012100

Loading...

  1. 1

規格概要

-精密度基準-
D部真圓度 0.004以下(退火處理的範圍除外)

基本資訊

販售形態 導桿 導桿形狀 兩端內螺牙型 導桿・襯套材質 SUJ2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767