(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LM⾏程 衝模用滾珠套筒 KS型、BS型

LM⾏程 衝模用滾珠套筒 KS型、BS型

建議使用淬火軸、且外徑公差為(k5、m5、n5、p5)。
【特長 】
・KS/BS型在輕量且剛性高的保持架中組裝有許多符合JIS B 1501規定的精密鋼珠(真球度、相互差:0.0005mm)。
・滾珠在滾珠保持架的圓周上呈螺旋狀配置,並採用各滾珠軌道不重複的設計,因此長期使用也不會造成磨耗,可獲得高精度、長壽命。
・此外,支撐滾珠的滾珠保持架部在精密加工後,以獨特的連續鉚合方式防止滾珠脫落,即使使用的滾珠保持架比外罩更長,也可順暢動作。
・可用於精密沖床模座、紡織機械、精密測量器、自動記錄裝置、醫療機械、各種工作機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

LM行程 衝模用滾珠保持架 KS型、BS型 尺寸圖

規格表

LM行程 衝模用滾珠保持架 KS型、BS型 規格表

註) BS型於滾珠保持架外周設有溝槽,以利識別。 

選定支援資訊

訂購範例

LM行程 衝模用滾珠保持架 KS型、BS型 公稱型號構成範例
型號
KS2260
KS2565
KS3275
KS3880
型號數量折扣標準
出貨日
滾珠套筒外徑ds
(φ)
滾珠套筒長度Lm
(mm)
10天~ 2860
10天~ 3165
3天~ 4075
10天~ 4880

Loading...

  1. 1

基本資訊

販售形態 保持器 種類 模座用滾珠套筒

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767