(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環 側面安裝孔 分離型

固定環 側面安裝孔 分離型
  • 促銷至 2025/03/31截止

利用側面上的安裝孔,可簡單安裝感應器支撐架。
Shaft Collar - Side Mount Hole, Standard / Compact Type with Side Mount Holes (For Space Saving Design) - Split

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ A ]附屬品
標準型精巧型內六角螺栓2 pcs
SCJPSCJPJ相當於S45C染黑處理[ M ]相當於SCM435
PSCJPPSCJPJ鍍無電解鎳[ M ]相當於SUS304
SSCJPSSCJPJ相當於SUS304

規格表

型式
SCJP12
SSCJP25A
分離型
DBD1M(粗螺紋)dRWXYM1(粗螺紋)Y1P相當於S45C相當於SUS304
染黑處理鍍無電解鎳
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
SCJP
(標準型)
SCJPJ
(精巧型)
PSCJP
(標準型)
PSCJPJ
(精巧型)
SSCJP
(標準型)
SSCJPJ
(精巧型)
81062522M4M2.64.52.93.752.451.51.587537~99M3M38788
101063025M4M2.64.52.93.752.451.51.598538~109M4M3108108
121063025M4M2.64.52.93.752.451.51.5109539~109M4M3109108
131030M44.53.751.51059~10M41010
151083430M4M34.53.43.7531.51.511.5116310~1211M4M31211128
15A1034M44.53.751.511.5610~12M51212
161083530M5M35.53.44.531.51.51211.56311~1211M5M31211.5128
16A1035M55.54.51.512611~12M41212
20A1040M55.54.51.514713M41414
201084035M5M35.53.44.531.51.51413751313M5M41413.51410
2512104542M5M45.54.54.53.751.51.51716.57516~1816.5M5M41716.51612
25A1245M55.54.51.517716~18M41712
3015125550M6M56.65.564.51.51.5202010618~2020M6M420192020
[ ! ]精巧型比較表
D尺寸差矩精巧型標準型(P.325)
B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)
8−4−36221025
10−4−56251030
12−4−56251030
15−2−48301034
16−2−58301035
20−2−58351040
25−2−310421245
30−3−512501555

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSCJP8
PSCJP10
PSCJP12
PSCJP13
PSCJP15
PSCJP15A
PSCJP16
PSCJP16A
PSCJP20
PSCJP25
PSCJP25A
PSCJP30
PSCJPJ8
PSCJPJ10
PSCJPJ12
PSCJPJ15
PSCJPJ16
PSCJPJ20
PSCJPJ25
PSCJPJ30
SCJP8
SCJP10
SCJP12
SCJP13
SCJP15
SCJP15A
SCJP16
SCJP16A
SCJP20
SCJP25
SCJP25A
SCJP30
SCJPJ10
SCJPJ12
SCJPJ15
SCJPJ16
SCJPJ20
SCJPJ25
SCJPJ30
SSCJP8
SSCJP10
SSCJP12
SSCJP13
SSCJP15
SSCJP15A
SSCJP16
SSCJP16A
SSCJP20
SSCJP25
SSCJP25A
SSCJP30
SSCJPJ8
SSCJPJ10
SSCJPJ12
SSCJPJ20
SSCJPJ25
SSCJPJ30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚 m×Pitch
(φ)
3天~ 1082510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M3
3天~ 10103010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10123010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10133010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M5
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M5
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M5
3天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M5
3天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M6
3天~ 108226相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1010256相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1012256相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1015308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1016308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1020358相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 10254210相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 10305012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1082510相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M3
3天~ 10103010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10123010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10133010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M5
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M5
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M5
3天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M5
3天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M6
3天~ 1010256相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 1012256相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 1015308相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 1016308相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
4天 1020358相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 10254210相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 10305012相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 1082510[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M3
3天~ 10103010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10123010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10133010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10153410[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10153410[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M5
3天~ 10163510[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M5
3天~ 10163510[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10204010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M5
3天~ 10254512[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M5
3天~ 10254512[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10305515[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M6
3天~ 108226[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
3天~ 1010256[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
3天~ 1012256[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
3天~ 1020358[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
3天~ 10254210[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
3天~ 10305012[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚 m×Pitch
(φ)

Loading...

  1. 1

規格概要

CAD資料夾名稱:03_Set_Collars
CAD資料夾名稱:03_Set_Collars

使用範例

基本資訊

緊固方法 分離 規格 附側面安裝孔 側面加工 2攻牙