(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
利用切面上的安裝孔,可簡單安裝感應器支撐架。
Shaft Collar - DCut Standard / Compact (Space-Saving Design) - Clamp
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ A ]附屬品 |
內六角螺栓1 pcs | |||
SDS | 相當於S45C | 染黑處理 | [ M ]相當於SCM435 |
PSDS | 鍍無電解鎳 | [ M ]相當於SUS304 | |
SSCDS | 相當於SUS304 | − | |
SDSA | 2000系列鋁合金 | − |
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ A ]附屬品 |
內六角螺栓1 pcs | |||
SDSJ | 相當於S45C | 染黑處理 | [ M ]相當於SCM435 |
PSDSJ | 鍍無電解鎳 | [ M ]相當於SUS304 | |
SSCDSJ | 相當於SUS304 | − |
型式 | − | B |
SDS10 SDSJ16 | − | 8 |
D | B | D1 | M(粗螺紋) | d | R | H | M1 | P | h | W | X | Y | Z | 相當於S45C | 相當於SUS304 | 2000系列鋁合金 | ||||||||||||||||
染黑處理 | 鍍無電解鎳 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | 標準 型 | 精巧 型 | SDS (標準型) | SDSJ (精巧型) | PSDS (標準型) | PSDSJ (精巧型) | SSCDS (標準型) | SSCDSJ (精巧型) | SDSA (標準型) | ||
8- | 15 | 30 | − | M5 | - | 5.5 | − | 4.5 | − | 13 | − | M3 | - | 8 | − | 7 | − | 1.5 | − | 10 | − | 6 | − | 8 | − | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
10- | 8 | − | 30 | − | M3 | - | 3.4 | − | 3 | − | 12 | − | M3 | - | 8 | − | 5 | − | 1.5 | − | 9 | − | 5 | − | 8~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 35 | − | M5 | - | 5.5 | − | 4.5 | − | 15 | − | M4 | - | 10 | − | 7 | − | 1.5 | − | 11.5 | − | 6 | − | 10 | − | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
12- | 8 | − | 30 | − | M3 | - | 3.4 | − | 3 | − | 12 | − | M3 | - | 8 | − | 5 | − | 1.5 | − | 10 | − | 5 | − | 9~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 35 | − | M5 | - | 5.5 | − | 4.5 | − | 15 | − | M4 | - | 10 | − | 7 | − | 1.5 | − | 11.5 | − | 6 | − | 10 | − | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
13- | 15 | 35 | − | M5 | - | 5.5 | − | 4.5 | − | 15 | − | M4 | - | 10 | − | 7 | − | 1.5 | − | 11.5 | − | 6 | − | 10 | − | ● | - | ● | - | ● | - | - |
15- | 8 | − | 30 | − | M3 | - | 3.4 | − | 3 | − | 12 | − | M3 | - | 10 | − | 5 | − | 1.5 | − | 11 | − | 3 | − | 11 | − | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 40 | − | M6 | - | 7 | − | 6 | − | 17 | − | M5 | - | 12 | − | 7 | − | 1.5 | − | 13 | − | 8 | − | 12 | − | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
16- | 8 | − | 30 | − | M3 | - | 3.4 | − | 3 | − | 12 | − | M3 | - | 10 | − | 4.8 | − | 1.5 | − | 11.5 | − | 3 | − | 11 | − | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 40 | − | M6 | - | 7 | − | 6 | − | 17 | − | M5 | - | 12 | − | 7 | − | 1.5 | − | 13 | − | 8 | − | 12 | − | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
18- | 15 | 45 | − | M6 | - | 7 | − | 6 | − | 18.5 | − | M5 | - | 15 | − | 9 | − | 1.5 | − | 15 | − | 8 | − | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
20- | 8 | − | 35 | − | M3 | - | 3.4 | − | 3 | − | 15 | − | M3 | - | 10 | − | 5 | − | 1.5 | − | 13 | − | 5 | − | 13 | − | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 45 | − | M6 | - | 7 | − | 6 | − | 18.5 | − | M5 | - | 15 | − | 9 | − | 1.5 | − | 15 | − | 8 | − | 13 | − | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
25- | 10 | − | 42 | − | M4 | - | 4.5 | − | 3.75 | − | 18.5 | − | M4 | - | 12 | − | 6 | − | 1.5 | − | 16.5 | − | 5 | − | 16.5 | − | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 50 | − | M6 | - | 7 | − | 6 | − | 21 | − | M5 | - | 20 | − | 10 | − | 1.5 | − | 18 | − | 10 | − | 16 | − | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
30- | 12 | − | 50 | − | M5 | - | 5.5 | − | 4.5 | − | 22 | − | M4 | - | 12 | − | 6 | − | 1.5 | − | 20 | − | 6 | − | 20 | − | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 55 | − | M6 | - | 7 | − | 6 | − | 23.5 | − | M6 | - | 21 | − | 10 | − | 1.5 | − | 20 | − | 10 | − | 18 | − | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
35- | 15 | 60 | − | M6 | - | 7 | − | 6 | − | 26 | − | M6 | - | 23 | − | 10 | − | 2.0 | − | 23 | − | 12 | − | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
40- | 18 | 70 | − | M8 | - | 9 | − | 7 | − | 30 | − | M6 | - | 26 | − | 12 | − | 2.0 | − | 26 | − | 13 | − | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
50- | 22 | 85 | − | M10 | - | 11 | − | 9 | − | 37 | − | M8 | - | 28 | − | 13 | − | 3.0 | − | 32 | − | 16 | − | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
D | 尺寸差矩 | 精巧型 | 標準型(P.251) | |||
B(壁厚) | D1(外徑) | B(壁厚) | D1(外徑) | B(壁厚) | D1(外徑) | |
10 | −7 | −5 | 8 | 30 | 15 | 35 |
12 | −7 | −5 | 8 | 30 | 15 | 35 |
15 | −7 | −10 | 8 | 30 | 15 | 40 |
16 | −7 | −10 | 8 | 30 | 15 | 40 |
20 | −7 | −10 | 8 | 35 | 15 | 45 |
25 | −5 | −8 | 10 | 42 | 15 | 50 |
30 | −3 | −5 | 12 | 50 | 15 | 55 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 材質 | 表面處理 | 壁厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 8 | 30 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 10 | 35 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 12 | 35 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 13 | 35 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 15 | 40 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 16 | 40 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 18 | 45 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 20 | 45 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 25 | 50 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 35 | 60 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 40 | 70 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 50 | 85 | 22 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 10 | 30 | 8 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 12 | 30 | 8 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 15 | 30 | 8 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 16 | 30 | 8 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 20 | 35 | 8 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 25 | 42 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 30 | 50 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 8 | 30 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 10 | 35 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 12 | 35 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 13 | 35 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 15 | 40 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 16 | 40 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 18 | 45 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 20 | 45 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 25 | 50 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 35 | 60 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 40 | 70 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 50 | 85 | 22 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 8 | 30 | 15 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 10 | 35 | 15 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 12 | 35 | 15 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 15 | 40 | 15 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 16 | 40 | 15 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 20 | 45 | 15 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 25 | 50 | 15 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 15 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 10 | 30 | 8 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 12 | 30 | 8 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 15 | 30 | 8 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 16 | 30 | 8 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 20 | 35 | 8 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 25 | 42 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 30 | 50 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 8 | 30 | 15 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 10 | 35 | 15 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 12 | 35 | 15 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 13 | 35 | 15 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 15 | 40 | 15 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 16 | 40 | 15 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 20 | 45 | 15 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 25 | 50 | 15 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 15 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 35 | 60 | 15 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 40 | 70 | 18 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 50 | 85 | 22 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 |
型號 |
---|
Loading...
緊固方法 | 開縫 | 規格 | D形切割 | 側面加工 | 無 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策