(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
與固定把手合為一體,故不需要固定工具,可迅速變換工序。
Shaft Collar - Standard Type with Clamp Lever / Compact Type with Clamp Lever - Side Mount Hole
Type | 固定環 | 固定把手部 | 把手螺牙部 | ||||||
標準型 | 精巧型 | ||||||||
標準型 | 迷你型 | 標準 | 迷你型 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 |
SCJKL | SCJKM | SCJKJL | SCJKJM | 相當於S45C | 染黑處理 | 鋅 壓鑄件 | 烤 漆 | SUM24L | 鍍黑鉻酸鹽 |
PSCJKL | PSCJKM | PSCJKJL | PSCJKJM | 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | ||||
SSCJKL | SSCJKM | SSCJKJL | SSCJKJM | 相當於SUS304 | − | SUS303 | − |
型式 | − | 把手顏色 |
SCJKJL16 SCJKM10 | − − | M S |
型式 | 把手顏色 選擇 | B | D1 | M (粗螺紋) | M1 | d | P2 | Y2 | R | W | X | Y | (Z) | 使用把手 | 附標準固定把手型 有無規格 | 附迷你固定把手型 有無規格 | ||||||
Type | D | SCJKL | PSCJKL | SSCJKL | SCJKM | PSCJKM | SSCJKM | |||||||||||||||
標準型把手 迷你型把手 | SCJKL PSCJKL SSCJKL SCJKM PSCJKM SSCJKM | 6 | M (橘) B (黑) S (銀灰) | 18 | 35 | M6 | M3 | 6.6 | 8 | 8 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | 13〜15 | CLDM□6−16−M/B/S(CLMS□6−16−M/B/S) | − | − | − | ● | ● | ● |
8 | 18 | 35 | M6 | M3 | 6.6 | 10 | 10 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | 13〜15 | CLDM□6−16−M/B/S(CLMS□6−16−M/B/S) | − | − | − | ● | ● | ● | |||
10 | 18 | 35 | M6 | M4 | 6.6 | 10 | 10 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | 10〜13 | CLDM□6−16−M/B/S(CLMS□6−16−M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | 18 | 40 | M6 | M4 | 6.6 | 10 | 10 | 7.5 | 1.5 | 11 | 8 | 13〜15 | CLDM□6−16−M/B/S(CLMS□6−16−M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15 | 18 | 44 | M6 | M5 | 6.6 | 12 | 12 | 7.5 | 1.5 | 13 | 10 | 16〜17 | CLDM□6-20−M/B/S(CLMS□6-20−M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16 | 18 | 44 | M6 | M5 | 6.6 | 12 | 12 | 7.5 | 1.5 | 13 | 10 | 15〜16 | CLDM□6-20−M/B/S(CLMS□6-20−M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20 | 18 | 48 | M6 | M5 | 6.6 | 14 | 14 | 7.5 | 1.5 | 15 | 12 | 17〜18 | CLDM□6-25−M/B/S(CLMS□6-25−M/B/S) | ● | ● | ● | − | − | − | |||
25 | 18 | 60 | M6 | M5 | 6.6 | 16 | 21 | 7.5 | 1.5 | 18 | 18 | 22〜24 | CLDM□6-32−M/B/S(CLMS□6-32−M/B/S) | ● | ● | ● | − | − | − | |||
30 | 18 | 70 | M6 | M6 | 6.6 | 20 | 25 | 7.5 | 1.5 | 21 | 23 | 26〜28 | CLDM□6-32−M/B/S(CLMS□6-32−M/B/S) | ● | ● | ● | − | − | − |
型式 | 把手顏色 選擇 | B | D1 | M | M1 | d | P2 | Y2 | R | W | X | Y | (Z) | C | 使用把手 | ||
Type | D | ||||||||||||||||
標準型把手 | SCJKJL PSCJKJL SSCJKJL | 8 | M (橘) B (黑) S (銀灰) | 12 | 28 | 5 | M4深度6 | 5.5 | 10 | 10 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 11.5 | 5 | CLDM□(CLMS□)5−20−M/B/S |
10 | 12 | 28 | 5 | M4深度6 | 5.5 | 10 | 10 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 11.5 | 5 | CLDM□(CLMS□)5−20−M/B/S | |||
12 | 12 | 32 | 5 | M4深度6 | 5.5 | 10 | 10 | 5.5 | 1.5 | 10.5 | 7.5 | 13 | 5 | CLDM□(CLMS□)5−20−M/B/S | |||
15 | 12 | 34 | 5 | M4深度6 | 5.5 | 12 | 12 | 5.5 | 1.5 | 11.5 | 8.5 | 13.5 | 5 | CLDM□(CLMS□)5-25−M/B/S | |||
迷你型把手 | SCJKJM PSCJKJM SSCJKJM | 16 | 12 | 36 | 5 | M4深度6 | 5.5 | 12 | 12 | 5.5 | 1.5 | 12.5 | 8.5 | 14.5 | 5 | CLDM□(CLMS□)5-25−M/B/S | |
20 | 12 | 42 | 5 | M5深度7.5 | 5.5 | 14 | 14 | 5.5 | 1.5 | 15.5 | 8.5 | 17 | 8 | CLDM□(CLMS□)5-25−M/B/S | |||
25 | 12 | 48 | 5 | M5深度7.5 | 5.5 | 21 | 16 | 5.5 | 1.5 | 18 | 11 | 19 | 8 | CLDM□(CLMS□)5-32−M/B/S | |||
30 | 12 | 55 | 5 | M5深度7.5 | 5.5 | 25 | 20 | 5.5 | 1.5 | 20.5 | 13.5 | 22 | 8 | CLDM□(CLMS□)5-32−M/B/S |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 材質 | 表面處理 | 壁厚 | 把手的種類 | 把手顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 8 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 8 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 8 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 10 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 10 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 10 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 12 | 32 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 12 | 32 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 12 | 32 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 15 | 34 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 15 | 34 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 15 | 34 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 16 | 36 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 16 | 36 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 16 | 36 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 20 | 42 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 20 | 42 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 20 | 42 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 25 | 48 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 25 | 48 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 25 | 48 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 8 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 8 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 8 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 10 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 10 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 10 | 28 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 12 | 32 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 12 | 32 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 12 | 32 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 15 | 34 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 15 | 34 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 15 | 34 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 16 | 36 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 16 | 36 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 16 | 36 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 20 | 42 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 20 | 42 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 20 | 42 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 25 | 48 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 25 | 48 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 25 | 48 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | 迷你 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 10 | 35 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 10 | 35 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 10 | 35 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 12 | 40 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 12 | 40 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 12 | 40 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 15 | 44 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 15 | 44 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 15 | 44 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | S(銀灰) | ||
3天~ | 10 | 16 | 44 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | B(黑) | ||
3天~ | 10 | 16 | 44 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | M(橘) | ||
3天~ | 10 | 16 | 44 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | 標準 | S(銀灰) |
Loading...
緊固方法 | 開縫 | 規格 | 附固定把手 / 附側面安裝孔 | 側面加工 | 2攻牙 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策