(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環 附固定把手標準開縫型

固定環 附固定把手標準開縫型

與固定把手合為一體,故不需要固定工具,可迅速變換工序。
Shaft Collar - Standard Type with Clamp Lever - Clamp Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

固定環 附固定把手標準開縫型:關聯圖像

Type固定環固定把手部把手螺牙部
標準型迷你型材質表面處理材質表面處理材質表面處理
SCKLSCKM相當於S45C染黑處理
壓鑄件
烤漆塗裝SUM24L鍍黑鉻酸鹽
PSCKLPSCKM相當於S45C鍍無電解鎳
SSCKLSSCKM相當於SUS304SUS303
D25・30的D1公差為±0.3。 
D30的C(內外周倒角)為1.0。

規格表

型式把手顏色
SCKL12B
型式把手顏色
選擇
BD1M
(粗螺紋)
dRWXY(Z)使用把手附標準固定把手型 有無規格附迷你固定把手型 有無規格
TypeDSCKLPSCKLSSCKLSCKMPSCKMSSCKM

標準型把 手

迷你型把手

SCKL
PSCKL
SSCKL
SCKM
PSCKM
SSCKM
6M
(橘)
B
(黑)
S
(銀灰)
1835M66.67.51.510713〜15CLDM□6−16−M/B/S(CLMS□6−16−M/B/S)
81835M66.67.51.510713〜15CLDM□6−16−M/B/S(CLMS□6−16−M/B/S)
101835M66.67.51.510710〜13CLDM□6−16−M/B/S(CLMS□6−16−M/B/S)
121840M66.67.51.511813〜15CLDM□6−16−M/B/S(CLMS□6−16−M/B/S)
151844M66.67.51.5131016〜17CLDM□6-20−M/B/S(CLMS□6-20−M/B/S)
161844M66.67.51.5131015〜16CLDM□6-20−M/B/S(CLMS□6-20−M/B/S)
201848M66.67.51.5151217〜18CLDM□6-25−M/B/S(CLMS□6-25−M/B/S)
251860M66.67.51.5181822〜24CLDM□6-32−M/B/S(CLMS□6-32−M/B/S)
301870M66.67.51.5212326〜28CLDM□6-32−M/B/S(CLMS□6-32−M/B/S)
請避免在未插入導桿的情況下使用(空鎖)。可能會導致變形而無法使用。
SSCK□(不鏽鋼製品)使用的把手為( )的類型。
固定把手詳細   P.■2-1167
迷你固定把手詳情 P.■2-1169

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSCKL10
PSCKL10-B
PSCKL10-M
PSCKL10-S
PSCKL12
PSCKL12-B
PSCKL12-M
PSCKL12-S
PSCKL15-B
PSCKL15-M
PSCKL15-S
PSCKL16
PSCKL16-B
PSCKL16-M
PSCKL16-S
PSCKL20
PSCKL20-B
PSCKL20-M
PSCKL20-S
PSCKL25-B
PSCKL25-M
PSCKL25-S
PSCKL30-B
PSCKL30-M
PSCKL30-S
PSCKM6-B
PSCKM6-M
PSCKM6-S
PSCKM8-B
PSCKM8-M
PSCKM8-S
PSCKM10-B
PSCKM10-M
PSCKM10-S
PSCKM12-B
PSCKM12-M
PSCKM12-S
PSCKM15-B
PSCKM15-M
PSCKM15-S
PSCKM16-B
PSCKM16-M
PSCKM16-S
SCKL10
SCKL10-B
SCKL10-M
SCKL10-S
SCKL12
SCKL12-B
SCKL12-M
SCKL12-S
SCKL15-B
SCKL15-M
SCKL15-S
SCKL16
SCKL16-B
SCKL16-M
SCKL16-S
SCKL20
SCKL20-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 材質 表面處理 把手的種類 把手顏色
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準-
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準B(黑)
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準M(橘)
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準S(銀灰)
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準-
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準B(黑)
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準M(橘)
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準S(銀灰)
3天~ 101544相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準B(黑)
3天~ 101544相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準M(橘)
3天~ 101544相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準S(銀灰)
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準-
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準B(黑)
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準M(橘)
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準S(銀灰)
3天~ 102048相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準-
3天~ 102048相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準B(黑)
3天~ 102048相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準M(橘)
3天~ 102048相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準S(銀灰)
3天~ 102560相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準B(黑)
3天~ 102560相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準M(橘)
3天~ 102560相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準S(銀灰)
3天~ 103070相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準B(黑)
3天~ 103070相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準M(橘)
3天~ 103070相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準S(銀灰)
3天~ 10635相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你B(黑)
3天~ 10635相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你M(橘)
3天~ 10635相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你S(銀灰)
3天~ 10835相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你B(黑)
3天~ 10835相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你M(橘)
3天~ 10835相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你S(銀灰)
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你B(黑)
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你M(橘)
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你S(銀灰)
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你B(黑)
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你M(橘)
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你S(銀灰)
3天~ 101544相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你B(黑)
3天~ 101544相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你M(橘)
3天~ 101544相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你S(銀灰)
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你B(黑)
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你M(橘)
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳迷你S(銀灰)
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準-
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準B(黑)
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準M(橘)
3天~ 101035相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準S(銀灰)
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準-
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準B(黑)
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準M(橘)
3天~ 101240相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準S(銀灰)
3天~ 101544相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準B(黑)
3天~ 101544相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準M(橘)
3天~ 101544相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準S(銀灰)
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準-
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準B(黑)
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準M(橘)
3天~ 101644相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準S(銀灰)
3天~ 102048相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準-
3天~ 102048相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準B(黑)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 材質 表面處理 把手的種類 把手顏色

Loading...

使用範例

固定環 附固定把手標準開縫型:關聯圖像

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 附固定把手 寬度 18
壁厚 標準型 側面加工