(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
固定軸承內徑用。和軸承專用螺帽相比,不需專用工具且價格低廉。Shaft Collar - For Bearing Mounting / For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Clamp Type / Compact, Clamp
Type | 材質 | 表面處理 | 附屬品 | |||
短鼻型 | 長鼻型 | 內六角螺栓1 pcs | ||||
開縫型 | 開縫精巧型 | 開縫型 | 開縫精巧型 | |||
SCSBN | SCBNJ | SCSLS | SCLSJ | 相當於S45C | 染黑處理 | 相當於SCM435 |
PSCSBN | PSCBNJ | PSCSLS | PSCLSJ | 鍍無電解鎳 | 相當於SUS304 | |
SSCSBN | SSCBNJ | SSCSLS | SSCLSJ | 相當於SUS304 | − | |
SCSNAW | − | SCSLAW | − | 2000系列 鋁合金 | 白色陽極處理 | |
SCSNAB | − | SCSLAB | − | 黑色陽極處理 |
型式 | − | Ds |
SCSBN10 | − | 14 |
D | Ds | B (短鼻型) | D1 | M (粗螺紋) | b | d | R | W | X | Y | Z | 適用軸承(外徑) | 相當於S45C | 相當於SUS304 | 2000系列鋁合金 | ||||||||||||||||
染黑處理 | 鍍無電解鎳 | - | 白色陽極處理 | 黑色陽極處理 | |||||||||||||||||||||||||||
開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | SCSBN (開縫型) | SCBNJ (精巧型) | PSCSBN (開縫型) | PSCBNJ (精巧型) | SSCSBN (開縫型) | SSCBNJ (精巧型) | SCSNAW (開縫型) | SCSNAB (開縫型) | ||
3- | 5 | 9 | − | 16 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 4.5 | − | 2.2 | − | 3~5 | - | 673ZZ(6)·683ZZ(8) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
6 | 9 | − | 16 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 4.5 | − | 2.2 | − | 3~5 | - | 693ZZ(8)·603ZZ(9)·623ZZ(10) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 9 | − | 16 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 4.5 | − | 2.2 | − | 3~5 | - | 633ZZ(13) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
4- | 6 | 9 | − | 18 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 5 | − | 3 | − | 3.5~6 | - | 674ZZ(7)·684ZZ(9) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
7 | 9 | − | 18 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 5 | − | 3 | − | 3.5~6 | - | 694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
5- | 7 | 9 | − | 20 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 5.5 | − | 4 | − | 5~6.5 | - | 675ZZ(7) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 9 | − | 20 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 5.5 | − | 4 | − | 5~6.5 | - | 685Z(11)·695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
6- | 8 | 9 | − | 20 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 6 | − | 4 | − | 6~6.5 | - | 676ZZ(10)·686ZZ(13) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
9 | 9 | − | 20 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 6 | − | 4 | − | 6~6.5 | - | 696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |
12 | 9 | − | 20 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 6 | − | 4 | − | 6~6.5 | - | 636ZZ(22) | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
8- | 11 | 11.5 | 9 | 25 | 22 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7~9 | 7 | 678ZZ(15)·688ZZ(16) | 678ZZ(12)·688ZZ(16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
12 | 11.5 | 9 | 25 | 22 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7~9 | 7 | 698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24) | 698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | 11.5 | − | 25 | − | M4 | - | 10 | − | 4.5 | − | 3.75 | − | 1.5 | − | 7 | − | 5 | − | 7~9 | - | 638ZZ(28) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
10- | 12 | 11.5 | − | 30 | − | M4 | - | 10 | − | 4.5 | − | 3.75 | − | 1.5 | − | 9 | − | 5 | − | 10 | − | 6700ZZ(15) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
13 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6800ZZ(19) | 6800ZZ(19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
14 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6900ZZ(22)·6000ZZ(26) | 6900ZZ(22)·6000ZZ(26) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6200ZZ(30)·6300ZZ(35) | 6200ZZ(30)·6300ZZ(35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
12- | 14 | 11.5 | − | 30 | − | M4 | - | 10 | − | 4.5 | − | 3.75 | − | 1.5 | − | 10 | − | 5 | − | 10 | − | 6701ZZ(18) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
15 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6801ZZ(21) | 6801ZZ(21) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
16 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6901ZZ(24)·6001ZZ(28) | 6901ZZ(24)·6001ZZ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6201ZZ(32)·6301ZZ(37) | 6201ZZ(32)·6301ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
15- | 17 | 11.5 | − | 34 | − | M4 | - | 10 | − | 4.5 | − | 3.75 | − | 1.5 | − | 11.5 | − | 6 | − | 12 | − | 6702ZZ(21) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
18 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6802ZZ(24)·6902ZZ(28) | 6802ZZ(24)·6902ZZ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
19 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6002ZZ(32) | 6002ZZ(32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6202ZZ(35)·6302ZZ(42) | 6202ZZ(35)·6302ZZ(42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
17- | 20 | 11.5 | − | 34 | − | M4 | - | 10 | − | 4.5 | − | 3.75 | − | 1.5 | − | 11.5 | − | 6 | − | 12 | − | 6803ZZ(26) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
21 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 6903ZZ(30)·6003ZZ(35) | 6903ZZ(30)·6003ZZ(35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
23 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 6203ZZ(40)·6303ZZ(47) | 6203ZZ(40)·6303ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
20- | 23 | 14 | 9.5 | 40 | 36 | M5 | M3 | 12 | 8 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 6704ZZ(27)·6804ZZ(32) | 6704ZZ(27)·6804ZZ(32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
24 | 14 | 9.5 | 40 | 36 | M5 | M3 | 12 | 8 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 6904ZZ(37) | 6904ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
27 | 14 | 9.5 | 40 | 36 | M5 | M3 | 12 | 8 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 6004ZZ(42)·6204ZZ(47) | 6004ZZ(42)·6204ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
28 | 14 | − | 40 | − | M5 | - | 12 | − | 5.5 | − | 4.5 | − | 1.5 | − | 14 | − | 7 | − | 14 | − | 6304ZZ(52) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
25- | 28 | 14 | 11.5 | 45 | 42 | M5 | M4 | 12 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 10 | 5 | 17 | 16.5 | 6805ZZ(37) | 6805ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
29 | 14 | 11.5 | 45 | 42 | M5 | M4 | 12 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 10 | 5 | 17 | 16.5 | 6905ZZ(42) | 6905ZZ(42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
31 | 14 | 11.5 | 45 | 42 | M5 | M4 | 12 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 10 | 5 | 17 | 16.5 | 6005ZZ(47) | 6005ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | 14 | 11.5 | 45 | 42 | M5 | M4 | 12 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 10 | 5 | 17 | 16.5 | 6205ZZ(52) | 6205ZZ(52) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
33 | 14 | − | 45 | − | M5 | - | 12 | − | 5.5 | − | 4.5 | − | 1.5 | − | 17 | − | 10 | − | 17 | − | 6305ZZ(62) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
30- | 33 | 17.5 | − | 55 | − | M6 | - | 15 | − | 6.6 | − | 6 | − | 2 | − | 20 | − | 10 | − | 18 | − | 6806ZZ(42) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
35 | 17.5 | 14 | 55 | 50 | M6 | M5 | 15 | 12 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 2 | 1.5 | 20 | 20 | 10 | 6 | 18 | 20 | 6906ZZ(47) | 6906ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
38 | 17.5 | 14 | 55 | 50 | M6 | M5 | 15 | 12 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 2 | 1.5 | 20 | 20 | 10 | 6 | 18 | 20 | 6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72) | 6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35- | 38 | 17.5 | − | 60 | − | M6 | - | 15 | − | 6.6 | − | 6 | − | 2 | − | 23 | − | 12 | − | 21 | − | 6807ZZ(47) | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
41 | 17.5 | 14 | 60 | 55 | M6 | M5 | 15 | 12 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 2 | 2 | 23 | 22.5 | 12 | 6 | 21 | 21 | 6907ZZ(55) | 6907ZZ(55) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
43 | 17.5 | 14 | 60 | 55 | M6 | M5 | 15 | 12 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 2 | 2 | 23 | 22.5 | 12 | 6 | 21 | 21 | 6007ZZ(62)·6207ZZ(72) | 6007ZZ(62)·6207ZZ(72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
45 | 17.5 | − | 60 | − | M6 | - | 15 | − | 6.6 | − | 6 | − | 2 | − | 23 | − | 12 | − | 21 | − | 6307ZZ(80) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
40- | 43 | 17.5 | − | 70 | − | M8 | - | 15 | − | 9 | − | 7 | − | 2 | − | 26 | − | 13 | − | 23 | − | 6808ZZ(52) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
45 | 17.5 | 14 | 70 | 60 | M8 | M5 | 15 | 12 | 9 | 5.5 | 7 | 4.5 | 2 | 2 | 26 | 25 | 13 | 6 | 23 | 23 | 6908ZZ(62) | 6908ZZ(62) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
48 | 17.5 | 14 | 70 | 60 | M8 | M5 | 15 | 12 | 9 | 5.5 | 7 | 4.5 | 2 | 2 | 26 | 25 | 13 | 6 | 23 | 23 | 6008ZZ(68)·6208ZZ(80) | 6008ZZ(68)·6208ZZ(80) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
50 | 17.5 | − | 70 | − | M8 | - | 15 | − | 9 | − | 7 | − | 2 | − | 26 | − | 13 | − | 23 | − | 6308ZZ(90) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
50- | 55 | 22.5 | − | 85 | − | M10 | - | 20 | − | 11 | − | 9 | − | 3 | − | 32 | − | 16 | − | 28 | − | 6910ZZ(72) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
57 | 22.5 | − | 85 | − | M10 | - | 20 | − | 11 | − | 9 | − | 3 | − | 32 | − | 16 | − | 28 | − | 6010ZZ(80) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
D | Ds | B1 (長鼻型) | D1 | M(粗螺紋) | b | d | R | W | X | Y | Z | 適用軸承(外徑) | 相當於S45C | 相當於SUS304 | 2000系列鋁合金 | ||||||||||||||||
染黑處理 | 鍍無電解鎳 | - | 白色陽極處理 | 黑色陽極處理 | |||||||||||||||||||||||||||
開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | 開縫型 | 精巧型 | SCSLS (開縫型) | SCLSJ (精巧型) | PSCSLS (開縫型) | PSCLSJ (精巧型) | SSCSLS (開縫型) | SSCLSJ (精巧型) | SCSLAW (開縫型) | SCSLAB (開縫型) | ||
3- | 5 | 12 | − | 16 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 4.5 | − | 2.2 | − | 3~5 | - | 673ZZ(6)·683ZZ(8) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
6 | 12 | − | 16 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 4.5 | − | 2.2 | − | 3~5 | - | 693ZZ(8)·603ZZ(9)·623ZZ(10) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 12 | − | 16 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 4.5 | − | 2.2 | − | 3~5 | - | 633ZZ(13) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
4- | 6 | 12 | − | 18 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 5 | − | 3 | − | 3.5~6 | - | 674ZZ(7)·684ZZ(9) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
7 | 12 | − | 18 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 5 | − | 3 | − | 3.5~6 | - | 694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
5- | 7 | 12 | − | 20 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 5.5 | − | 4 | − | 5~6.5 | - | 675ZZ(7) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 12 | − | 20 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 5.5 | − | 4 | − | 5~6.5 | - | 685Z(11)·695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
6- | 8 | 12 | − | 20 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 6 | − | 4 | − | 6~6.5 | - | 676ZZ(10)·686ZZ(13) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
9 | 12 | − | 20 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 6 | − | 4 | − | 6~6.5 | - | 696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |
12 | 12 | − | 20 | − | M3 | - | 8 | − | 3.4 | − | 3 | − | 1 | − | 6 | − | 4 | − | 6~6.5 | - | 636ZZ(22) | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
8- | 11 | 14 | 12 | 25 | 22 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7~9 | 7 | 678ZZ(15)·688ZZ(16) | 678ZZ(12)·688ZZ(16) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
12 | 14 | 12 | 25 | 22 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7~9 | 7 | 698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24) | 698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | 14 | − | 25 | − | M4 | - | 10 | − | 4.5 | − | 3.75 | − | 1.5 | − | 7 | − | 5 | − | 7~9 | - | 638ZZ(28) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
10- | 12 | 14 | − | 30 | − | M4 | - | 10 | − | 4.5 | − | 3.75 | − | 1.5 | − | 9 | − | 5 | − | 10 | − | 6700ZZ(15) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
13 | 14 | 12 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6800ZZ(19) | 6800ZZ(19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
14 | 14 | 12 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6900ZZ(22)·6000ZZ(26) | 6900ZZ(22)·6000ZZ(26) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 14 | 12 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6200ZZ(30)·6300ZZ(35) | 6200ZZ(30)·6300ZZ(35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
12- | 14 | 14 | − | 30 | − | M4 | - | 10 | − | 4.5 | − | 3.75 | − | 1.5 | − | 10 | − | 5 | − | 10 | − | 6701ZZ(18) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
15 | 14 | 12 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6801ZZ(21) | 6801ZZ(21) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
16 | 14 | 12 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6901ZZ(24)·6001ZZ(28) | 6901ZZ(24)·6001ZZ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 14 | 12 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6201ZZ(32)·6301ZZ(37) | 6201ZZ(32)·6301ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
15- | 17 | 14 | − | 34 | − | M4 | - | 10 | − | 4.5 | − | 3.75 | − | 1.5 | − | 11.5 | − | 6 | − | 12 | − | 6702ZZ(21) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
18 | 14 | 12 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6802ZZ(24)·6902ZZ(28) | 6802ZZ(24)·6902ZZ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
19 | 14 | 12 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6002ZZ(32) | 6002ZZ(32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 14 | 12 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6202ZZ(35)·6302ZZ(42) | 6202ZZ(35)·6302ZZ(42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
17- | 20 | 14 | − | 34 | − | M4 | - | 10 | − | 4.5 | − | 3.75 | − | 1.5 | − | 11.5 | − | 6 | − | 12 | − | 6803ZZ(26) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
21 | 14 | 12 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 6903ZZ(30)·6003ZZ(35) | 6903ZZ(30)·6003ZZ(35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
23 | 14 | 12 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 6203ZZ(40)·6303ZZ(47) | 6203ZZ(40)·6303ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20- | 23 | 17 | 13 | 40 | 36 | M5 | M3 | 12 | 8 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 6704ZZ(27)·6804ZZ(32) | 6704ZZ(27)·6804ZZ(32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
24 | 17 | 13 | 40 | 36 | M5 | M3 | 12 | 8 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 6904ZZ(37) | 6904ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
27 | 17 | 13 | 40 | 36 | M5 | M3 | 12 | 8 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 6004ZZ(42)·6204ZZ(47) | 6004ZZ(42)·6204ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
28 | 17 | − | 40 | − | M5 | - | 12 | − | 5.5 | − | 4.5 | − | 1.5 | − | 14 | − | 7 | − | 14 | − | 6304ZZ(52) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
25- | 28 | 17 | 15 | 45 | 42 | M5 | M4 | 12 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 10 | 5 | 17 | 16.5 | 6805ZZ(37) | 6805ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
29 | 17 | 15 | 45 | 42 | M5 | M4 | 12 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 10 | 5 | 17 | 16.5 | 6905ZZ(42) | 6905ZZ(42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
31 | 17 | 15 | 45 | 42 | M5 | M4 | 12 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 10 | 5 | 17 | 16.5 | 6005ZZ(47) | 6005ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | 17 | 15 | 45 | 42 | M5 | M4 | 12 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 10 | 5 | 17 | 16.5 | 6205ZZ(52) | 6205ZZ(52) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
33 | 17 | − | 45 | − | M5 | - | 12 | − | 5.5 | − | 4.5 | − | 1.5 | − | 17 | − | 10 | − | 17 | − | 6305ZZ(62) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
30- | 33 | 21 | − | 55 | − | M6 | - | 15 | − | 6.6 | − | 6 | − | 2 | − | 20 | − | 10 | − | 18 | − | 6806ZZ(42) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
35 | 21 | 18 | 55 | 50 | M6 | M5 | 15 | 12 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 2 | 1.5 | 20 | 20 | 10 | 6 | 18 | 20 | 6906ZZ(47) | 6906ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
38 | 21 | 18 | 55 | 50 | M6 | M5 | 15 | 12 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 2 | 1.5 | 20 | 20 | 10 | 6 | 18 | 20 | 6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72) | 6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35- | 38 | 21 | − | 60 | − | M6 | - | 15 | − | 6.6 | − | 6 | − | 2 | − | 23 | − | 12 | − | 21 | − | 6807ZZ(47) | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
41 | 21 | 18 | 60 | 55 | M6 | M5 | 15 | 12 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 2 | 2 | 23 | 22.5 | 12 | 6 | 21 | 21 | 6907ZZ(55) | 6907ZZ(55) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
43 | 21 | 18 | 60 | 55 | M6 | M5 | 15 | 12 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 2 | 2 | 23 | 22.5 | 12 | 6 | 21 | 21 | 6007ZZ(62)·6207ZZ(72) | 6007ZZ(62)·6207ZZ(72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
45 | 21 | − | 60 | − | M6 | - | 15 | − | 6.6 | − | 6 | − | 2 | − | 23 | − | 12 | − | 21 | − | 6307ZZ(80) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
40- | 43 | 21 | − | 70 | − | M8 | - | 15 | − | 9 | − | 7 | − | 2 | − | 26 | − | 13 | − | 23 | − | 6808ZZ(52) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
45 | 21 | 18 | 70 | 60 | M8 | M5 | 15 | 12 | 9 | 5.5 | 7 | 4.5 | 2 | 2 | 26 | 25 | 13 | 6 | 23 | 23 | 6908ZZ(62) | 6908ZZ(62) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
48 | 21 | 18 | 70 | 60 | M8 | M5 | 15 | 12 | 9 | 5.5 | 7 | 4.5 | 2 | 2 | 26 | 25 | 13 | 6 | 23 | 23 | 6008ZZ(68)·6208ZZ(80) | 6008ZZ(68)·6208ZZ(80) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
50 | 21 | − | 70 | − | M8 | - | 15 | − | 9 | − | 7 | − | 2 | − | 26 | − | 13 | − | 23 | − | 6308ZZ(90) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
50- | 55 | 26 | − | 85 | − | M10 | - | 20 | − | 11 | − | 9 | − | 3 | − | 32 | − | 16 | − | 28 | − | 6910ZZ(72) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
57 | 26 | − | 85 | − | M10 | - | 20 | − | 11 | − | 9 | − | 3 | − | 32 | − | 16 | − | 28 | − | 6010ZZ(80) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SCSNAB15-19 |
SCSNAW15-19 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 材質 | 表面處理 | 壁厚 | 鼻外徑 Ds (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 15 | 34 | 11.5 | [鋁] 2000系列鋁合金 | [有表面處理] 黑色陽極處理 | 標準型 | 19 | ||
4天~ | 10 | 15 | 34 | 11.5 | [鋁] 2000系列鋁合金 | [有表面處理] 白色陽極處理 | 標準型 | 19 |
Loading...
緊固方法 | 開縫 | 規格 | 軸承固定用 | 側面加工 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策