(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於固定軸承內徑。與軸承專用螺帽相比,不需專用工具且價格低價。與止迴螺絲相比,最多可達寬度(B尺寸)減少40%、外徑(D1尺寸)減少19%。Shaft Collar For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Set Screw / Compact, Set Screw
Type | 材質 | 表面處理 | 附屬品 | |||
短鼻型 | 長鼻型 | 止迴螺絲2 pcs | ||||
標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | |||
SCSBR | SCBRJ | SCSBS | SCBSJ | 相當於S45C | 染黑處理 | 相當於SCM435 |
PSCSBR | PSCBRJ | PSCSBS | PSCBSJ | 鍍無電解鎳 | 相當於SUS304 | |
SSCSBR | SSCBRJ | SSCSBS | SSCBSJ | 相當於SUS304 | − | |
SCSRAW | − | SCSSAW | − | 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 |
型式 | − | Ds |
SCBRJ10 | − | 13 |
D | Ds | B (短鼻型) | D1 | 止迴螺絲 M×長度 | b | 適用軸承(外徑) | 相當於S45C | 相當於SUS304 | 2000系列鋁合金 | |||||||||
染黑處理 | 鍍無電解鎳 | - | 白色陽極處理 | |||||||||||||||
標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | SCSBR (標準型) | SCBRJ (精巧型) | PSCSBR (標準型) | PSCBRJ (精巧型) | SSCSBR (標準型) | SSCBRJ (精巧型) | SCSRAW (標準型) | ||
3- | 5 | 8 | − | 10 | − | M3×3 | - | 7 | − | 673ZZ(6)·683ZZ(7) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
6 | 8 | − | 10 | − | M3×3 | - | 7 | − | 693ZZ(8)·603ZZ(9)·623ZZ(10) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | |
4- | 6 | 8 | − | 12 | − | M3×3 | - | 7 | − | 674ZZ(7)·684ZZ(9) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
7 | 8 | 6 | 12 | 10 | M3×3 | M3×3 | 7 | 5 | 694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13) | 684ZZ(9)·694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5- | 7 | 8 | − | 14 | − | M4×3 | - | 7 | − | 675ZZ(8) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
8 | 8 | 6 | 14 | 12 | M4×3 | M3×3 | 7 | 5 | 685ZZ(11)·695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16) | 695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6- | 8 | 8 | − | 15 | − | M4×3 | - | 7 | − | 676ZZ(10)·686ZZ(13) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
9 | 8 | 6 | 15 | 13 | M4×3 | M3×3 | 7 | 5 | 696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19) | 676ZZ(10)·686ZZ(13)·696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8- | 11 | 10 | − | 16 | − | M4×3 | - | 8.5 | − | 688ZZ(16) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
12 | 10 | 6 | 16 | 15 | M4×3 | M3×3 | 8.5 | 5 | 698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24) | 688ZZ(16)·698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10- | 13 | 10 | 7.5 | 18 | 17 | M4×3 | M3×3 | 8.5 | 6 | 6800ZZ(19) | 6800ZZ(19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 10 | 7.5 | 18 | 17 | M4×3 | M3×3 | 8.5 | 6 | 6900ZZ(22)·6000ZZ(26) | 6900ZZ(22)·6000ZZ(26) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 10 | 7.5 | 20 | 17 | M4×3 | M3×3 | 8.5 | 6 | 6200ZZ(30)·6300ZZ(35) | 6200ZZ(30)·6300ZZ(35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
12- | 15 | 10 | 7.5 | 22 | 19 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6801ZZ(21) | 6701ZZ(18)·6801ZZ(21) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
16 | 10 | 7.5 | 22 | 19 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6901ZZ(24)·6001ZZ(28) | 6901ZZ(24)·6001ZZ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 10 | 7.5 | 22 | 19 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6201ZZ(32)·6301ZZ(37) | 6201ZZ(32)·6301ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15- | 18 | 10 | 7.5 | 25 | 22 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6802ZZ(24)·6902ZZ(28) | 6802ZZ(24)·6902ZZ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | 10 | 7.5 | 25 | 22 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6002ZZ(32) | 6002ZZ(32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 10 | 7.5 | 25 | 22 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6202ZZ(35)·6302ZZ(42) | 6202ZZ(35)·6302ZZ(42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20- | 23 | 12 | 8.5 | 32 | 29 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6704ZZ(27)·6804ZZ(32) | 6704ZZ(27)·6804ZZ(32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
24 | 12 | 8.5 | 32 | 29 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6904ZZ(37) | 6904ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
27 | 12 | 8.5 | 32 | 29 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6004ZZ(42)·6204ZZ(47) | 6004ZZ(42)·6204ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
25- | 28 | 12 | − | 42 | − | M6×5 | - | 10 | − | 6805ZZ(37) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
29 | 12 | 8.5 | 42 | 34 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6905ZZ(42) | 6905ZZ(42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
31 | 12 | 8.5 | 42 | 34 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6005ZZ(47) | 6005ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | 12 | 8.5 | 42 | 34 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6205ZZ(52) | 6205ZZ(52)·6305ZZ(62) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30- | 33 | 15.5 | − | 45 | − | M8×6 | - | 13 | − | 6806ZZ(42) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
35 | 15.5 | 10 | 45 | 41 | M8×6 | M6×5 | 13 | 8 | 6906ZZ(47) | 6906ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
38 | 15.5 | 10 | 45 | 41 | M8×6 | M6×5 | 13 | 8 | 6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72) | 6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
D | Ds | B1 (長鼻型) | D1 | 止迴螺絲 M×長度 | b | 適用軸承(外徑) | 相當於S45C | 相當於SUS304 | 2000系列鋁合金 | |||||||||
染黑處理 | 鍍無電解鎳 | - | 白色陽極處理 | |||||||||||||||
標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 型 | 精巧 型 | SCSBS (標準型) | SCBSJ (精巧型) | PSCSBS (標準型) | PSCBSJ (精巧型) | SSCSBS (標準型) | SSCBSJ (精巧型) | SCSSAW (標準型) | ||
3- | 5 | 11 | − | 10 | − | M3×3 | - | 7 | − | 673ZZ(6)·683ZZ(7) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
6 | 11 | − | 10 | − | M3×3 | - | 7 | − | 693ZZ(8)·603ZZ(9)·623ZZ(10) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | |
4- | 6 | 11 | − | 12 | − | M3×3 | - | 7 | − | 674ZZ(7)·684ZZ(9) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
7 | 11 | 9 | 12 | 10 | M3×3 | M3×3 | 7 | 5 | 694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13) | 684ZZ(9)·694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5- | 7 | 11 | − | 14 | − | M4×3 | - | 7 | − | 675ZZ(8) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
8 | 11 | 9 | 14 | 12 | M4×3 | M3×3 | 7 | 5 | 685ZZ(11)·695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16) | 695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6- | 8 | 11 | − | 15 | − | M4×3 | - | 7 | − | 676ZZ(10)·686ZZ(13) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
9 | 11 | 9 | 15 | 13 | M4×3 | M3×3 | 7 | 5 | 696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19) | 676ZZ(10)·686ZZ(13)·696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8- | 11 | 12.5 | − | 16 | − | M4×3 | - | 8.5 | − | 688ZZ(16) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
12 | 12.5 | 9 | 16 | 15 | M4×3 | M3×3 | 8.5 | 5 | 698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24) | 688ZZ(16)·698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10- | 13 | 12.5 | 10 | 18 | 17 | M4×3 | M3×3 | 8.5 | 6 | 6800ZZ(19) | 6800ZZ(19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 12.5 | 10 | 18 | 17 | M4×3 | M3×3 | 8.5 | 6 | 6900ZZ(22)·6000ZZ(26) | 6900ZZ(22)·6000ZZ(26) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 12.5 | 10 | 20 | 17 | M4×3 | M3×3 | 8.5 | 6 | 6200ZZ(30)·6300ZZ(35) | 6200ZZ(30)·6300ZZ(35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
12- | 15 | 12.5 | 10 | 22 | 19 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6801ZZ(21) | 6701ZZ(18)·6801ZZ(21) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
16 | 12.5 | 10 | 22 | 19 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6901ZZ(24)·6001ZZ(28) | 6901ZZ(24)·6001ZZ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 12.5 | 10 | 22 | 19 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6201ZZ(32)·6301ZZ(37) | 6201ZZ(32)·6301ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15- | 18 | 12.5 | 10 | 25 | 22 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6802ZZ(24)·6902ZZ(28) | 6802ZZ(24)·6902ZZ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | 12.5 | 10 | 25 | 22 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6002ZZ(32) | 6002ZZ(32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 12.5 | 10 | 25 | 22 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6202ZZ(35)·6302ZZ(42) | 6202ZZ(35)·6302ZZ(42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
17- | 20 | 12.5 | 10 | 27 | 24 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6803ZZ(26) | 6803ZZ(26) | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
21 | 12.5 | 10 | 27 | 24 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6903ZZ(30)·6003ZZ(35) | 6903ZZ(30)·6003ZZ(35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
23 | 12.5 | 10 | 27 | 24 | M5×4 | M4×3 | 8.5 | 6 | 6203ZZ(40)·6303ZZ(47) | 6203ZZ(40)·6303ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20- | 23 | 15 | 12 | 32 | 29 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6704ZZ(27)·6804ZZ(32) | 6704ZZ(27)·6804ZZ(32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
24 | 15 | 12 | 32 | 29 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6904ZZ(37) | 6904ZZ(37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
27 | 15 | 12 | 32 | 29 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6004ZZ(42)·6204ZZ(47) | 6004ZZ(42)·6204ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
25- | 28 | 15 | − | 42 | − | M6×5 | - | 10 | − | 6805ZZ(37) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
29 | 15 | 12 | 42 | 34 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6905ZZ(42) | 6905ZZ(42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
31 | 15 | 12 | 42 | 34 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6005ZZ(47) | 6005ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | 15 | 12 | 42 | 34 | M6×5 | M5×4 | 10 | 7 | 6205ZZ(52) | 6205ZZ(52)·6305ZZ(62) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30- | 33 | 19 | − | 45 | − | M8×6 | - | 13 | − | 6806ZZ(42) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
35 | 19 | 14 | 45 | 41 | M8×6 | M6×5 | 13 | 8 | 6906ZZ(47) | 6906ZZ(47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
38 | 19 | 14 | 45 | 41 | M8×6 | M6×5 | 13 | 8 | 6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72) | 6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35- | 38 | 19 | − | 50 | − | M8×6 | - | 13 | − | 6807ZZ(47) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
41 | 19 | 14 | 50 | 46 | M8×6 | M6×5 | 13 | 8 | 6907ZZ(55) | 6907ZZ(55) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
43 | 19 | 14 | 50 | 46 | M8×6 | M6×5 | 13 | 8 | 6007ZZ(62)·6207ZZ(72) | 6007ZZ(62)·6207ZZ(72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
40- | 43 | 21 | − | 60 | − | M10×8 | - | 15 | − | 6808ZZ(52) | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
45 | 21 | − | 60 | − | M10×8 | - | 15 | − | 6908ZZ(62) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | |
48 | 21 | 16 | 60 | 53 | M10×8 | M8×6 | 15 | 10 | 6008ZZ(68)·6208ZZ(80) | 6008ZZ(68)·6208ZZ(80) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SCSRAW15-19 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 材質 | 表面處理 | 壁厚 | YC(變更為防鬆脫處理止迴螺絲) | 鼻外徑 Ds (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 15 | 25 | 10 | [鋁] 2000系列鋁合金 | [有表面處理] 白色陽極處理 | 標準型 | 無 | 19 |
Loading...
緊固方法 | 止迴螺絲 | 規格 | 軸承固定用 | 側面加工 | 無 |
---|
固定環・軸承固定用 止迴螺絲/止迴螺絲精巧型-長鼻型/短鼻型的型號SCSRAW15-19頁面。
記載關於型號SCSRAW15-19之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PSCBRJ12-15 |
PSCBRJ12-16 |
PSCBRJ12-18 |
SCSRAW15-21 |
SCSRAW20-27 |
SCSRAW25-29 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 材質 | 表面處理 | 壁厚 | YC(變更為防鬆脫處理止迴螺絲) | 鼻外徑 Ds (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 12 | 19 | 7.5 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | - | 15 | ||
4天~ | 10 | 12 | 19 | 7.5 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | - | 16 | ||
4天~ | 10 | 12 | 19 | 7.5 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | - | 18 | ||
4天~ | 10 | 15 | 25 | 10 | [鋁] 2000系列鋁合金 | [有表面處理] 白色陽極處理 | 標準型 | 無 | 21 | ||
4天~ | 10 | 20 | 32 | 12 | [鋁] 2000系列鋁合金 | [有表面處理] 白色陽極處理 | 標準型 | 無 | 27 | ||
4天~ | 10 | 25 | 42 | 12 | [鋁] 2000系列鋁合金 | [有表面處理] 白色陽極處理 | 標準型 | 無 | 29 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策