(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環・軸承固定用 止迴螺絲/止迴螺絲精巧型-長鼻型/短鼻型 (型號表)

固定環

固定環・軸承固定用 止迴螺絲/止迴螺絲精巧型-長鼻型/短鼻型
  • 促銷至 2024/09/30截止

用於固定軸承內徑。與軸承專用螺帽相比,不需專用工具且價格低價。與止迴螺絲相比,最多可達寬度(B尺寸)減少40%、外徑(D1尺寸)減少19%。
Shaft Collar For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Set Screw / Compact, Set Screw

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SCSSAW25-32

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理附屬品
短鼻型長鼻型止迴螺絲2 pcs
標準型精巧型標準型精巧型
SCSBRSCBRJSCSBSSCBSJ相當於S45C染黑處理相當於SCM435
PSCSBRPSCBRJPSCSBSPSCBSJ鍍無電解鎳相當於SUS304
SSCSBRSSCBRJSSCSBSSSCBSJ相當於SUS304
SCSRAWSCSSAW2000系列鋁合金白色陽極處理

規格表

型式Ds
SCBRJ10

13
DDsB
(短鼻型)
D1止迴螺絲
M×長度
b適用軸承(外徑)相當於S45C相當於SUS3042000系列鋁合金
染黑處理鍍無電解鎳白色陽極處理
標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型SCSBR
(標準型)
SCBRJ
(精巧型)
PSCSBR
(標準型)
PSCBRJ
(精巧型)
SSCSBR
(標準型)
SSCBRJ
(精巧型)
SCSRAW
(標準型)
3- 5810M3×37673ZZ(6)·683ZZ(7)
6810M3×37693ZZ(8)·603ZZ(9)·623ZZ(10)
4-6812M3×37674ZZ(7)·684ZZ(9)
7861210M3×3M3×375694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13)684ZZ(9)·694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13)
5-7814M4×37675ZZ(8)
8861412M4×3M3×375685ZZ(11)·695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16)695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16)
6-8815M4×37676ZZ(10)·686ZZ(13)
9861513M4×3M3×375696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19)676ZZ(10)·686ZZ(13)·696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19)
8-111016M4×38.5688ZZ(16)
121061615M4×3M3×38.55698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24)688ZZ(16)·698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24)
10-13107.51817M4×3M3×38.566800ZZ(19)6800ZZ(19)
14107.51817M4×3M3×38.566900ZZ(22)·6000ZZ(26)6900ZZ(22)·6000ZZ(26)
16107.52017M4×3M3×38.566200ZZ(30)·6300ZZ(35)6200ZZ(30)·6300ZZ(35)
12-15107.52219M5×4M4×38.566801ZZ(21)6701ZZ(18)·6801ZZ(21)
16107.52219M5×4M4×38.566901ZZ(24)·6001ZZ(28)6901ZZ(24)·6001ZZ(28)
18107.52219M5×4M4×38.566201ZZ(32)·6301ZZ(37)6201ZZ(32)·6301ZZ(37)
15-18107.52522M5×4M4×38.566802ZZ(24)·6902ZZ(28)6802ZZ(24)·6902ZZ(28)
19107.52522M5×4M4×38.566002ZZ(32)6002ZZ(32)
21107.52522M5×4M4×38.566202ZZ(35)·6302ZZ(42)6202ZZ(35)·6302ZZ(42)
20-23128.53229M6×5M5×41076704ZZ(27)·6804ZZ(32)6704ZZ(27)·6804ZZ(32)
24128.53229M6×5M5×41076904ZZ(37)6904ZZ(37)
27128.53229M6×5M5×41076004ZZ(42)·6204ZZ(47)6004ZZ(42)·6204ZZ(47)
25-281242M6×5106805ZZ(37)
29128.54234M6×5M5×41076905ZZ(42)6905ZZ(42)
31128.54234M6×5M5×41076005ZZ(47)6005ZZ(47)
32128.54234M6×5M5×41076205ZZ(52)6205ZZ(52)·6305ZZ(62)
30-3315.545M8×6136806ZZ(42)
3515.5104541M8×6M6×51386906ZZ(47)6906ZZ(47)
3815.5104541M8×6M6×51386006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72)6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72)
DDsB1
(長鼻型)
D1止迴螺絲
M×長度
b適用軸承(外徑)相當於S45C相當於SUS3042000系列鋁合金
染黑處理鍍無電解鎳白色陽極處理
標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型
精巧
SCSBS
(標準型)
SCBSJ
(精巧型)
PSCSBS
(標準型)
PSCBSJ
(精巧型)
SSCSBS
(標準型)
SSCBSJ
(精巧型)
SCSSAW
(標準型)
3- 51110M3×37673ZZ(6)·683ZZ(7)
61110M3×37693ZZ(8)·603ZZ(9)·623ZZ(10)
4-61112M3×37674ZZ(7)·684ZZ(9)
71191210M3×3M3×375694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13)684ZZ(9)·694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13)
5-71114M4×37675ZZ(8)
81191412M4×3M3×375685ZZ(11)·695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16)695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16)
6-81115M4×37676ZZ(10)·686ZZ(13)
91191513M4×3M3×375696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19)676ZZ(10)·686ZZ(13)·696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19)
8-1112.516M4×38.5688ZZ(16)
1212.591615M4×3M3×38.55698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24)688ZZ(16)·698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24)
10-1312.5101817M4×3M3×38.566800ZZ(19)6800ZZ(19)
1412.5101817M4×3M3×38.566900ZZ(22)·6000ZZ(26)6900ZZ(22)·6000ZZ(26)
1612.5102017M4×3M3×38.566200ZZ(30)·6300ZZ(35)6200ZZ(30)·6300ZZ(35)
12-1512.5102219M5×4M4×38.566801ZZ(21)6701ZZ(18)·6801ZZ(21)
1612.5102219M5×4M4×38.566901ZZ(24)·6001ZZ(28)6901ZZ(24)·6001ZZ(28)
1812.5102219M5×4M4×38.566201ZZ(32)·6301ZZ(37)6201ZZ(32)·6301ZZ(37)
15-1812.5102522M5×4M4×38.566802ZZ(24)·6902ZZ(28)6802ZZ(24)·6902ZZ(28)
1912.5102522M5×4M4×38.566002ZZ(32)6002ZZ(32)
2112.5102522M5×4M4×38.566202ZZ(35)·6302ZZ(42)6202ZZ(35)·6302ZZ(42)
17-2012.5102724M5×4M4×38.566803ZZ(26)6803ZZ(26)
2112.5102724M5×4M4×38.566903ZZ(30)·6003ZZ(35)6903ZZ(30)·6003ZZ(35)
2312.5102724M5×4M4×38.566203ZZ(40)·6303ZZ(47)6203ZZ(40)·6303ZZ(47)
20-2315123229M6×5M5×41076704ZZ(27)·6804ZZ(32)6704ZZ(27)·6804ZZ(32)
2415123229M6×5M5×41076904ZZ(37)6904ZZ(37)
2715123229M6×5M5×41076004ZZ(42)·6204ZZ(47)6004ZZ(42)·6204ZZ(47)
25-281542M6×5106805ZZ(37)
2915124234M6×5M5×41076905ZZ(42)6905ZZ(42)
3115124234M6×5M5×41076005ZZ(47)6005ZZ(47)
3215124234M6×5M5×41076205ZZ(52)6205ZZ(52)·6305ZZ(62)
30-331945M8×6136806ZZ(42)
3519144541M8×6M6×51386906ZZ(47)6906ZZ(47)
3819144541M8×6M6×51386006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72)6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72)
35-381950M8×6136807ZZ(47)
4119145046M8×6M6×51386907ZZ(55)6907ZZ(55)
4319145046M8×6M6×51386007ZZ(62)·6207ZZ(72)6007ZZ(62)·6207ZZ(72)
40-432160M10×8156808ZZ(52)
452160M10×8156908ZZ(62)
4821166053M10×8M8×615106008ZZ(68)·6208ZZ(80)6008ZZ(68)·6208ZZ(80)

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCSSAW25-32
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚 YC(變更為防鬆脫處理止迴螺絲) 鼻外徑 Ds
(mm)
4天~ 10254215[鋁] 2000系列鋁合金[有表面處理] 白色陽極處理標準型32

Loading...

  1. 1

規格概要

附屬的止迴螺絲可變更為防鬆脫處理型。(請參照下列追加工說明)

使用範例

基本資訊

緊固方法 止迴螺絲 規格 軸承固定用 側面加工

固定環・軸承固定用 止迴螺絲/止迴螺絲精巧型-長鼻型/短鼻型的型號SCSSAW25-32頁面。
記載關於型號SCSSAW25-32之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PSCBRJ12-15
PSCBRJ12-16
PSCBRJ12-18
SCSSAW30-38
SCSSAW4-7
SCSSAW5-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚 YC(變更為防鬆脫處理止迴螺絲) 鼻外徑 Ds
(mm)
4天~ 1012197.5相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-15
4天~ 1012197.5相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-16
4天~ 1012197.5相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-18
4天~ 10304519[鋁] 2000系列鋁合金[有表面處理] 白色陽極處理標準型38
4天~ 1041211[鋁] 2000系列鋁合金[有表面處理] 白色陽極處理標準型7
4天~ 1051411[鋁] 2000系列鋁合金[有表面處理] 白色陽極處理標準型8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767