(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環分離 樹脂型

固定環分離 樹脂型

與鐵‧不鏽鋼相比,樹脂製品較為輕巧。由於有嵌入螺牙,提升了螺牙部的機械強度。
Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Plastic, Split

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質顏色使用環境溫度附屬品嵌入螺牙材質
分離型
SCSPP工程塑膠(POM)白色−45℃〜95℃內六角螺栓
相當於SUS304
2 pcs
SUS304
SCSPMMC尼龍象牙色−40℃〜120℃

規格表

型式
SCSPP12
型式BD1M
(粗螺紋)
dRWXY
TypeD
有嵌入螺牙
(分離型)
SCSPP
SCSPM
8±0.2825M33.431.575
10±0.21030M44.53.751.595
12±0.21030M44.53.751.5105
15±0.21235M55.54.51.5126
16±0.21235M55.54.51.5126
20±0.21545M66.661.5158
25±0.21550M66.661.51810
30±0.21555M66.661.52010
請依交貨時設定的方向組合使用。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCSPM8
SCSPM10
SCSPM12
SCSPM15
SCSPM16
SCSPM20
SCSPM25
SCSPM30
SCSPP8
SCSPP10
SCSPP12
SCSPP15
SCSPP16
SCSPP20
SCSPP25
SCSPP30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質
4天~ 108258MC尼龍
4天~ 10103010MC尼龍
4天~ 10123010MC尼龍
4天~ 10153512MC尼龍
4天~ 10163512MC尼龍
4天~ 10204515MC尼龍
4天~ 10255015MC尼龍
4天~ 10305515MC尼龍
4天~ 108258工程塑膠(POM)
4天~ 10103010工程塑膠(POM)
4天~ 10123010工程塑膠(POM)
4天~ 10153512工程塑膠(POM)
4天~ 10163512工程塑膠(POM)
4天~ 10204515工程塑膠(POM)
4天~ 10255015工程塑膠(POM)
4天~ 10305515工程塑膠(POM)

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 分離 規格 標準 材質 樹脂
表面處理 無表面處理 壁厚 標準型 側面加工
嵌入螺牙材質 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767