(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環開縫 嵌入螺牙 樹脂型

固定環開縫 嵌入螺牙 樹脂型

與鐵‧不銹鋼相比,樹脂製品較為輕巧。由於有嵌入螺牙,提升了螺牙部的機械強度。
Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Plastic, Clamp

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質顏色使用環境溫度附屬品嵌入螺牙材質
開縫型
SCSPH工程塑膠(POM)白色−45℃〜95℃內六角螺栓
相當於SUS304
1 pcs
SUS304
SCSMHMC尼龍象牙色−40℃〜120℃
SCSPO工程塑膠(POM)白色−45℃〜95℃

規格表

型式
SCSPH12
型式BD1M
(粗螺紋)
dRWXY
TypeD
有嵌入螺牙
(開縫型)
SCSPH
SCSMH
8±0.2825M33.431.575
10±0.21030M44.53.751.595
12±0.21030M44.53.751.5105
15±0.21235M55.54.51.5126
16±0.21235M55.54.51.5126
20±0.21545M66.661.5158
25±0.21550M66.661.51810
30±0.21555M66.661.52010
請依交貨時設定的方向組合使用。
型式BD1dM
(粗螺紋)
RWXY
TypeD
無嵌入螺牙
(開縫型)
SCSPO
10±0.112284.5M43.751.595
12±0.112304.5M43.751.5106
13±0.112304.5M43.751.5106
15±0.115405.5M54.51.5138
16±0.115405.5M54.51.5138
20±0.115495.5M551.5168
25±0.115545.5M551.5206
30±0.115605.5M551.521.58

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCSMH8
SCSMH10
SCSMH12
SCSMH15
SCSMH16
SCSMH20
SCSMH25
SCSMH30
SCSPH8
SCSPH10
SCSPH12
SCSPH15
SCSPH16
SCSPH20
SCSPH25
SCSPH30
SCSPO10
SCSPO12
SCSPO13
SCSPO15
SCSPO16
SCSPO20
SCSPO25
SCSPO30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 嵌入螺牙材質
3天~ 108258MC尼龍SUS304
3天~ 10103010MC尼龍SUS304
3天~ 10123010MC尼龍SUS304
3天~ 10153512MC尼龍SUS304
3天~ 10163512MC尼龍SUS304
3天~ 10204515MC尼龍SUS304
3天~ 10255015MC尼龍SUS304
3天~ 10305515MC尼龍SUS304
3天~ 108258工程塑膠(POM)SUS304
3天~ 10103010工程塑膠(POM)SUS304
3天~ 10123010工程塑膠(POM)SUS304
3天~ 10153512工程塑膠(POM)SUS304
3天~ 10163512工程塑膠(POM)SUS304
3天~ 10204515工程塑膠(POM)SUS304
3天~ 10255015工程塑膠(POM)SUS304
3天~ 10305515工程塑膠(POM)SUS304
3天~ 10102812工程塑膠(POM)
3天~ 10123012工程塑膠(POM)
3天~ 10133012工程塑膠(POM)
3天~ 10154015工程塑膠(POM)
3天~ 10164015工程塑膠(POM)
3天~ 10204915工程塑膠(POM)
3天~ 10255415工程塑膠(POM)
3天~ 10306015工程塑膠(POM)

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 標準 材質 樹脂
表面處理 無表面處理 壁厚 標準型 側面加工