(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可安裝前端為外螺牙氣壓缸桿的氣壓缸連接器。
Floating Joints, Quick Connection Type - [Tapped]Cylinder Connector Fixed - T Selectable Type
Type | 材質 | 表面處理 | 表面硬度 |
FJG | 相當於S45C | 鍍硬鉻 | 750HV~ |
FJR | 相當於S45C | 軟氮化處理 | 500HV~ |
FJRSS | SUS304 | - | - |
型式 | − | T |
FJG8−1.25 FJR5−0.8 FJRSS4−0.7 | − − | 6 4 |
型式 | − | T |
FJR5−0.8 FJRSS4−0.7 | − − | 8 8 |
型式 | T選擇 | L | h | D | B | (C) | NT$基準單價 | |||||||||||||||||||||||||
Type | M-Pitch | FJR | FJRSS | FJR | FJRSS | |||||||||||||||||||||||||||
FJR FJRSS | 3-0.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9.2 | |||||||||||||||||||||
4-0.7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11.5 | |||||||||||||||||||
5-0.8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 12 | 13.9 | ||||||||||||||||
6-1.0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | |||||||||||||||||
8-1.0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 5 | 6 | 12 | 9 | 13 | 17 | 19.6 | − | |||||||||||||||
8-1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-1.25 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 16 | 21 | 24.2 | |||||||||||||
10-1.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-1.25 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | - | 12 | 18 | 23 | 26.6 | − | ||||||||||||||||
12-1.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-1.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 8 | 9 | 10 | 16 | 19 | 13 | 21 | 26 | 30 | |||||||||||||
16-1.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | - | 15 | 5 | 25 | 30 | 34.6 | − | |||||||||||||||||
18-1.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
22-1.5 | 12 | 15 | - | 17 | 6 | 27 | 32 | 36.9 | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FJG3-0.5 |
FJG4-0.7 |
FJG5-0.8 |
FJG6-1.0 |
FJG8-1.0 |
FJG8-1.25 |
FJG10-1.5 |
FJG10-1.25 |
FJG12-1.5 |
FJG12-1.25 |
FJG14-1.5 |
FJG16-1.5 |
FJG18-1.5 |
FJG22-1.5 |
FJR3-0.5-4 |
FJR3-0.5-[2,3,5,6] |
FJR4-0.7-4 |
FJR4-0.7-[2,3,5,6,8] |
FJR5-0.8-6 |
FJR5-0.8-[3,4,5,8,9,10] |
FJR6-1.0-6 |
FJR6-1.0-[3,4,5,8,9,10,12] |
FJR8-1.0-8 |
FJR8-1.0-[4,5,6,9,10,12,13,15,16] |
FJR8-1.25-8 |
FJR8-1.25-[4,5,6,9,10,12,13,15,16] |
FJR10-1.5-8 |
FJR10-1.5-[4,5,6,9,10,12,13,15,16,19,20] |
FJR10-1.25-8 |
FJR10-1.25-[4,5,6,9,10,12,13,15,16,19,20] |
FJR12-1.5-12 |
FJR12-1.5-[5,6,8,9,10,13,15,16,19,20] |
FJR12-1.25-12 |
FJR12-1.25-[5,6,8,9,10,13,15,16,19,20] |
FJR14-1.5-12 |
FJR14-1.5-[5,6,8,9,10,13,15,16,19,20] |
FJR16-1.5-[8,9,10,12,13,15,16,19,20] |
FJR18-1.5-15 |
FJR18-1.5-[8,9,10,12,13,16,19,20] |
FJR22-1.5-20 |
FJR22-1.5-[12,15] |
FJRSS3-0.5-[3,4] |
FJRSS4-0.7-[3,4,5,6,8] |
FJRSS5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10] |
FJRSS6-1.0-[4,5,6,8] |
FJRSS8-1.25-[5,6,8,12] |
FJRSS10-1.25-[6,8,9,10,12] |
FJRSS12-1.25-12 |
FJRSS14-1.5-[8,9,10,12,16,19] |
FJRSS18-1.5-[12,15] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 接續螺牙No. M (mm) | 接續螺牙No. p (mm) | 本體 材質 | 附屬品 | 表面處理 | 溝槽寬度 T (mm) | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | [M3~M8] M3 | [0.5~0.8] 0.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M4 | [0.5~0.8] 0.7 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M5 | [0.5~0.8] 0.8 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.0 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M10 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M10 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M12 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M12 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M14 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M16 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M18 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
4天~ | 10 | [M20~M26] M22 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
當日可能 | 10 | [M3~M8] M3 | [0.5~0.8] 0.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M3 | [0.5~0.8] 0.5 | [鋼] 相當於S45C | 螺帽 | 軟氮化處理 | 2 ~ 6 | L・F尺寸 指定1mm | ||
當日可能 | 10 | [M3~M8] M4 | [0.5~0.8] 0.7 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M4 | [0.5~0.8] 0.7 | [鋼] 相當於S45C | 螺帽 | 軟氮化處理 | 2 ~ 8 | L・F尺寸 指定1mm | ||
當日可能 | 10 | [M3~M8] M5 | [0.5~0.8] 0.8 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M5 | [0.5~0.8] 0.8 | [鋼] 相當於S45C | 螺帽 | 軟氮化處理 | 3 ~ 10 | L・F尺寸 指定1mm | ||
當日可能 | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 3 ~ 12 | L・F尺寸 指定1mm | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.0 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.0 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 4 ~ 16 | L・F尺寸 指定1mm | ||
當日可能 | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 4 ~ 16 | L・F尺寸 指定1mm | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M10 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M10 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 4 ~ 20 | - | ||
當日可能 | 10 | [M10~M18] M10 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M10 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 4 ~ 20 | - | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M12 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M12 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 5 ~ 20 | L・F尺寸 指定1mm | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M12 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | L・F尺寸 指定1mm | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M12 | [1~1.75] 1.25 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 5 ~ 20 | L・F尺寸 指定1mm | ||
當日可能 | 10 | [M10~M18] M14 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M14 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 5 ~ 20 | - | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M16 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 8 ~ 20 | - | ||
4天~ | 10 | [M10~M18] M18 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M18 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 8 ~ 20 | - | ||
4天~ | 10 | [M20~M26] M22 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | - | - | ||
5天~ | 10 | [M20~M26] M22 | [1~1.75] 1.5 | [鋼] 相當於S45C | - | 軟氮化處理 | 12 ~ 15 | - | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M3 | [0.5~0.8] 0.5 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 無 | 3 ~ 4 | - | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M4 | [0.5~0.8] 0.7 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 無 | 3 ~ 8 | - | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M5 | [0.5~0.8] 0.8 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 無 | 3 ~ 10 | L・F尺寸 指定1mm | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 無 | 4 ~ 8 | L・F尺寸 指定1mm | ||
5天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 無 | 5 ~ 12 | L・F尺寸 指定1mm | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M10 | [1~1.75] 1.25 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 無 | 6 ~ 12 | - | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M12 | [1~1.75] 1.25 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 無 | 12 | - | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M14 | [1~1.75] 1.5 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 無 | 8 ~ 19 | - | ||
5天~ | 10 | [M10~M18] M18 | [1~1.75] 1.5 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 無 | 12 ~ 15 | - |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 浮動接頭 | 使用氣壓缸 | 氣壓缸 | 接續種類 氣壓缸側 | 內螺牙 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策