(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

浮動接頭 一體型 超短 梯形(縱)安裝 內螺牙型

浮動接頭 一體型 超短 梯形(縱)安裝 內螺牙型
  • 促銷至 2025/03/31截止

氣壓缸與被作動體之間沒有間距也可以使用的浮動接頭。
Floating Joints Integrated Type - Lateral Misalignment / Lateral, Angular Misalignment - Tapped

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
Type本體・護蓋連接器彈簧墊圈
偏心型偏心・偏角型
內螺牙內螺牙[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
FJXLFJCXL相當於S45C染黑處理相當於S45C染黑處理35〜45HRCSUS304−WPBSUS304氮化處理500HV~
FJXLSFJCXLSSUS304SUS420J2(SUS440C)
[ ! ]偏心・偏角型的材質為( )內
 

規格表

型式
FJXL5−0.8
■浮動接頭 −超短 梯形(縱)安裝型- 內螺牙(外螺牙氣壓缸用)
型式L1L2L3L4ABCPEd容許偏心量
U
St
(參考值)
最大使用
拉伸壓縮力(N)
質量
(g)
規格有無
TypeM−PitchFJXLFJXLS
內螺牙型
FJXL
FJXLS
5−0.892254.1717(19)17944.50.50.215030(40)
6−1.092254.1717(19)17944.50.50.215030(40)
8−1.25112865.2102222115.55.50.50.2110065
10−1.2513.532761226251466.60.50.22500115
14−1.51840871735(36)3220890.750.26000260(280)
18−1.520509.58.52244(45)40.526101110.211000520(555)

[ ! ]SUS時,為( )的值。[ ! ]為氣壓缸專用的浮動接頭。
■浮動接頭 -超短 附偏心・偏角機能 梯形(縱)安裝型- 內螺牙(外螺牙氣壓缸用)
型式L1L2L3L4ABCPEd容許偏心量
U
容許偏角度
St
(參考值)
最大使用
拉伸壓縮力(N)
質量
(g)
規格有無
TypeM-PitchFJCXLFJCXLS
內螺牙型
FJCXL
FJCXLS
5−0.814.922.54.5472518944.50.540.6515073
6−1.014.922.54.5472518944.50.540.6515073
8-1.2517.127.55.551028221155.50.540.951100112
10-1.2521.933.56.561232271466.60.541.12500176
[ ! ]為氣壓缸專用的浮動接頭。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJCXL5-0.8
FJCXL6-1.0
FJCXL8-1.25
FJCXL10-1.25
FJCXLS5-0.8
FJCXLS6-1.0
FJCXLS10-1.25
FJXL5-0.8
FJXL6-1.0
FJXL8-1.25
FJXL10-1.25
FJXL14-1.5
FJXL18-1.5
FJXLS5-0.8
FJXLS6-1.0
FJXLS8-1.25
FJXLS10-1.25
FJXLS14-1.5
FJXLS18-1.5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
本體 材質 超短 種類 最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏心量 (U)
(mm)
容許偏角度 (A°)
(deg)
4天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型0.150.5±4
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型0.150.5±4
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型1.10.5±4
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型2.50.5±4
4天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[不鏽鋼] SUS304偏心・偏角型0.150.5±4
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[不鏽鋼] SUS304偏心・偏角型0.150.5±4
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25[不鏽鋼] SUS304偏心・偏角型2.50.5±4
當日可能 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[鋼] 相當於S45C偏心型0.150.5-
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[鋼] 相當於S45C偏心型0.150.5-
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心型1.10.5-
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心型2.50.5-
4天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C偏心型60.75-
4天~ 10[M10~M18] M18[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C偏心型111-
4天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[不鏽鋼] SUS304偏心型0.150.5-
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[不鏽鋼] SUS304偏心型0.150.5-
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[不鏽鋼] SUS304偏心型1.10.5-
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25[不鏽鋼] SUS304偏心型2.50.5-
4天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.5[不鏽鋼] SUS304偏心型60.75-
4天~ 10[M10~M18] M18[1~1.75] 1.5[不鏽鋼] SUS304偏心型111-

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 / 梯形 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
接續種類 工件側 安裝形狀 梯形安裝型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767