(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螺桿支撐側圓型 支撐側附扣環型

螺桿支撐側圓型 支撐側附扣環型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可用於防止軸承掉落。
Support Units-Support Side/Round/Retaining Ring

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type材質表面處理
附扣環
BTR相當於S45C染黑處理
BTRM鍍無電解鎳

規格表

型式
BUR15
型式dLFDAP.C.D.BVd1d2附扣環型軸承型式使用扣環
TypeNo.C扣環組件
BTR
BTRM
66106422362828173.46.543RTWN・S17B606ZZSTWN・S6
108127528433535223.46.53RTWN・S22B608ZZSTWN・S8
1210157834524242264.583RTWN・S26B6000ZZSTWN・S10
1515179840635052325.59.55.54RTWN・S32B6002ZZSTWN・S15
20202011957857068476.6116.54.5RTWN・S47B6204ZZSTWN・S20

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BTR6
BTR10
BTR12
BTR15
BTR20
BTRM6
BTRM10
BTRM12
BTRM15
BTRM20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑 d
(φ)
表面處理 厚度 ・方形型L ・圓型F(mm)
(mm)
外徑 A
(φ)
寬度 B
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天~ 106氧化鐵塗層436282190865
4天~ 108氧化鐵塗層5433533501400
4天~ 1010氧化鐵塗層8524245501960
4天~ 1015氧化鐵塗層8635256002830
4天~ 1020氧化鐵塗層98568128006650
4天~ 106鍍無電解鎳436282190865
4天~ 108鍍無電解鎳5433533501400
4天~ 1010鍍無電解鎳8524245501960
4天~ 1015鍍無電解鎳8635256002830
4天~ 1020鍍無電解鎳98568128006650

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 支撐側型 形狀 圓形型 安裝方式 側面安裝
軸承型式 徑向軸承 材質 相當於S45C SET品 支撐側單品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767