(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺桿支撐側方型 支撐側附扣環型

螺桿支撐側方型 支撐側附扣環型
  • 促銷至 2025/03/31截止

可用於防止軸承掉落。
Support Units-Support Side/Square/Retaining Ring

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type材質表面處理
附扣環
BTN相當於S45C染黑處理
BTNM鍍無電解鎳

規格表

型式
BUND15
BTN15
型式dLBhB1H1PVd1d2附扣環型軸承
型式
使用扣環BTNBTNM
TypeNo.G扣環組件NT$基準單價NT$基準單價
1〜10 pcs1〜10 pcs
BTN
BTNM
6612422513182030175.59.5113RTWN・S17B606ZZSTWN・S6
8155232172526386.611
108207043253624522293RTWN・S22B608ZZSTWN・S8
1210263RTWN・S26B6000ZZSTWN・S10
15158050*3041256032114RTWN・S32B6002ZZSTWN・S15
2020269558563075474.5RTWN・S47B6204ZZSTWN・S20
252530105683566258552RTWN・S52B6205ZZSTWN・S25
*No.20和滾珠螺桿BSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510、BSBR(K)2510組合使用,以及No.15和滾珠螺桿BSBR(K)2010組合使用時,滾珠螺桿的螺帽可能會接觸底面,設計時請特別注意。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BTN6
BTN8
BTN10
BTN12
BTN15
BTN20
BTN25
BTNM6
BTNM8
BTNM10
BTNM12
BTNM15
BTNM20
BTNM25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑 d
(φ)
表面處理 軸高度 h
(mm)
厚度 ・方形型L ・圓型F(mm)
(mm)
寬度 B
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天~ 106氧化鐵塗層1312422190865
4天~ 106氧化鐵塗層1715522190865
當日可能 108氧化鐵塗層25207033501400
當日可能 1010氧化鐵塗層25207045501960
當日可能 1015氧化鐵塗層30208056002830
4天~ 1020氧化鐵塗層302695128006650
4天~ 1025氧化鐵塗層3530105140007850
4天~ 106鍍無電解鎳1312422190865
4天~ 106鍍無電解鎳1715522190865
4天~ 108鍍無電解鎳25207033501400
當日可能 1010鍍無電解鎳25207045501960
4天~ 1015鍍無電解鎳30208056002830
4天~ 1020鍍無電解鎳302695128006650
4天~ 1025鍍無電解鎳3530105140007850
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑 d
(φ)
表面處理 軸高度 h
(mm)
厚度 ・方形型L ・圓型F(mm)
(mm)
寬度 B
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)

Loading...

  1. 1

規格概要

螺桿支撐座的安裝部精密度及軸承、附屬軸環、緊固螺帽的詳細資訊請參照P.777
組裝時需要附屬品,因此請妥善保管。

基本資訊

型式 支撐側型 形狀 方形型 安裝方式 附倒角
軸承型式 徑向軸承 材質 相當於S45C SET品 支撐側單品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767