(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

螺桿支撐側圓型 支撐側標準型

螺桿支撐側圓型 支撐側標準型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

固定側與支撐側已可同組購買。
Support Units-Support Side/Round

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺桿支撐側圓型 支撐側標準型:關聯圖像
 
Type材質表面處理
標準
BUR相當於S45C染黑處理
BURM鍍無電解鎳
BURR鍍低溫黑色鉻

規格表

型式
BUN15(支撐側單品)
型式dLFDAP.C.D.BVd1d2軸承型式使用扣環BURBURMBURR
TypeNo.NT$基準單價NT$基準單價NT$基準單價
1〜10 pcs1〜10 pcs1〜10 pcs
BUR
BURM
BURR
66106422362828173.46.54B606ZZSTWN・S6
108127528433535223.46.5B608ZZSTWN・S8
1210157834524242264.58B6000ZZSTWN・S10
1515179840635052325.59.55.5B6002ZZSTWN・S15
20202011957857068476.6116.5B6204ZZSTWN・S20
252524141063988079529148.5B6205ZZSTWN・S25

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BUR6
BUR10
BUR12
BUR15
BUR20
BUR25
BURM6
BURM10
BURM12
BURM15
BURM20
BURM25
BURR6
BURR10
BURR12
BURR15
BURR20
BURR25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑 d
(φ)
表面處理 材質 厚度 ・方形型L ・圓型F(mm)
(mm)
外徑 A
(φ)
寬度 B
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
當日可能 -6氧化鐵塗層[鋼] 相當於S45C436282190865
當日可能 108氧化鐵塗層[鋼] 相當於S45C5433533501400
當日可能 1010氧化鐵塗層[鋼] 相當於S45C8524245501960
當日可能 -15氧化鐵塗層[鋼] 相當於S45C8635256002830
當日可能 1020氧化鐵塗層[鋼] 相當於S45C98568128006650
3天 -25氧化鐵塗層[鋼] 相當於S45C109879140007850
3天 -6鍍無電解鎳[鋼] S45C436282190865
3天 -8鍍無電解鎳[鋼] S45C5433533501400
3天 -10鍍無電解鎳[鋼] S45C8524245501960
3天 -15鍍無電解鎳[鋼] S45C8635256002830
3天 -20鍍無電解鎳[鋼] S45C98568128006650
3天 -25鍍無電解鎳[鋼] S45C109879140007850
4天~ 106鍍低溫黑色鉻[鋼] 相當於S45C436282190865
4天~ 108鍍低溫黑色鉻[鋼] 相當於S45C5433533501400
4天~ 1010鍍低溫黑色鉻[鋼] 相當於S45C8524245501960
4天~ 1015鍍低溫黑色鉻[鋼] 相當於S45C8635256002830
4天~ 1020鍍低溫黑色鉻[鋼] 相當於S45C98568128006650
4天~ 1025鍍低溫黑色鉻[鋼] 相當於S45C109879140007850

Loading...

  1. 1

規格概要

螺桿支撐側圓型 支撐側標準型:關聯圖像
螺桿支撐座的安裝部精密度及軸承、附屬軸環、
 緊固螺帽詳細資訊請見P.777
鍍低溫黑色鉻製品已封入低發塵潤滑油,用於無塵環境。
組裝時需要附屬品,因此請妥善保管。

基本資訊

型式 支撐側型 形狀 圓形型 安裝方式 側面安裝
軸承型式 徑向軸承 SET品 支撐側單品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767