(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

探針/探針套 NP60系列 (型號表)

探針

探針/探針套 NP60系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 探針/探針套 NP60系列
  • 探針/探針套 NP60系列
  • 促銷至 2024/09/30截止

更換基準10萬次
Contact Probes and Receptacles-60 Series

(i)請注意

  • 型號NP60-M,3D CAD檔有誤,正在修正中。請先參考型號NP60-H。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NP60-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


適用端子請參考P.1612。
■探針
編號零件材質表面處理
探針頭C1730B鎳底層鍍銠精加工
外筒鎳銀鎳底層鍍金精加工
彈簧*2不鏽鋼
滾珠黃銅鍍金精加工
*1 前端形狀AH・TH的前端全長為11.4,SH則為13.4。
*2 NP60HD的彈簧材質為SWP,表面處理為鍍金精加工。
■探針套
材質表面處理
黃銅鎳底層鍍金精加工
探針套
附防探針脫落裝置。

規格表

型式前端(末端)形狀
NP60A
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價NT$折扣單價
初期2/3行程1〜69 pcs70~99100~500
NP60SFAA20A24
BCDE
GH・J・MN
2.54㎜6.4mm20gf50gf3A50mΩ30萬次   
NP60S20gf100gf
NP6030gf150gf
NP60HAH・SH・TH   
NP60HDA・A20・A24・B・C・
D・E・G・H・M・N
170gf10萬次   
超過表中最大數量時交期另估
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式末端形狀組合探針壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價NT$折扣單價
1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NR60ABCNP60SF
NP60S
NP60
NP60H
NP60HD
1.78~1.79mm   
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NP60-C
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭表面處理 探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套材質 外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
4天~ 10探針2.54[針狀] 針-C5~6.56.4100.1~150[碳鋼] SK41鎳底鍍銠處理8.1~12-[銅合金] 鎳銀1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530150

Loading...

  1. 1

基本資訊

特性 標準

探針/探針套 NP60系列的型號NP60-C頁面。
記載關於型號NP60-C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NP60-A20
NP60-A24
NP60-B
NP60-D
NP60-E
NP60-G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭表面處理 探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套材質 外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
4天~ 10探針2.54[格狀] 格狀-A205~6.56.4100.1~150[銅合金] C1730B2.0鎳底鍍銠處理8.1~12-[銅合金] 鎳銀1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530150
當日可能 10探針2.54[格狀] 格狀-A245~6.56.4100.1~150[銅合金] C1730B2.4鎳底鍍銠處理8.1~12-[銅合金] 鎳銀1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530150
當日可能 10探針2.54[球狀(SR)] 球狀(SR)-B5~6.56.4100.1~150[銅合金] C1730B1.5鎳底鍍銠處理8.1~12-[銅合金] 鎳銀1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530150
4天~ 10探針2.54[內圓錐頭] 內圓錐頭-D5~6.56.4100.1~150[銅合金] C1730B1.5鎳底鍍銠處理8.1~12-[銅合金] 鎳銀1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530150
4天~ 10探針2.54[針狀] 針-E5~6.56.4100.1~150[銅合金] C1730B1.5鎳底鍍銠處理8.1~12-[銅合金] 鎳銀1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530150
當日可能 10探針2.54[平面] 平面-G5~6.56.4100.1~150[銅合金] C1730B1.5鎳底鍍銠處理8.1~12-[銅合金] 鎳銀1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530150

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767