(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
平坦性・耐熱性・導電性皆佳的不鏽鋼製品。
Stainless Steel Belts
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 厚度 mm | 比重 | 容許張力 kg/cm | 最小皮帶輪徑 φmm | 連續使用溫度 ℃ | 表面電阻值Ω | 摩擦係數 (對精軋鋼板之參考值) | 表面硬度 HV | 楊氏係數 kgf/mm2 | 熱膨脹係數 ×10−6/℃ |
STHBLT | SUS304H | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | −80〜110 | 0.2 | 0.2 | 370以上 | 19700 | 17.3 |
0.15 | 1.2 | 6 | 75 | −80〜120 | 0.3 | ||||||
0.2 | 1.6 | 8 | 100 | −80〜130 | 0.5 |
型式 | − | 皮帶寬度(mm) | − | 周長L(m) | ||
Type | 皮帶厚度 | |||||
STHBLT | 0.15 | − | 25 | − | 2.24 |
型式 | 皮帶寬度 W (mm) 指定單位1mm | 周長L (m) 指定單位0.01m | NT$本體基準單價/m | NT$銲接加工費(本體基準單價+) | |
Type | 皮帶厚度 T (mm) | ||||
STHBLT | 0.1 0.15 0.2 | 10〜20 | 0.50〜10.00 | ||
21〜30 | 0.80〜10.00 | ||||
31〜40 | |||||
41〜50 | |||||
51〜60 | |||||
61〜70 | |||||
71〜80 | |||||
81〜90 | |||||
91〜100 | |||||
101〜120 | |||||
121〜140 | |||||
141〜150 |
食品名 | 抵抗性 |
酵母菌 | ○ |
茶葉 | ○ |
橄欖油 | ○ |
果實類 | ○ |
腰果 | ○ |
鮮奶油 | ○ |
辛香料 | ○ |
穀物類 | ○ |
咖啡豆 | ○ |
麵粉 | ○ |
米 | ○ |
魚類 | ○ |
砂糖 | ○ |
食鹽 | ○ |
鹽水 | ○ |
脂肪 | ○ |
食用油 | ○ |
糖漿 | ○ |
醬油 | ○ |
醋 | ○ |
醬 | ○ |
糖蜜 | ○ |
肉類 | ○ |
奶油 | ○ |
麵包 | ○ |
花生油 | ○ |
啤酒 | ○ |
乳瑪琳 | ○ |
美乃滋 | ○ |
水 | ○ |
豬油 | ○ |
藥品名 | 抵抗性 |
異丙醇 | ○ |
乙醇 | ○ |
氯化鉀 | ○ |
氯化鈣 | ○ |
鹽酸(氣體) | × |
鹽酸(5%以下) | × |
鹽酸(5〜36%) | × |
氫氧化鈉 | ○ |
氫氧化鈉溶液(50%) | ○ |
揮發油 | ○ |
強鹼 | ○ |
強酸 | × |
輕油 | ○ |
乙酸乙酯 | △ |
次氯酸鈉(原液) | × |
次氯酸鈉(600ppm) | × |
弱鹼 | ○ |
弱酸 | ○ |
肥皂 | ○ |
切削油 | ○ |
柴油 | ○ |
甲苯 | ○ |
萘 | ○ |
白蠟油 | ○ |
酚醛 | ○ |
防鏽油 | ○ |
機油 | ○ |
甲醇 | ○ |
硫酸(10%) | × |
硫酸(50%) | × |
硫酸(70%) | × |
硫酸(98%) | × |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
STHBLT0.1-10-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-11-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-12-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-13-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-14-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-15-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-16-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-17-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-18-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-19-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-20-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-21-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-22-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-23-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-24-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-25-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-26-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-27-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-28-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-29-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-30-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-31-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-32-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-33-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-34-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-35-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-36-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-37-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-38-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-39-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-40-[0.66-10/0.01] |
STHBLT0.1-41-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-42-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-43-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-44-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-45-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-46-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-47-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-48-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-49-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-50-[0.66-10/0.01] |
STHBLT0.1-51-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-52-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-53-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-54-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-55-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-56-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-57-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-58-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-59-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-60-[0.66-10/0.01] |
STHBLT0.1-61-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-62-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-63-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-64-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-65-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-66-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-67-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-68-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-69-[0.8-10/0.01] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶寬度 W (mm) | 厚度 (mm) | 單位質量 (kg/㎡) | 容許張力 (N/mm) | 最小皮帶輪徑 (φ) | 周長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 10 | 10 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 11 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 12 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 13 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 14 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 15 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 16 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 17 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 18 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 19 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 20 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 21 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 22 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 23 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 24 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 25 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 26 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 27 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 28 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 29 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 30 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 31 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 32 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 33 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 34 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 35 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 36 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 37 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 38 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 39 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 40 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.66 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 41 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 42 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 43 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 44 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 45 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 46 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 47 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 48 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 49 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 50 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.66 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 51 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 52 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 53 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 54 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 55 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 56 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 57 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 58 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 59 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 60 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.66 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 61 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 62 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 63 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 64 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 65 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 66 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 67 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 68 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
11天~ | 10 | 69 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 |
Loading...
皮帶規格 | 泛用 | 表面顏色 | 銀 | 表面材質 | SUS304H |
---|---|---|---|---|---|
表面形狀 | 平面 | 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)正 | 0.2 | 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)背 | 0.2 |
刀口(mm) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策